【フェアチャイルド】 ロジックゲート・バッファ

【フェアチャイルド】  ロジックゲート・バッファ
  • 数量スライド割引
通常単価:
91円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

表面実装形 各種パッケージ品。 各種シリーズ(4000、4S等) インバータ、NAND、NOR等 各種汎用ロジックIC

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
74AC04SC
74VHC14M
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
論理ファミリ 供給電圧(範囲) 電流 - 出力高、低 論理レベル - 高 V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延

121円

5個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

74AC2V~6V24mA、24mA2.1 V~3.85 V7ns @ 5V、50pF

91円

10個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

74VHC2V~5.5V8mA、8mA2.2 V~3.85 V10.6ns @ 5V、50pF

Loading...

  1. 1

基本情報

実装タイプ 表面実装 ロジックタイプ インバ-タ ゲート数 6
入力数 6 電流 - 静止時(最大) 2µA 論理レベル - 低 0.9 V~1.65 V
動作温度(℃) -40~85 サプライヤデバイスパッケージ 14ピンSOIC メーカー荷姿 チューブ
販売荷姿 ばら

【フェアチャイルド】 ロジックゲート・バッファのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)