【東芝】 バスバッファ・トランシーバ

【東芝】  バスバッファ・トランシーバ
  • 数量スライド割引
通常単価:
8円~
通常出荷日:
1日目~

スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。 各種シリーズ(74シリーズ、TC7SH、TC74LCX等)のバスバッファ・トランシーバIC。

型番

382 の型番候補があります候補を表示

型番
74HC125D
74HC126D
74HC126D(BJ)
74HC240D
74HC244D
74HC244D LOT2000
74HC245D
74HC245D LOT2000
74HC4050D
74HC540D
74HC540D LOT2000
74HC541D
74HCT240D
74HCT244D
74HCT245D
74HCT245D(BJ) LOT2000
74HCT540D
74HCT541D
74HCT541D LOT2000
74LCX07FT
74LCX07FT(AE)
74LCX126FT
74LCX126FT(AE)
74LCX244FT
74LCX541FT(AJ)
74LCX541FT(AJ) LOT2500
74VHC125FT
74VHC240FT
74VHC240FT(BE)
74VHC244FT
74VHC244FT(BE)
74VHC244FT LOT2500
74VHC245FT
74VHC245FT(BE)
74VHC540FT
74VHC540FT(BE)
74VHC540FT LOT2500
74VHC541FT
74VHC541FT(BE)
74VHC541FT LOT2500
74VHCT125AFT
74VHCT125AFT LOT2500
74VHCT126AFT
74VHCT126AFT LOT2500
74VHCT240AFT
74VHCT244AFT
74VHCT244AFT(BE)
74VHCT245AFT
74VHCT245AFT(BE)
74VHCT540AFT
74VHCT540AFT(BE)
74VHCT541AFT
74VHCT541AFT(BE)
74VHCT541AFT(BE) LOT2500
74VHCT541AFT LOT2500
74VHCV07FT
74VHCV245FT
74VHCV541FT
TC4S30F(TE85L,​F)
TC4W53FU(TE12L,​F)
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 論理ファミリ ロジックタイプ 素子数 ビット数/素子 供給電圧(範囲) 電流 - 出力高、低 動作温度
(℃)
サプライヤデバイスパッケージ 出力タイプ パッケージ/ケース シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿

525円

1個あり

4日目

表面実装74HCバッファ、非反転412V~6V7.8mA、7.8mA-40~125(TA)14-SOIC3ステート14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

525円

1個あり

4日目

表面実装74HCバッファ、非反転412V~6V7.8mA、7.8mA-40~125(TA)14-SOP3ステート14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

537円

1個あり

4日目

表面実装74HCバッファ、非反転412V~6V7.8mA、7.8mA-40~125(TA)14-SOPプッシュプル14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープばら

540円

1個あり

4日目

表面実装74HCバッファ、反転242V~6V7.8mA、7.8mA-40~85(TA)20-SOIC3ステート20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

593円

1個あり

4日目

表面実装74HCバッファ、非反転242V~6V7.8mA、7.8mA-40~85(TA)20-SOIC3ステート20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

35円

2,000個あり

4日目

表面実装74HCバッファ、非反転242V~6V7.8mA、7.8mA-40~85(TA)20-SOIC3ステート20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)

504円

1個あり

4日目

表面実装74HCトランシーバ、非反転182V~6V7.8mA、7.8mA-40~125(TA)20-SOIC3ステート20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

18円

2,000個あり

4日目

表面実装74HCトランシーバ、非反転182V~6V7.8mA、7.8mA-40~125(TA)20-SOIC3ステート20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)

561円

1個あり

4日目

表面実装74HCバッファ、非反転612V~6V7.8mA、7.8mA-40~85(TA)16-SOIC-16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

596円

1個あり

4日目

表面実装74HCバッファ、反転182V~6V7.8mA、7.8mA-40~85(TA)20-SOIC3ステート20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

35円

2,000個あり

4日目

表面実装74HCバッファ、反転182V~6V7.8mA、7.8mA-40~85(TA)20-SOIC3ステート20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)

587円

1個あり

4日目

表面実装74HCバッファ、非反転182V~6V7.8mA、7.8mA-40~85(TA)20-SOIC3ステート20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

540円

1個あり

4日目

表面実装74HCTバッファ、反転244.5V~5.5V6mA、6mA-40~85(TA)20-SOIC3ステート20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

590円

1個あり

4日目

表面実装74HCTバッファ、非反転244.5V~5.5V6mA、6mA-40~85(TA)20-SOIC3ステート20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

549円

1個あり

4日目

表面実装74HCTトランシーバ、非反転184.5V~5.5V6mA、6mA-40~125(TA)20-SOIC3ステート20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

19円

2,000個あり

4日目

表面実装74HCTトランシーバ、非反転184.5V~5.5V6mA、6mA-40~125(TA)20-SOICプッシュプル20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)

540円

1個あり

4日目

表面実装74HCTバッファ、反転184.5V~5.5V6mA、6mA-40~85(TA)20-SOIC3ステート20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

563円

1個あり

4日目

表面実装74HCTバッファ、非反転184.5V~5.5V6mA、6mA-40~85(TA)20-SOIC3ステート20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

35円

2,000個あり

4日目

表面実装74HCTバッファ、非反転184.5V~5.5V6mA、6mA-40~85(TA)20-SOIC3ステート20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)

525円

1個あり

4日目

表面実装74LCXバッファ、非反転611.65V~5.5V-、32mA-40~85(TA)14-TSSOPオープンドレイン14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

522円

1個あり

4日目

表面実装74LCXバッファ、非反転6-1.65V~5.5V-、32mA-40~85(TA)14-TSSOPオープンドレイン14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)74LCXカットテープばら

525円

1個あり

4日目

表面実装74LCXバッファ、非反転411.65V~3.6V24mA、24mA-40~85(TA)14-TSSOP3ステート14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

522円

1個あり

4日目

表面実装74LCXバッファ、非反転4-1.65V~3.6V24mA、24mA-40~85(TA)14-TSSOPプッシュプル14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)74LCXカットテープばら

512円

1個あり

4日目

表面実装74LCXバッファ、非反転2-1.65V~3.6V24mA、24mA-40~85(TA)20-TSSOPプッシュプル20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)74LCXカットテープばら

535円

1個あり

1日目

表面実装74LCXバッファ、非反転181.65V~3.6V24mA、24mA-40~85(TA)20-TSSOPBプッシュプル20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)---

13円

2,500個あり

4日目

表面実装74LCXバッファ、非反転181.65V~3.6V24mA、24mA-40~85(TA)20-TSSOPB3ステート20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)

50円

50個あり

1日目

表面実装AEC-Q100、TC74VHCバッファ、非反転-12V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)14-TSSOPプッシュプル14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープばら

507円

1個あり

4日目

表面実装74VHCバッファ、反転242V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)20-TSSOP3ステート20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

516円

1個あり

4日目

表面実装AEC-Q100、74VHCバッファ、反転2-2V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)20-TSSOPプッシュプル20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)AEC-Q100、74VHCカットテープばら

59円

25個あり

1日目

表面実装74VHCバッファ、非反転242V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)20-TSSOP3ステート20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

516円

1個あり

4日目

表面実装AEC-Q100、74VHCバッファ、非反転2-2V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)20-TSSOPプッシュプル20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)AEC-Q100、74VHCカットテープばら

15円

2,500個あり

4日目

表面実装74VHCバッファ、非反転242V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)20-TSSOP3ステート20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)

507円

1個あり

4日目

表面実装74VHCトランシーバ、非反転182V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)20-TSSOP3ステート20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

76円

10個あり

1日目

表面実装AEC-Q100、74VHCトランシーバ、非反転1-2V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)20-TSSOPプッシュプル20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)AEC-Q100、74VHCカットテープばら

516円

1個あり

4日目

表面実装74VHCバッファ、反転182V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)20-TSSOP3ステート20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

516円

1個あり

4日目

表面実装AEC-Q100、74VHCバッファ、反転1-2V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)20-TSSOPプッシュプル20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)AEC-Q100、74VHCカットテープばら

15円

2,500個あり

4日目

表面実装74VHCバッファ、反転182V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)20-TSSOP3ステート20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)

516円

1個あり

4日目

表面実装74VHCバッファ、非反転182V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)20-TSSOP3ステート20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

516円

1個あり

4日目

表面実装AEC-Q100、74VHCバッファ、非反転1-2V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)20-TSSOPプッシュプル20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)AEC-Q100、74VHCカットテープばら

15円

2,500個あり

4日目

表面実装74VHCバッファ、非反転182V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)20-TSSOP3ステート20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)

522円

1個あり

4日目

表面実装AEC-Q100、74VHCTバッファ、非反転4-4.5V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)14-TSSOPプッシュプル14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)AEC-Q100、74VHCTカットテープばら

12円

2,500個あり

4日目

表面実装AEC-Q100、74VHCTバッファ、非反転4-4.5V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)14-TSSOPプッシュプル14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)AEC-Q100、74VHCTリールリール

522円

1個あり

4日目

表面実装AEC-Q100、74VHCTバッファ、非反転4-4.5V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)14-TSSOPプッシュプル14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)AEC-Q100、74VHCTカットテープばら

13円

2,500個あり

4日目

表面実装AEC-Q100、74VHCTバッファ、非反転4-4.5V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)14-TSSOPプッシュプル14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)AEC-Q100、74VHCTリールリール

516円

1個あり

4日目

表面実装74VHCTバッファ、反転244.5V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)20-TSSOP3ステート20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

516円

1個あり

4日目

表面実装74VHCTバッファ、非反転244.5V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)20-TSSOP3ステート20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

516円

1個あり

4日目

表面実装AEC-Q100、74VHCTバッファ、非反転2-4.5V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)20-TSSOPプッシュプル20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)AEC-Q100、74VHCTカットテープばら

516円

1個あり

4日目

表面実装74VHCTトランシーバ、非反転184.5V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)20-TSSOP3ステート20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

516円

1個あり

4日目

表面実装74VHCTトランシーバ、非反転1-4.5V~5.5V8mA、8mA-40~8520-TSSOP-20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)74VHCTカットテープばら

516円

1個あり

4日目

表面実装74VHCTバッファ、反転184.5V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)20-TSSOP3ステート20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

516円

1個あり

4日目

表面実装AEC-Q100、74VHCTバッファ、反転1-4.5V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)20-TSSOPプッシュプル20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)AEC-Q100、74VHCTカットテープばら

540円

1個あり

4日目

表面実装74VHCTバッファ、非反転184.5V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)20-TSSOP3ステート20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

537円

1個あり

4日目

表面実装AEC-Q100、74VHCTバッファ、非反転1-4.5V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)20-TSSOPプッシュプル20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)AEC-Q100、74VHCTカットテープばら

17円

2,500個あり

4日目

表面実装AEC-Q100、74VHCTバッファ、非反転184.5V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)20-TSSOPプッシュプル20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)

16円

2,500個あり

4日目

表面実装74VHCTバッファ、非反転184.5V~5.5V8mA、8mA-40~125(TA)20-TSSOP3ステート20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)

537円

1個あり

4日目

表面実装74VHCVバッファ、非反転611.8V~5.5V-、16mA-40~125(TA)14-TSSOPBオープンドレイン14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

507円

1個あり

4日目

表面実装74VHCVトランシーバ、非反転181.8V~5.5V16mA、16mA-40~85(TA)20-TSSOP3ステート20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)

513円

1個あり

4日目

表面実装74VHCVバッファ、非反転181.8V~5.5V16mA、16mA-40~85(TA)20-TSSOP3ステート20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)
-

455円

1個

1日目

--------------
-

455円

1個

1日目

--------------

Loading...

【東芝】 バスバッファ・トランシーバのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)