【Vishay】 LED

【Vishay】  LED
  • 数量スライド割引
通常単価:
9円~
通常出荷日:
1日目~

スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。 青、赤、黄、緑、クールホワイト等 各種発光色LED。

型番

609 の型番候補があります候補を表示

型番
CQY36N
CQY37N
TLCPG5100
TLCR5100
TLCR5200
TLCR5800
TLCR6800
TLCS5100
TLCY5100
TLCY5800
TLCYG5100
TLDR4400
TLDR4900
TLDR4901
TLDR5400
TLDR5800
TLHB4200
TLHB4201
TLHB4400
TLHB5100
TLHB5102
TLHB5400
TLHB5800
TLHE5100
TLHE5800
TLHF42U1V2-35
TLHF4900
TLHF5400
TLHG44K1L2
TLHG4200
TLHG4201
TLHG4205
TLHG4400
TLHG4400-AS12
TLHG4400-AS12 LOT2000
TLHG4400-AS12Z
TLHG4400-AS12Z LOT2000
TLHG4400-MS12
TLHG4400-MS12 LOT2000
TLHG4401
TLHG4405
TLHG4600
TLHG4605
TLHG4900
TLHG5100
TLHG5200
TLHG5201
TLHG5205
TLHG5400
TLHG5401
TLHG5405
TLHG5800
TLHG6400
TLHG6400-CS12Z
TLHG6401
TLHG6405
TLHK42T1U2
TLHK4200
TLHK4600
TLHK5100
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ シリーズ 順方向電圧 順方向電流(Max) 順方向電流(Test) 波長 ピーク波長 ドミナントもしくは色温度 発光色 光度 25°Cでのフラックス、電流 - テスト 視野角 電流印加時のルーメン/ワット - テスト レンズ形態/サイズ 構成 If印加時の放射強度(Ie)最小 方向 製品カテゴリー レンズ形状 電力定格 最高動作温度
(℃)
最低動作温度
(℃)
LED サイズ パッケージ/ケース メーカー荷姿 販売荷姿 レンズ色 レンズ透明性 サイズ/寸法 高さ

257円

1個あり

4日目

スルーホール----950nm-----110°---0.7mW/sr@50mA上面図------ラジアル、1.8mm(T-3/4)ばらばら----

246円

1個あり

4日目

スルーホール----950nm-----24°---2.2mW/sr@50mA上面図------ラジアル、1.8mm(T-3/4)ばらばら----
-

201円

1個あり

4日目

スルーホール----------18deg-----標準LED-スルーホールDome-----------

193円

1個あり

4日目

スルーホールTLC.51--50mA-622nm616nm11000mcd-18°-ドーム状トップ付き丸型、5.80mm---------ラジアルばらばら----
-

237円

1個あり

4日目

スルーホール-2.1V50mA---616nm4000mcd-15deg-----標準LED-スルーホールDome-100-40T-13/4(5mm)-ばらばら----

73円

20個あり

1日目

スルーホールTLC.58--50mA-622nm616nm35000mcd--ドーム状トップ付き丸型、5.50mm---------ラジアルばらばら----

205円

1個あり

4日目

-----------------標準LED-スルーホール------ばらばら----

197円

1個あり

4日目

スルーホール-2.1V50mA---630nm7500mcd-18deg-----標準LED-スルーホールDome-100-40T-13/4(5mm)-ばらばら----
-

233円

1個あり

4日目

スルーホール-2.1V50mA---590nm7500mcd-18deg-----標準LED-スルーホールDome-100-40T-13/4(5mm)-ばらばら----

208円

1個あり

4日目

スルーホールTLC.58--50mA-593nm590nm25000mcd--ドーム状トップ付き丸型、5.50mm---------ラジアルばらばら----

244円

1個あり

4日目

スルーホール-2.1V50mA---572nm3500mcd-18deg-----標準LED-スルーホールDome-100-40T-13/4(5mm)-ばらばら----

208円

1個あり

4日目

スルーホール-1.8V20mA---648nm45mcd-40deg-----標準LED-スルーホールDome-100-40T-1(3mm)-ばらばら----

174円

1個あり

4日目

スルーホール---20mA-650nm648nm200mcd-32°-ドーム状トップ付き丸型、3mm(T-1)、3.20mm---------ラジアルばらばら----
-

216円

1個あり

4日目

スルーホール-1.8V20mA---648nm131.5mcd-16deg-----標準LED-スルーホールDome-100-40T-1(3mm)-ばらばら----

237円

1個あり

4日目

スルーホール---20mA-650nm648nm70mcd-60°-ドーム状トップ付き丸型、5mm(T-13/4)、5.80mm---------ラジアルばらばら----

193円

1個あり

4日目

スルーホール---20mA-650nm648nm2500mcd--ドーム状トップ付き丸型、5mm(T-13/4)、5.50mm---------ラジアルばらばら----

276円

1個あり

4日目

スルーホール---20mA-428nm466nm50mcd-44°-ドーム状トップ付き丸型、3mm(T-1)、3.20mm---------ラジアルばらばら----

326円

1個あり

4日目

スルーホール---20mA-428nm466nm86mcd-44°-ドーム状トップ付き丸型、3mm(T-1)、3.20mm---------ラジアルばらばら----

128円

25個あり

1日目

スルーホール---20mA-428nm466nm15mcd-60°-ドーム状トップ付き丸型、3mm(T-1)、3.20mm---------ラジアルばらばら----

329円

1個あり

4日目

スルーホール---20mA-428nm466nm250mcd-18°-ドーム状トップ付き丸型、5mm(T-13/4)、5.80mm---------ラジアルばらばら----

301円

1個あり

4日目

スルーホール---20mA-428nm466nm245mcd-18°-ドーム状トップ付き丸型、5mm(T-13/4)、5.80mm---------ラジアルばらばら----

278円

1個あり

4日目

スルーホール---20mA-428nm466nm15mcd-60°-ドーム状トップ付き丸型、5mm(T-13/4)、5.80mm---------ラジアルばらばら----

259円

1個あり

4日目

スルーホール-3.9V20mA---466nm380mcd-4deg-----標準LED-スルーホールDome-100-40T-13/4(5mm)-ばらばら----

197円

1個あり

4日目

スルーホール---20mA-590nm588nm1800mcd-18°-ドーム状トップ付き丸型、5mm(T-13/4)、5.80mm---------ラジアルばらばら----
-

189円

1個あり

4日目

スルーホール-2V10mA---588nm3500mcd-4deg-----標準LED-スルーホールDome-100-40T-13/4(5mm)-ばらばら----
-

208円

1個あり

4日目

-----------------標準LED-スルーホール------ばらばら----

197円

1個あり

4日目

スルーホール---10mA-610nm605nmオレンジ300mcd-32°-ドーム状トップ付き丸型、3mm(T-1)、3.20mm---------ラジアルばらばら----
-

227円

1個あり

4日目

スルーホール-2V10mA---605nmオレンジ160mcd-30deg-----標準LED-スルーホールDome-100-40T-13/4(5mm)-ばらばら----

98円

10個あり

1日目

スルーホール---10mA-565nm569nm12.55mcd-60°-ドーム状トップ付き丸型、3mm(T-1)、3.20mm---------ラジアルばらばら-拡散--

205円

1個あり

4日目

スルーホールTLH.42--10mA-565nm569nm10mcd-44°-ドーム状トップ付き丸型、3mm(T-1)、3.20mm---------ラジアルばらばら----

231円

1個あり

4日目

スルーホールTLH.42--10mA-565nm569nm15mcd-44°-ドーム状トップ付き丸型、3mm(T-1)、3.20mm---------ラジアルばらばら----

186円

1個あり

4日目

スルーホールTLH.42--10mA-565nm569nm20mcd-44°-ドーム状トップ付き丸型、3mm(T-1)、3.20mm---------ラジアルばらばら----

205円

1個あり

4日目

スルーホールTLH.44--10mA-565nm569nm13mcd-60°-ドーム状トップ付き丸型、3mm(T-1)、3.20mm---------ラジアルばらばら----

204円

1個あり

4日目

スルーホールTLH.44--10mA-565nm569nm13mcd-60°-ドーム状トップ付き丸型、3mm(T-1)、3.20mm---------ラジアルカットテープばら-拡散--

15円

2,000個あり

4日目

スルーホールTLH.44--10mA-565nm569nm13mcd-60°-ドーム状トップ付き丸型、3mm(T-1)、3.20mm---------ラジアルリールリール-拡散--

204円

1個あり

4日目

スルーホールTLH.44--10mA-565nm569nm13mcd-60°-ドーム状トップ付き丸型、3mm(T-1)、3.20mm---------ラジアルカットテープばら-拡散--

14円

2,000個あり

4日目

スルーホールTLH.44--10mA-565nm569nm13mcd-60°-ドーム状トップ付き丸型、3mm(T-1)、3.20mm---------ラジアルつづら折りばら-拡散--

204円

1個あり

4日目

スルーホールTLH.44--10mA-565nm569nm13mcd-60°-ドーム状トップ付き丸型、3mm(T-1)、3.20mm---------ラジアルカットテープばら-拡散--

15円

2,000個あり

4日目

スルーホールTLH.44--10mA-565nm569nm13mcd-60°-ドーム状トップ付き丸型、3mm(T-1)、3.20mm---------ラジアルリールリール-拡散--

189円

1個あり

4日目

スルーホールTLH.44--10mA-565nm569nm14mcd-60°-ドーム状トップ付き丸型、3mm(T-1)、3.20mm---------ラジアルばらばら----

72円

25個あり

1日目

スルーホールTLH.44--10mA-565nm569nm15mcd-60°-ドーム状トップ付き丸型、3mm(T-1)、3.20mm---------ラジアルばらばら----

220円

1個あり

4日目

スルーホール---10mA-565nm569nm4mcd-120°-ドーム状トップ付き丸型、3mm(T-1)、3.20mm---------ラジアルばらばら----

197円

1個あり

4日目

スルーホール---10mA-565nm569nm6mcd-120°-ドーム状トップ付き丸型、3mm(T-1)、3.20mm---------ラジアルばらばら----

216円

1個あり

4日目

スルーホールTLH.4900--10mA-565nm569nm37mcd-32°-ドーム状トップ付き丸型、3mm(T-1)、3.20mm---------ラジアルばらばら----

51円

50個あり

1日目

スルーホール---20mA-565nm569nm450mcd-18°-ドーム状トップ付き丸型、5.80mm---------ラジアルばらばら----

193円

1個あり

4日目

スルーホール---10mA-565nm569nm40mcd-28°-ドーム状トップ付き丸型、5mm(T-13/4)、5.80mm---------ラジアルばらばら----
-

197円

1個あり

4日目

スルーホール-2.4V10mA---568.5nm45mcd-14deg-----標準LED-スルーホールDome-100-20T-13/4(5mm)-ばらばら----

189円

1個あり

4日目

スルーホール---10mA-565nm569nm50mcd-28°-ドーム状トップ付き丸型、5mm(T-13/4)、5.80mm---------ラジアルばらばら----

50円

50個あり

1日目

スルーホールTLH.54--10mA-565nm569nm10mcd-60°-ドーム状トップ付き丸型、5mm(T-13/4)、5.80mm---------ラジアルばらばら----

233円

1個あり

4日目

スルーホールTLH.54--10mA-565nm569nm12mcd-60°-ドーム状トップ付き丸型、5mm(T-13/4)、5.80mm---------ラジアルばらばら----

233円

1個あり

4日目

スルーホールTLH.54--10mA-565nm569nm15mcd-60°-ドーム状トップ付き丸型、5mm(T-13/4)、5.80mm---------ラジアルばらばら----

216円

1個あり

4日目

スルーホールTLH.5800--20mA-565nm569nm700mcd--ドーム状トップ付き丸型、5mm(T-13/4)、5.50mm---------ラジアルばらばら----

222円

1個あり

4日目

スルーホール---10mA-565nm569nm10mcd-60°-ドーム状トップ付き丸型、5mm(T-13/4)、5.80mm---------ラジアルばらばら----

204円

1個あり

4日目

スルーホール---10mA-565nm569nm10mcd-60°-ドーム状トップ付き丸型、5mm(T-13/4)、5.80mm---------ラジアルカットテープばら-拡散--
-

189円

1個あり

4日目

スルーホール-2.4V10mA---568.5nm12mcd-30deg-----標準LED-スルーホールDome-100-20T-13/4(5mm)-ばらばら----

244円

1個あり

4日目

スルーホール---10mA-565nm569nm15mcd-60°-ドーム状トップ付き丸型、5mm(T-13/4)、5.80mm---------ラジアルばらばら----
-

62円

10個あり

1日目

-----------------標準LED-スルーホール------------

222円

1個あり

4日目

スルーホール---10mA-643nm630nm100mcd-44°-ドーム状トップ付き丸型、3mm(T-1)、3.20mm---------ラジアルばらばら----

222円

1個あり

4日目

スルーホール---10mA-643nm630nm15mcd-120°-ドーム状トップ付き丸型、3mm(T-1)、3.20mm---------ラジアルばらばら----

56円

50個あり

1日目

スルーホール---20mA-643nm630nm1400mcd-18°-ドーム状トップ付き丸型、5.80mm---------ラジアルばらばら----

Loading...

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)