【オスラムOS】 LED

【オスラムOS】  LED
  • 数量スライド割引
通常単価:
6円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。 青、赤、黄、緑、2色、3色(RGB)、クールホワイト等 各種発光色LED。

型番

1,175 の型番候補があります候補を表示

型番
CH DELSS1.22-S1T2-35 LOT2000
GA CSSPM1.23-KTLP-W3
GA CSSPM1.23-KTLP-W3 LOT600
GB CS8PM1.13-HXHY-35
GB CS8PM1.13-HXHY-35 LOT600
GB CS8PM1.13-HYHZ-35-0-350-R18
GB CS8PM1.13-HYHZ-35-0-350-R18 LOT600
GB CSHPM1.13-HXHY-35 LOT600
GD CS8PM1.14-UOVJ-W4-1
GD CS8PM1.14-UOVJ-W4-1 LOT600
GD CSHPM1.14-UOVJ-W4-1
GD CSHPM1.14-UOVJ-W4-1 LOT600
GD CSSPM1.14-UOVJ-W4-1
GD CSSPM1.14-UOVJ-W4-1 LOT600
GD CSSRM2.14-ARAT-24-1
GD CSSRM2.14-ARAT-24-1-700-R18
GD CSSRM2.14-ARAT-24-1-700-R18 LOT600
GD DASPA2.14-RMRO-25-1-100-R18 LOT600
GF CS8PM2.24-4S2T-1-0-350-R18
GF CS8PM2.24-4S2T-1-0-350-R18 LOT600
GF CSHPM1.24-3S4S-1
GF CSHPM2.24-4S2T-1-0-350-R18
GF CSSPM1.24-4S2T-1
GF CSSPM1.24-4S2T-1 LOT600
GF DASPA2.24-PMPO-1-1-100-R18 LOT600
GH CS8PM1.24-4T2U-1
GH CS8PM1.24-4T2U-1 LOT600
GH CSHPM1.24-4T2U-1
GH CSHPM1.24-4T2U-1 LOT600
GH CSSPM1.24-4T2U-1
GH CSSPM1.24-4T2U-1 LOT600
GH CSSRM2.24-VMVO-1
GH DASPA2.24-QORK-1-1
GR CS8PM1.23-JUKQ-1
GR CS8PM1.23-JUKQ-1 LOT600
GR CSHPM1.23-JUKQ-1
GR CSHPM1.23-JUKQ-1 LOT600
GR DASPA2.23-GRGT-24-FH-100-R18 LOT600
GR PSLR31.13-GTHP-R1R2-1
GR PSLR31.13-GTHP-R1R2-1 LOT3000
GT CSHPM1.13-LRLT-26 LOT600
GT DASPA1.13-GRGT-26-1
GT DASPA1.13-GRGT-26-1-100-R18
GT DASPA1.13-GRGT-26-1-100-R18 LOT600
GT DASPA1.13-GSGU-26-1
GW CS8PM1.CM-KTLP-XX57-1
GW CS8PM1.CM-KTLP-XX57-1 LOT600
GW CS8PM1.CM-KTLP-XX58-1-350-R18
GW CS8PM1.CM-KTLP-XX58-1-350-R18 LOT600
GW CS8PM1.CM-KULQ-XX55-1
GW CS8PM1.CM-KULQ-XX55-1-350-R18
GW CS8PM1.CM-KULQ-XX55-1-350-R18 LOT600
GW CS8PM1.CM-KULQ-XX56-1-350-R18
GW CS8PM1.CM-KULQ-XX56-1-350-R18 LOT600
GW CS8PM1.EM-KULQ-XX59-1
GW CS8PM1.EM-LPLR-XX57-1
GW CS8PM1.EM-LPLR-XX57-1-350-R18
GW CS8PM1.EM-LPLR-XX57-1-350-R18 LOT600
GW CS8PM1.EM-LPLR-XX58-1-350-R18
GW CS8PM1.EM-LPLR-XX58-1-350-R18 LOT600
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ シリーズ 順方向電圧 順方向電流(Max) 順方向電流(Test) 波長 ピーク波長 ドミナントもしくは色温度 発光色 光度 CCT (K) 25°Cでのフラックス、電流 - テスト 視野角 電流印加時のルーメン/ワット - テスト CRI(演色評価数) レンズタイプ レンズ形態/サイズ 構成 If印加時の放射強度(Ie)最小 方向 製品カテゴリー 電力定格 最高動作温度
(℃)
最低動作温度
(℃)
LED サイズ パッケージ/ケース メーカー荷姿 販売荷姿 レンズ色 レンズ透明性 サイズ/寸法 高さ

23円

2,000個

4日目

表面実装FIREFLY--20mA-660nm-315mcd--120°----標準-------2-SMD、フラット---色なしクリア1.40mm長さx0.80mm幅-

525円

1個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL120-1A350mA617nm(標準)--琥珀色---120°148lm/W-----------1212(3030メトリック)カットテープばら--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.069インチ(1.76mm)

107円

600個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL120-1A350mA617nm(標準)--琥珀色---120°148lm/W-----------1212(3030メートル法)テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.069インチ(1.76mm)

723円

1個

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1A350mA470nm(464nm~476nm)-----80°34lm/W-----------1212(3030メトリック)カットテープばら--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.087インチ(2.21mm)

98円

600個

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1A350mA470nm(464nm~476nm)-----80°34lm/W-----------1212(3030メートル法)テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.087インチ(2.21mm)

652円

1個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1A350mA470nm-----80°39lm/W-----------1212(3030メートル法)カットテープ(CT)カットテープ(CT)--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.091インチ(2.31mm)

139円

600個

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1A350mA470nm-----80°39lm/W-----------1212(3030メートル法)テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.091インチ(2.31mm)

93円

600個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL150-1A350mA470nm(464nm~476nm)-----150°34lm/W-----------1212(3030メートル法)テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.061インチ(1.54mm)

482円

1個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1A350mA455nm(標準)-----80°------------1212(3030メトリック)カットテープばら--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.091インチ(2.31mm)

104円

600個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1A350mA455nm(標準)-----80°------------1212(3030メートル法)テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.091インチ(2.31mm)

503円

1個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL150-1A350mA455nm(標準)-----150°------------1212(3030メトリック)カットテープばら--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.061インチ(1.54mm)

107円

600個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL150-1A350mA455nm(標準)-----150°------------1212(3030メトリック)リールリール--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.061インチ(1.54mm)

573円

1個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL120-1A350mA455nm(標準)-----120°------------1212(3030メトリック)カットテープばら--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.061インチ(1.54mm)

124円

600個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL120園芸-1A350mA455nm(標準)-----120°------------1212(3030メートル法)テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.061インチ(1.54mm)

793円

1個あり

4日目

表面実装OSLON®正方形-2A700mA450nm-----120°------------1212(3030メートル法)カットテープ(CT)カットテープ(CT)--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.086"(2.19mm)

716円

1個あり

4日目

表面実装OSLON®正方形-2A700mA450nm-----120°------------1212(3030メートル法)カットテープ(CT)カットテープ(CT)--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.086インチ(2.19mm)

198円

600個あり

4日目

表面実装OSLON®正方形-2A700mA450nm-----120°------------1212(3030メートル法)テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.086インチ(2.19mm)

58円

600個あり

4日目

表面実装OSCONIQ®P2226-250mA100mA450nm-----110°------------1009(2622メートル法)テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--0.102インチ長さx0.087インチ幅(2.60mmx2.20mm)0.052インチ(1.31mm)

874円

1個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1A350mA727nm(標準)-----80°------------1212(3030メトリック)カットテープばら--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.097インチ(2.46mm)

219円

600個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1A350mA727nm(標準)-----80°------------1212(3030メートル法)テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.097インチ(2.46mm)
-

409円

5個あり

1日目

表面実装OSLONSSL1501.85V350mA-730nm-----150deg-------高出力LED-単色1W120-40--リールばら----

742円

1個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL150-1A350mA727nm(標準)-----150°------------1212(3030メトリック)カットテープばら--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.067インチ(1.69mm)

942円

1個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL120-1A350mA727nm(標準)-----120°------------1212(3030メトリック)カットテープばら--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.078インチ(1.98mm)

225円

600個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL120園芸-1A350mA727nm(標準)-----120°------------1212(3030メートル法)テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.078インチ(1.98mm)

40円

600個あり

4日目

表面実装OSCONIQ®P2226-250mA100mA-------120°------------1009(2622メートル法)テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--0.102インチ長さx0.087インチ幅(2.60mmx2.20mm)0.052インチ(1.31mm)

706円

1個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1A350mA656nm(646nm~666nm)-----80°------------1212(3030メトリック)カットテープばら--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.091インチ(2.31mm)

170円

600個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1A350mA656nm(646nm~666nm)-----80°------------1212(3030メトリック)リールリール--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.091インチ(2.31mm)

706円

1個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL150-1A350mA656nm(646nm~666nm)-----150°------------1212(3030メトリック)カットテープばら--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.063インチ(1.61mm)

175円

600個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL150-1A350mA656nm(646nm~666nm)-----150°------------1212(3030メトリック)リールリール--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.063インチ(1.61mm)

706円

1個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL120-1A350mA656nm(646nm~666nm)-----120°------------1212(3030メトリック)カットテープばら--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.073インチ(1.86mm)

175円

600個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL120-1A350mA656nm(646nm~666nm)-----120°------------1212(3030メトリック)リールリール--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.073インチ(1.86mm)

959円

1個あり

4日目

表面実装OSLON®正方形-1A700mA640nm-----120°------------1212(3030メートル法)カットテープ(CT)カットテープ(CT)--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.089インチ(2.27mm)

652円

1個あり

4日目

表面実装OSCONIQ®P2226-250mA100mA640nm-----105°------------1009(2622メートル法)カットテープ(CT)カットテープ(CT)--0.102インチ長さx0.087インチ幅(2.60mmx2.20mm)0.052インチ(1.31mm)

686円

1個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1A350mA626nm(620nm~632nm)-----80°101lm/W-----------1212(3030メトリック)カットテープばら--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.091インチ(2.31mm)

163円

600個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1A350mA626nm(620nm~632nm)-----80°101lm/W-----------1212(3030メトリック)リールリール--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.091インチ(2.31mm)

686円

1個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL150-1A350mA626nm(620nm~632nm)-----150°101lm/W-----------1212(3030メトリック)カットテープばら--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.091インチ(2.31mm)

163円

600個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL150-1A350mA626nm(620nm~632nm)-----150°101lm/W-----------1212(3030メトリック)リールリール--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.091インチ(2.31mm)

40円

600個あり

4日目

表面実装OSCONIQ®P2226-250mA100mA618nm-----120°100lm/W-----------1009(2622メートル法)テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--0.102インチ長さx0.087インチ幅(2.60mmx2.20mm)0.052インチ(1.31mm)

267円

1個あり

4日目

表面実装DURIS®S5-200mA150mA620nm-----120°29lm/W-----------1212(3030メトリック)カットテープばら--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.028インチ(0.70mm)

28円

3,000個あり

4日目

表面実装DURIS®S5-200mA150mA620nm-----120°29lm/W-----------1212(3030メトリック)リールリール--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.028インチ(0.70mm)

123円

600個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL150-1A350mA528nm(513nm~543nm)-----150°125lm/W-----------1212(3030メートル法)テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.059インチ(1.51mm)

639円

1個あり

4日目

表面実装DURIS®P5-250mA100mA528nm(513nm~543nm)-----120°71lm/W-----------2-SMD、リードなしカットテープばら----

298円

1個あり

4日目

表面実装DURIS®P5-250mA100mA528nm(513nm~543nm)-----120°71lm/W-----------1009(2622メートル法)カットテープ(CT)カットテープ(CT)--0.102インチ長さx0.087インチ幅(2.60mmx2.20mm)0.052インチ(1.31mm)

59円

600個あり

4日目

表面実装DURIS®P5-250mA100mA528nm(513nm~543nm)-----120°71lm/W-----------1009(2622メートル法)テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--0.102インチ長さx0.087インチ幅(2.60mmx2.20mm)0.052インチ(1.31mm)
-

639円

1個あり

4日目

表面実装DURISP53.25V100mA-525nm--7.4cd--120deg-------高出力LED-単色-120-40--リールばら----

483円

1個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1.3A350mA---ウォームホワイト---80°109lm/W90----------2-SMD、リードなしカットテープばら--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.084インチ(2.13mm)

90円

600個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1.3A350mA---ウォームホワイト---80°109lm/W90----------2-SMD、リードなしテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.084インチ(2.13mm)

474円

1個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1.3A350mA---ウォームホワイト---80°109lm/W90----------2-SMD、リードなしカットテープばら--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.084インチ(2.13mm)

90円

600個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1.3A350mA---ウォームホワイト---80°109lm/W90----------2-SMD、リードなしテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.084インチ(2.13mm)

483円

1個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1.3A350mA---ニュートラルホワイト---80°117lm/W90----------2-SMD、リードなしカットテープばら--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.084インチ(2.13mm)

474円

1個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1.3A350mA---ニュートラルホワイト---80°117lm/W90----------2-SMD、リードなしカットテープ(CT)カットテープ(CT)--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.084インチ(2.13mm)

90円

600個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1.3A350mA---ニュートラルホワイト---80°117lm/W90----------2-SMD、リードなしテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.084インチ(2.13mm)

474円

1個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1.3A350mA---ウォームホワイト---80°117lm/W90----------2-SMD、リードなしカットテープばら--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.084インチ(2.13mm)

90円

600個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1.3A350mA---ウォームホワイト---80°117lm/W90----------2-SMD、リードなしリールリール--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.084インチ(2.13mm)

483円

1個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1.3A350mA---ウォームホワイト---80°117lm/W80----------2-SMD、リードなしカットテープばら--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.084インチ(2.13mm)

483円

1個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1.3A350mA---ウォームホワイト---80°126lm/W80----------2-SMD、リードなしカットテープばら--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.084インチ(2.13mm)

474円

1個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1.3A350mA---ウォームホワイト---80°126lm/W80----------2-SMD、リードなしカットテープ(CT)カットテープ(CT)--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.084インチ(2.13mm)

90円

600個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1.3A350mA---ウォームホワイト---80°126lm/W80----------2-SMD、リードなしリールリール--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.084インチ(2.13mm)

474円

1個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1.3A350mA---ウォームホワイト---80°126lm/W80----------1212(3030メートル法)カットテープばら--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.084インチ(2.13mm)

90円

600個あり

4日目

表面実装OSLON®SSL80-1.3A350mA---ウォームホワイト---80°126lm/W80----------1212(3030メートル法)テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--0.118インチ長さx0.118インチ幅(3.00mmx3.00mm)0.084インチ(2.13mm)

Loading...

【オスラムOS】 LEDのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • リモコンの送受信改造2018/10/10
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    遠隔で操作するシステム内部基板の信号用に使用しています。大きさ、使い勝手のよさ、光り具合などを検討して購入しました。他のメーカーの商品も比較しましたが、特注であってたくさんの数を注文しなくてはいけないこと、納期の問題があったのでこちらの商品を採用することになりました。2-3年ぐらい使っています。やっと見付けて使っているので、商品の取り扱いがなくなってしまうと困ってしまいます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)