【Avago Technologies】 LED

【Avago Technologies】  LED
  • 数量スライド割引
通常単価:
10円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。 青、赤、黄、緑、2色、3色(RGB)、クールホワイト等 各種発光色LED。

型番

711 の型番候補があります候補を表示

型番
AEMD-CB3L-ST002
AEMD-CB3L-ST002 LOT1000
AEMD-CM3L-Z1002
AEMD-CM3L-Z1002 LOT1000
AEMD-EG3K-VW002
AEMD-EG3K-VW002 LOT1000
AEMD-EL3K-VW002
AEMD-EL3K-VW002 LOT1000
ALMD-CB1E-VW002
ALMD-CB1E-VW002 LOT1000
ALMD-CB2E-UV002
ALMD-CB2E-UV002 LOT1000
ALMD-CB3D-SU002
ALMD-CB3F-TV002
ALMD-CB3F-TV002 LOT1000
ALMD-CM3D-XZ002
ALMD-CY3F-YZ002
ALMD-CY3F-YZ002 LOT1000
ALMD-CY3G-YZ002
ALMD-CY3G-YZ002 LOT1000
ALMD-EG3D-VX002
ALMD-EG3E-VX002
ALMD-EG3E-VX002 LOT1000
ALMD-EL3D-VX002
ALMD-EL3D-VX002 LOT1000
ALMD-EL3E-VX002
ALMD-EL3E-VX002 LOT1000
ALMD-LB38-TV002
ALMD-LB38-TV002 LOT1000
ALMD-LG36-WZ002
ALMD-LM36-14002
ALMD-LM36-14002 LOT1000
ALMD-LY3G-12002
ALMD-LY3G-12002 LOT1000
ASMB-BTE1-0B332 LOT2000
ASMB-KTF0-0A306
ASMB-KTF0-0A306 LOT8500
ASMB-MTB0-0A3A2
ASMB-MTB0-0A3A2 LOT2000
ASMB-MTB1-0A3A2
ASMB-MTB1-0A3A2 LOT2000
ASMB-TTB0-0A3A2
ASMB-TTB0-0A3A2 LOT2000
ASMB-TTF0-0A20B
ASMB-TTF0-0A20B LOT3000
ASMB-TTF2-0B20B
ASMB-TTF2-0B20B LOT3000
ASMC-PHB9-TW005
ASMC-PRB9-TV005
ASMC-PRB9-TV005 LOT2000
ASMD-FWG3-NMSB6
ASMD-FWG3-NMSB6 LOT4000
ASMD-FWG3-NPTC6
ASMD-FWG3-NPTC6 LOT4000
ASMD-FWG3-NPTD6
ASMD-FWG3-NPTD6 LOT4000
ASMD-FWG3-NPTE6
ASMD-FWG3-NPTE6 LOT4000
ASMD-LWG3-NPSBD
ASMD-LWG3-NPSBD LOT4000
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ シリーズ 順方向電圧 順方向電流(Max) 順方向電流(Test) 波長 ピーク波長 ドミナントもしくは色温度 発光色 光度 25°Cでのフラックス、電流 - テスト 視野角 電流印加時のルーメン/ワット - テスト CRI(演色評価数) レンズタイプ レンズ形態/サイズ 構成 パッケージ/ケース メーカー荷姿 販売荷姿 レンズ色 レンズ透明性 サイズ/寸法 高さ

323円

1個あり

4日目

表面実装---20mA-466nm470nm--33°----標準3-SMD、ガルウィングカットテープ(CT)カットテープ(CT)-拡散4.20mm長さx4.20mm幅-

43円

1,000個

4日目

表面実装---20mA-466nm470nm--33°----標準3-SMD、ガルウィングテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-拡散4.20mm長さx4.20mm幅-

323円

1個あり

4日目

表面実装---20mA-512nm528nm--33°----標準3-SMD、ガルウィングカットテープ(CT)カットテープ(CT)-拡散4.20mm長さx4.20mm幅-

43円

1,000個

4日目

表面実装---20mA-512nm528nm--33°----標準3-SMD、ガルウィングテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-拡散4.20mm長さx4.20mm幅-

314円

1個あり

4日目

表面実装---20mA-630nm621nm--33°----標準3-SMD、ガルウィングカットテープ(CT)カットテープ(CT)-拡散4.20mm長さx4.20mm幅-

31円

1,000個

4日目

表面実装---20mA-630nm621nm--33°----標準3-SMD、ガルウィングテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-拡散4.20mm長さx4.20mm幅-

314円

1個あり

4日目

表面実装---20mA-594nm590nm琥珀色--33°----標準3-SMD、ガルウィングカットテープ(CT)カットテープ(CT)-拡散4.20mm長さx4.20mm幅-

31円

1,000個

4日目

表面実装---20mA-594nm590nm琥珀色--33°----標準3-SMD、ガルウィングテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-拡散4.20mm長さx4.20mm幅-

298円

1個あり

4日目

表面実装---20mA-464nm470nm5700mcd-15°----標準4-SMD、ガルウィングカットテープ(CT)カットテープ(CT)-4.20mm長さx4.20mm幅-

45円

1,000個

4日目

表面実装---20mA-464nm470nm5700mcd-15°----標準4-SMD、ガルウィングテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-4.20mm長さx4.20mm幅-

298円

1個あり

4日目

表面実装---20mA-464nm470nm4350mcd-23°----標準4-SMD、ガルウィングカットテープ(CT)カットテープ(CT)-4.20mm長さx4.20mm幅-

45円

1,000個

4日目

表面実装---20mA-464nm470nm4350mcd-23°----標準4-SMD、ガルウィングテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-4.20mm長さx4.20mm幅-

321円

1個あり

4日目

表面実装---20mA-464nm470nm3050mcd-30°---ドーム状トップ付き丸型-4-SMD、ガルウィングカットテープばら----
-

298円

1個あり

4日目

表面実装---20mA-464nm470nm4000mcd-30°----標準4-SMD、ガルウィングカットテープ(CT)カットテープ(CT)--4.20mm長さx4.20mm幅-
-

45円

1,000個

4日目

表面実装---20mA-464nm470nm4000mcd-30°----標準4-SMD、ガルウィングテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--4.20mm長さx4.20mm幅-

152円

10個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

表面実装---20mA-516nm525nm15150mcd-30°---ドーム状トップ付き丸型-4-SMD、ガルウィングカットテープばら----
-

284円

1個あり

4日目

表面実装---20mA-----30°----標準4-SMD、ガルウィングカットテープ(CT)カットテープ(CT)--4.20mm長さx4.20mm幅-
-

54円

1,000個

4日目

表面実装---20mA-----30°----標準4-SMD、ガルウィングテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--4.20mm長さx4.20mm幅-
-

284円

1個あり

4日目

表面実装---20mA-----33°----標準4-SMD、ガルウィングカットテープ(CT)カットテープ(CT)--4.20mm長さx4.20mm幅-
-

54円

1,000個

4日目

表面実装---20mA-----33°----標準4-SMD、ガルウィングテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--4.20mm長さx4.20mm幅-

146円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

表面実装---20mA-634nm626nm6750mcd-30°---ドーム状トップ付き丸型-4-SMD、ガルウィングカットテープばら----
-

263円

1個あり

4日目

表面実装---20mA-634nm626nm6750mcd-30°----標準4-SMD、ガルウィングカットテープ(CT)カットテープ(CT)--4.20mm長さx4.20mm幅-
-

35円

1,000個

4日目

表面実装---20mA-634nm626nm6750mcd-30°----標準4-SMD、ガルウィングテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--4.20mm長さx4.20mm幅-

281円

1個あり

4日目

表面実装---20mA-594nm590nm琥珀色6750mcd-30°---ドーム状トップ付き丸型-4-SMD、ガルウィングカットテープばら----

45円

1,000個

4日目

表面実装---20mA-594nm590nm琥珀色6750mcd-30°---ドーム状トップ付き丸型-4-SMD、ガルウィングリールリール----
-

263円

1個あり

4日目

表面実装---20mA--590nm琥珀色6750mcd-30°----標準2-SMD、ガルウィングカットテープ(CT)カットテープ(CT)--4.20mm長さx4.20mm幅-
-

35円

1,000個

4日目

表面実装---20mA--590nm琥珀色6750mcd-30°----標準2-SMD、ガルウィングテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--4.20mm長さx4.20mm幅-
-

298円

1個あり

4日目

表面実装---20mA-464nm470nm1090mcd-40°、100°----標準4-SMD、ガルウィングカットテープ(CT)カットテープ(CT)拡散4.20mm長さx4.20mm幅-
-

45円

1,000個

4日目

表面実装---20mA-464nm470nm1090mcd-40°、100°----標準4-SMD、ガルウィングテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)拡散4.20mm長さx4.20mm幅-

281円

1個あり

4日目

表面実装---20mA-634nm626nm2140mcd-100°、40°---楕円、ドーム型-4-SMD、ガルウィングカットテープばら----

321円

1個あり

4日目

表面実装---20mA-516nm525nm4475mcd-100°、40°---楕円、ドーム型-4-SMD、Jリードカットテープばら拡散4.20mm長さx4.20mm幅-

51円

1,000個

4日目

表面実装---20mA-516nm525nm4475mcd-100°、40°---楕円、ドーム型-4-SMD、Jリードリールリール拡散4.20mm長さx4.20mm幅-
-

390円

1個あり

4日目

表面実装---20mA-----90°x45°----標準4-SMD、ガルウィングカットテープ(CT)カットテープ(CT)-拡散4.20mm長さx4.20mm幅-
-

54円

1,000個

4日目

表面実装---20mA-----90°x45°----標準4-SMD、ガルウィングテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-拡散4.20mm長さx4.20mm幅-

40円

2,000個

4日目

表面実装---20mA赤、20mA緑、20mA青-629nm赤、521nm緑、464nm青622nm赤、529nm緑、469nm青赤、緑、青(RGB)630mcd赤、1500mcd緑、350mcd青-110°----共通アノード4-PLCCテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)拡散3.20mm長さx2.80mm幅-
-

187円

1個あり

4日目

表面実装---20mA-628nm赤、518nm緑、467nm青620nm赤、524nm緑、471nm青赤、緑、青(RGB)490mcd赤、1100mcd緑、215mcd青-110°-----4-PLCCカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2.20mm長さx2.00mm幅-
-

11円

8,500個

4日目

表面実装---20mA-628nm赤、518nm緑、467nm青620nm赤、524nm緑、471nm青赤、緑、青(RGB)490mcd赤、1100mcd緑、215mcd青-110°-----4-PLCCテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--2.20mm長さx2.00mm幅-

68円

25個あり

1日目

表面実装---20mA赤、20mA緑、20mA青-634nm赤、522nm緑、465nm青625nm赤、530nm緑、470nm青赤、緑、青(RGB)540mcd赤、1600mcd緑、350mcd青-115°---フラットトップ付き丸型、2.40mm-4-PLCCカットテープばら----

24円

2,000個

4日目

表面実装---20mA赤、20mA緑、20mA青-634nm赤、522nm緑、465nm青625nm赤、530nm緑、470nm青赤、緑、青(RGB)540mcd赤、1600mcd緑、350mcd青-115°---フラットトップ付き丸型、2.40mm-4-PLCCリールリール----

68円

25個あり

1日目

表面実装---20mA赤、20mA緑、20mA青-634nm赤、522nm緑、465nm青625nm赤、530nm緑、470nm青赤、緑、青(RGB)540mcd赤、1600mcd緑、350mcd青-115°---フラットトップ付き丸型、2.40mm-4-PLCCカットテープばら----

24円

2,000個

4日目

表面実装---20mA赤、20mA緑、20mA青-634nm赤、522nm緑、465nm青625nm赤、530nm緑、470nm青赤、緑、青(RGB)540mcd赤、1600mcd緑、350mcd青-115°---フラットトップ付き丸型、2.40mm-4-PLCCリールリール----

310円

1個あり

4日目

表面実装---20mA赤、20mA緑、20mA青-635nm赤、521nm緑、464nm青621nm赤、530nm緑、470nm青赤、緑、青(RGB)790mcd赤、2400mcd緑、500mcd青-115°---フラットトップ付き丸型-6-SMD、Jリードカットテープばら----

53円

2,000個

4日目

表面実装---20mA赤、20mA緑、20mA青-635nm赤、521nm緑、464nm青621nm赤、530nm緑、470nm青赤、緑、青(RGB)790mcd赤、2400mcd緑、500mcd青-115°----独立6-SMD、Jリードテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-拡散3.50mm長さx3.50mm幅-
-

247円

1個あり

4日目

表面実装---20mA-628nm赤、518nm緑、467nm青620nm赤、524nm緑、471nm青赤、緑、青(RGB)710mcd赤、1840mcd緑、410mcd青-110°-----6-PLCCカットテープ(CT)カットテープ(CT)-拡散3.70mm長さx3.50mm幅-
-

18円

3,000個

4日目

表面実装---20mA-628nm赤、518nm緑、467nm青620nm赤、524nm緑、471nm青赤、緑、青(RGB)710mcd赤、1840mcd緑、410mcd青-110°-----6-PLCCテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-拡散3.70mm長さx3.50mm幅-
-

254円

1個あり

4日目

表面実装---20mA-628nm赤、518nm緑、467nm青620nm赤、524nm緑、471nm青赤、緑、青(RGB)860mcd赤、2200mcd緑、455mcd青-110°-----6-PLCCカットテープ(CT)カットテープ(CT)-拡散3.70mm長さx3.50mm幅-
-

22円

3,000個

4日目

表面実装---20mA-628nm赤、518nm緑、467nm青620nm赤、524nm緑、471nm青赤、緑、青(RGB)860mcd赤、2200mcd緑、455mcd青-110°-----6-PLCCテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-拡散3.70mm長さx3.50mm幅-

258円

1個あり

4日目

表面実装Envisium™--50mA-623nm617nm1463mcd-120°---フラットトップ付き丸型、2.20mm-4-PLCCカットテープばら----

258円

1個あり

4日目

表面実装Envisium™--50mA-639nm630nm920mcd-120°---フラットトップ付き丸型、2.20mm-4-PLCCカットテープばら----

29円

2,000個

4日目

表面実装Envisium™--50mA-639nm630nm920mcd-120°---フラットトップ付き丸型、2.20mm-4-PLCCリールリール----

176円

1個あり

4日目

表面実装--90mA60mA---ウォームホワイト-23lm(標準)120°127lm/W80---1206(3014メートル法)カットテープばら--3.00mm長さx1.40mm幅0.035インチ(0.90mm)

12円

4,000個

4日目

表面実装--90mA60mA---ウォームホワイト-23lm(標準)120°127lm/W80---1206(3014メートル法)リールリール--3.00mm長さx1.40mm幅0.035インチ(0.90mm)

176円

1個あり

4日目

表面実装--90mA60mA---ウォームホワイト-25lm(20lm~30lm)120°138lm/W80---1206(3014メートル法)カットテープばら--3.00mm長さx1.40mm幅0.035インチ(0.90mm)

12円

4,000個

4日目

表面実装--90mA60mA---ウォームホワイト-25lm(20lm~30lm)120°138lm/W80---1206(3014メートル法)リールリール--3.00mm長さx1.40mm幅0.035インチ(0.90mm)

176円

1個あり

4日目

表面実装--90mA60mA---ニュートラルホワイト-25lm(20lm~30lm)120°138lm/W80---1206(3014メートル法)カットテープばら--3.00mm長さx1.40mm幅0.035インチ(0.90mm)

12円

4,000個

4日目

表面実装--90mA60mA---ニュートラルホワイト-25lm(20lm~30lm)120°138lm/W80---1206(3014メートル法)リールリール--3.00mm長さx1.40mm幅0.035インチ(0.90mm)

184円

1個あり

4日目

表面実装--90mA60mA---クールホワイト-25lm(20lm~30lm)120°138lm/W80---1206(3014メートル法)カットテープばら--3.00mm長さx1.40mm幅0.035インチ(0.90mm)

12円

4,000個

4日目

表面実装--90mA60mA---クールホワイト-25lm(20lm~30lm)120°138lm/W80---1206(3014メートル法)リールリール--3.00mm長さx1.40mm幅0.035インチ(0.90mm)

267円

1個あり

4日目

表面実装--200mA65mA---ウォームホワイト-24lm(20lm~28lm)120°124lm/W80---1206(3014メートル法)カットテープばら--3.00mm長さx1.40mm幅0.035インチ(0.90mm)

20円

4,000個

4日目

表面実装--200mA65mA---ウォームホワイト-24lm(20lm~28lm)120°124lm/W80---1206(3014メートル法)リールリール--3.00mm長さx1.40mm幅0.035インチ(0.90mm)

Loading...

【Avago Technologies】 LEDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)