【Analog Devices】 パワーマネジメント関連

【Analog Devices】 パワーマネジメント関連
  • 数量スライド割引
通常単価:
44円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

表面実装形、各種パッケージ品。RMS/DCコンバータ、電流調整/管理、電源コントローラ等各種パワーマネジメントIC。

型番

739 の型番候補があります候補を表示

型番
1B21AN
1B22AN
5962-8963701CA
AD5100YRQZ-1RL7
AD536AJD
AD536AJDZ
AD536AJH
AD536AJHZ
AD536AJQ
AD536AKD
AD536AKDZ
AD536AKHZ
AD536ASD
AD536ASD/883B
AD536ASH
AD536ASH/883B
AD537JD
AD537JH
AD537KD
AD537KH
AD537SD
AD537SH
AD594ADZ
AD594AQ
AD594CDZ
AD594CQ
AD595ADZ
AD595AQ
AD595CDZ
AD595CQ
AD596AHZ
AD597AHZ
AD597ARZ
AD636JDZ
AD636JHZ
AD636KDZ
AD636KHZ
AD637AQ
AD637ARZ
AD637BRZ
AD637JD
AD637JDZ
AD637JQ
AD637JRZ
AD637JRZ-R7
AD637JRZ-RL
AD637KDZ
AD637KQ
AD637KRZ
AD637SD
AD637SQ/883B
AD650AD
AD650JNZ
AD650JPZ
AD650KNZ
AD650SD
AD652AQ
AD652AQ/+
AD652BQ
AD652JPZ
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
製品種類 シリーズ 電圧 - 入力 電圧 - 出力 動作温度
(℃)
構成 入力タイプ 遅延時間 電流 - ピーク 構成数 出力数 電圧 - 供給 実装タイプ 電流 - 出力(最大) アプリケーション 周波数 - スイッチング 電流 - スタートアップ チャンネル数 出力構成 出力タイプ インターフェース 特長 センサタイプ センシング温度 精度 出力アラーム 機能 周波数 - 最大 直線性 入力インピーダンス 電圧 - I/O高 電圧 - I/O低 電圧 - 閾値 サプライヤデバイスパッケージ 取り付け様式 ドライバ数 上昇時間 下降時間 出力電流 モニタリング入力数 電池バックアップ スイッチング 検出方法 パッケージ/ケース メーカー荷姿 販売荷姿 チャンネルタイプ 内部スイッチ トポロジ 電圧 - 電源(Vcc/Vdd) 論理電圧 - VIL、VIH 電流 - ピーク出力(ソース/シンク) 立ち上がり/立ち下がり時間(標準) Rds On(標準) プログラム可能な機能 保護機能 タイプ メータータイプ レシオ - 入力:出力 モード ゲートタイプ スイッチタイプ 測定エラー 出力ファン フルスケール リセット リセットタイムアウト

18,359円

1個あり

4日目

------------スル-ホ-ル---------------±0.02%----8ピンDIP---------チューブばら---------------------

20,775円

1個あり

4日目

------------スル-ホ-ル---------------±0.02%----12ピンDIP---------ばらばら---------------------
-

17,372円

1個あり

4日目

RMS~DCコンバータ----------±3V~18Vスルーホール--------------------14-CDIP--------14-CDIP(0.300インチ、7.62mm)チューブチューブ---------------------

1,678円

1個あり

4日目

スーパーバイザ----40~125(TA)-------表面実装------プッシュプル/トーテムポール------------可変/選択可能16-QSOP-----4--16-SSOP(0.154インチ、3.90mm幅)カットテープ(CT)カットテープ(CT)----------システムマネージャ--------アクティブLow60µs標準

5,931円

1個あり

1日目

-----------5 V~36 V、 ±3 V~18 Vスルーホール--------------------14ピンCDIP---------チューブばら---------------------

4,989円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-----------5 V~36 V、 ±3 V~18 Vスルーホール--------------------14ピンCDIP---------チューブばら---------------------

5,218円

1個あり

4日目

RMS~DCコンバータ----------5V~36V、±3V~18Vスルーホール--------------------TO-100-10--------TO-100-10金属缶ばらばら---------------------

3,155円

1個あり

1日目

-----------5 V~36 V、 ±3 V~18 Vスルーホール--------------------TO-100-10---------ばらばら---------------------

2,850円

1個あり

1日目

-----------5 V~36 V、 ±3 V~18 Vスルーホール--------------------14ピンCERDIP---------チューブばら---------------------

11,483円

1個

1日目

-----------5 V~36 V、 ±3 V~18 Vスルーホール--------------------14ピンCDIP--------------------------------

9,482円

1個あり

4日目

-----------5 V~36 V、 ±3 V~18 Vスルーホール--------------------14ピンCDIP---------チューブばら---------------------

5,857円

1個あり

4日目

-----------5 V~36 V、 ±3 V~18 Vスルーホール--------------------TO-100-10---------チューブばら---------------------

13,452円

1個あり

4日目

-----------5 V~36 V、 ±3 V~18 Vスルーホール--------------------14ピンCDIP---------チューブばら---------------------

24,535円

1個あり

4日目

RMS~DCコンバータ----------5V~36V、±3V~18Vスルーホール--------------------14-CERDIP--------14-CDIP(0.300インチ、7.62mm)チューブばら---------------------

9,946円

1個あり

4日目

-----------5 V~36 V、 ±3 V~18 Vスルーホール--------------------TO-100-10---------ばらばら---------------------

23,323円

1個あり

4日目

RMS~DCコンバータ----------5V~36V、±3V~18Vスルーホール--------------------TO-100-10--------TO-100-10金属缶チューブばら---------------------

8,722円

1個

1日目

------------スル-ホ-ル--------------100kHz±0.05%----14ピンCDIP---------チューブばら---------------------

4,644円

1個あり

4日目

------------スル-ホ-ル--------------100kHz±0.05%----TO-100-10---------ばらばら---------------------

17,524円

1個あり

4日目

------------スル-ホ-ル--------------100kHz±0.05%----14ピンCDIP---------チューブばら---------------------

5,967円

1個あり

4日目

------------スル-ホ-ル--------------100kHz±0.05%----TO-100-10---------ばらばら---------------------

23,965円

1個あり

4日目

------------スル-ホ-ル--------------100kHz±0.05%----14ピンCDIP---------チューブばら---------------------

9,543円

1個あり

4日目

------------スル-ホ-ル--------------100kHz±0.05%----TO-100-10---------チューブばら---------------------

6,014円

1個あり

4日目

-----55~125------5V~±15Vスル-ホ-ル------電圧--外部-±3°C(最大)あり熱電対アンプ------14ピンCDIP---------チューブばら---------------------

3,756円

1個あり

4日目

-----55~125------5V~±15Vスル-ホ-ル------電圧--外部-±3°C(最大)あり熱電対アンプ------14ピンCDIP---------チューブばら---------------------

13,275円

1個あり

1日目

-----55~125------5V~±15Vスル-ホ-ル------電圧--外部-±1°C(最大)あり熱電対アンプ------14ピンCDIP---------チューブばら---------------------

4,556円

1個あり

4日目

-----55~125------5 V~±15 Vスルーホール------電圧--外部-±1°C(最大)あり熱電対アンプ------14ピンCDIP---------チューブばら---------------------

5,025円

1個あり

1日目

-----55~125------5 V~±15 Vスルーホール------電圧--外部-±3°C(最大)あり熱電対アンプ------14ピンCDIP---------チューブばら---------------------

2,497円

1個あり

1日目

-----55~125------5 V~±15 Vスルーホール------電圧--外部-±3°C(最大)あり熱電対アンプ------14ピンCDIP---------チューブばら---------------------

8,582円

1個あり

1日目

-----55~125------5 V~±15 Vスルーホール------電圧--外部-±1°C(最大)あり熱電対アンプ------14ピンCDIP---------チューブばら---------------------

3,989円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-----55~125------5 V~±15 Vスルーホール------電圧--外部-±1°C(最大)あり熱電対アンプ------14ピンCDIP---------チューブばら---------------------

3,804円

1個あり

4日目

-----55~125------5V~30Vスル-ホ-ル------電圧--外部-200°C~760°C±4°C(最大)あり熱電対コンディショナ------TO-100-10---------チューブばら---------------------

3,030円

1個あり

1日目

-----55~125------5 V~30 Vスルーホール------電圧--外部-200°C~1250°C±4°C(最大)あり熱電対コンディショナ------TO-100-10---------チューブばら---------------------

930円

1個あり

1日目

-----55~125------5 V~30 V表面実装------電圧--外部-200°C~1250°C±4°C(最大)あり熱電対コンディショナ------8ピンSOIC---------チューブばら---------------------

5,308円

1個あり

1日目

-----------±2.5 V~16 Vスルーホール--------------------14ピンCDIP---------チューブばら---------------------

4,010円

1個あり

4日目

-----------±2.5 V~16 Vスルーホール--------------------TO-100-10---------ばらばら---------------------

8,889円

1個あり

4日目

-----------±2.5 V~16 Vスルーホール--------------------14ピンCDIP---------チューブばら---------------------

5,364円

1個あり

4日目

RMS~DCコンバータ----------±2.5V~16Vスルーホール--------------------TO-100-10--------TO-100-10金属缶チューブばら---------------------

6,159円

1個あり

4日目

-----------±3 V~18 Vスルーホール--------------------14ピンCERDIP---------チューブばら---------------------

5,633円

1個あり

4日目

-----------±3 V~18 V表面実装--------------------16ピンSOIC---------チューブばら---------------------

5,992円

1個あり

1日目

-----------±3 V~18 V表面実装--------------------16ピンSOIC---------チューブばら---------------------

6,703円

1個あり

4日目

-----------±3 V~18 Vスルーホール--------------------14ピンCDIP---------チューブばら---------------------

6,204円

1個あり

1日目

-----------±3 V~18 Vスルーホール--------------------14ピンCDIP---------チューブばら---------------------

3,114円

1個あり

1日目

-----------±3 V~18 Vスルーホール--------------------14ピンCERDIP---------チューブばら---------------------

2,693円

1個あり

1日目

-----------±3 V~18 V表面実装--------------------16ピンSOIC---------チューブばら---------------------

3,820円

1個あり

4日目

-----------±3 V~18 V表面実装--------------------16ピンSOIC---------カットテープばら---------------------

3,820円

1個あり

4日目

-----------±3 V~18 V表面実装--------------------16ピンSOIC---------カットテープばら---------------------

12,632円

1個あり

4日目

-----------±3 V~18 Vスルーホール--------------------14ピンCDIP---------チューブばら---------------------

5,238円

1個あり

1日目

-----------±3 V~18 Vスルーホール--------------------14ピンCERDIP---------チューブばら---------------------

5,726円

1個あり

4日目

-----------±3 V~18 V表面実装--------------------16ピンSOIC---------チューブばら---------------------

18,065円

1個あり

4日目

-----------±3 V~18 Vスルーホール--------------------14ピンCDIP---------チューブばら---------------------

14,464円

1個あり

4日目

RMS~DCコンバータ----------±3V~18Vスルーホール--------------------14-CERDIP--------14-CDIP(0.300インチ、7.62mm)チューブばら---------------------

5,294円

1個あり

1日目

------------スル-ホ-ル--------------1MHz±0.1%----14ピンCDIP---------チューブばら---------------------

3,437円

1個あり

1日目

------------スル-ホ-ル--------------1MHz±0.1%----14ピンPDIP---------チューブばら---------------------

5,182円

1個あり

4日目

------------面実装--------------1MHz±0.02%----20ピンPLCC(9x9)---------チューブばら---------------------

5,377円

1個あり

4日目

------------スル-ホ-ル--------------1MHz±0.1%----14ピンPDIP---------チューブばら---------------------

9,631円

1個あり

4日目

------------スル-ホ-ル--------------1MHz±0.1%----14ピンCDIP---------チューブばら---------------------

3,455円

1個あり

1日目

------------スル-ホ-ル--------------2MHz±0.02%----16ピンCERDIP---------チューブばら---------------------

5,247円

1個

4日目

------------スル-ホ-ル--------------2MHz±0.02%----16ピンCERDIP---------チューブばら---------------------

6,074円

1個あり

4日目

------------スル-ホ-ル--------------2MHz±0.02%----16ピン-CDIP---------チューブばら---------------------

3,399円

1個あり

1日目

------------面実装--------------2MHz±0.02%----20ピンPLCC(9x9)---------チューブばら---------------------

Loading...

【Analog Devices】 パワーマネジメント関連のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)