【フェアチャイルド】 ダイオード

【フェアチャイルド】  ダイオード
  • 数量スライド割引
通常単価:
9円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。 ショットキー、ツェナー等 各種ダイオード。

型番

19 の型番候補があります候補を表示

型番
1N4148WS
1N5818
1N5822
BZX79C15
BZX85C3V6
BZX85C9V1
BZX85C33
MBR0520L
MBR0530
MBR0540
S1M
SB140
SB540
SB550
SB560
SB580
SS14
SS24
SS26
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ファミリー パッケージ 実装タイプ 順方向電圧 VF 電圧 - ツェナー(公称)(Vz) Vr、F印加時の静電容量 ダイオードタイプ メーカー荷姿

12円

100個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ダイオード-整流器-シングルSOD-323F表面実装1V@10mA-4pF@0V、1MHz標準カットテープ

70円

100個

在庫品1日目

当日出荷可能

ダイオード-整流器-シングルDO-41スルーホール550mV@1A-110pF@4V、1MHzショットキーカットテープ

72円

50個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ダイオード-整流器-シングルDO-201ADスルーホール525mV@3A-190pF@4V、1MHzショットキーカットテープ

9円

250個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ダイオード-ツエナー-シングルDO-35スルーホール1.5V@100mA15V--ばら

16円

100個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ダイオード-ツエナー-シングルDO-41スルーホール1.2V@200mA3.6V--ばら

17円

100個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ダイオード-ツエナー-シングルDO-41スルーホール1.2V@200mA9.1V--ばら

16円

100個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ダイオード-ツエナー-シングルDO-41スルーホール1.2V@200mA33V--ばら

55円

10個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ダイオード-整流器-シングルSOD-123表面実装385mV@500mA--ショットキーカットテープ

46円

50個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ダイオード-整流器-シングルSOD-123表面実装430mV@500mA--ショットキーカットテープ

53円

10個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ダイオード-整流器-シングルSOD-123表面実装510mV@500mA--ショットキーカットテープ

36円

10個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ダイオード-整流器-シングルSMA(DO-214AC)表面実装1.1V@1A-12pF@4V、1MHz標準カットテープ

27円

100個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ダイオード-整流器-シングルDO-41スルーホール500mV@1A-110pF@4V、1MHzショットキーカットテープ

86円

25個

5日目

ダイオード-整流器-シングルDO-201ADスルーホール550mV@5A-500pF@4V、1MHzショットキーカットテープ

90円

25個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ダイオード-整流器-シングルDO-201ADスルーホール670mV@5A-380pF@4V、1MHzショットキーカットテープ

104円

25個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ダイオード-整流器-シングルDO-201ADスルーホール670mV@5A-380pF@4V、1MHzショットキーカットテープ

108円

25個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ダイオード-整流器-シングルDO-201ADスルーホール850mV@5A-380pF@4V、1MHzショットキーカットテープ

104円

5個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ダイオード-整流器-シングルSMA(DO-214AC)表面実装500mV@1A--ショットキーカットテープ

94円

5個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ダイオード-整流器-シングルDO-214AA(SMB)表面実装500mV@2A--ショットキーカットテープ

115円

10個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ダイオード-整流器-シングルDO-214AA(SMB)表面実装700mV@2A--ショットキーカットテープ

Loading...

  1. 1

基本情報

販売荷姿 ばら

【フェアチャイルド】 ダイオードのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    1S2076Aの代用品として使用しています。他の商品も比較しましたが、この商品が仕様(電流や電圧など)がほとんど同じでした。切り替えて1年ぐらいになりますが、特に問題なく使用しています。商社で購入するとリールで20,000個購入しなくてはいけないのですが、ミスミで購入すると2,000-3,000個で購入できるのでその点がよかったです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • スイッチング電源回路に使用2018/09/28
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    100V 2A Trr=8ns の製品です。便利なので以前から使用しています。電子部品専門販社でなくても取り扱ってくれるのはありがたいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)