【テキサスインスツルメンツ】 FET

【テキサスインスツルメンツ】  FET
  • 数量スライド割引
通常単価:
10円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

スルーホール実装形、表面実装形等 各種パッケージ品。 P/Nチャンネル、シングル、アレイ等 各種電界効果トランジスタ。

型番

430 の型番候補があります候補を表示

型番
CSD13202Q2
CSD13302W
CSD13302W LOT3000
CSD13306W
CSD13306WT
CSD13306WT LOT250
CSD13380F3
CSD13380F3 LOT3000
CSD13380F3T
CSD13380F3T LOT250
CSD13381F4 LOT3000
CSD13381F4T
CSD13381F4T LOT250
CSD13383F4
CSD13383F4T
CSD13385F5
CSD13385F5T
CSD13385F5T LOT250
CSD15380F3
CSD15380F3 LOT3000
CSD15380F3T
CSD15380F3T LOT250
CSD15571Q2 LOT3000
CSD16301Q2
CSD16301Q2 LOT3000
CSD16321Q5
CSD16321Q5 LOT2500
CSD16321Q5C
CSD16322Q5
CSD16322Q5C
CSD16322Q5C LOT2500
CSD16323Q3
CSD16323Q3 LOT2500
CSD16325Q5
CSD16325Q5 LOT2500
CSD16327Q3
CSD16327Q3 LOT2500
CSD16327Q3T
CSD16327Q3T LOT250
CSD16340Q3
CSD16340Q3 LOT2500
CSD16340Q3T LOT250
CSD16342Q5A
CSD16401Q5
CSD16401Q5 LOT2500
CSD16403Q5A
CSD16403Q5A LOT2500
CSD16404Q5A
CSD16404Q5A LOT2500
CSD16406Q3
CSD16406Q3 LOT2500
CSD16407Q5
CSD16407Q5C
CSD16408Q5
CSD16408Q5C
CSD16408Q5C LOT2500
CSD16409Q3
CSD16409Q3 LOT2500
CSD16410Q5A
CSD16411Q3
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
デバイスパッケージ 種別 シリーズ FETタイプ トランジスタタイプ 実装タイプ ドレイン~ソース間電圧(Vdss) Id印加時のVgs(th)(最大) 電流 - 25°Cでの連続ドレイン(Id) Vds印加時の入力容量(Ciss) 電力 - 最大 サプライヤデバイスパッケージ メーカー荷姿 販売荷姿 FET機能 最大Rds on抵抗 @ Id、Vgs Vgs印加時のゲート電荷(Qg)(最大) 駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) Vgs(最大) デバイス素材 動作温度
(℃)

201円

1個あり

4日目

6ピンVDFN露出ボトムパッドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装12V1.1V@250µA22A(Ta)997pF@6V2.7W6ピンWSON(2x2)カットテープばら-------

220円

1個あり

4日目

4-UFBGA、DSBGAシングルNexFET™Nチャンネル-表面実装12V1.3V@250µA1.6A(Ta)862pF@6V1.8W(Ta)4-DSBGAカットテープ(CT)カットテープ(CT)-17.1mΩ@1A、4.5V7.8nC@4.5V2.5V、4.5V±10VMOSFET(金属酸化物)-55~150(TJ)

18円

3,000個あり

4日目

4-UFBGA、DSBGAシングルNexFET™Nチャンネル-表面実装12V1.3V@250µA1.6A(Ta)862pF@6V1.8W(Ta)4-DSBGAテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-17.1mΩ@1A、4.5V7.8nC@4.5V2.5V、4.5V±10VMOSFET(金属酸化物)-55~150(TJ)

230円

1個あり

4日目

6-UFBGA、DSBGAシングルNexFET™Nチャンネル-表面実装12V1.3V@250µA3.5A(Ta)1370pF@6V1.9W(Ta)6-DSBGA(1x1.5)カットテープ(CT)カットテープ(CT)-10.2mΩ@1.5A、4.5V11.2nC@4.5V2.5V、4.5V±10VMOSFET(金属酸化物)-55~150(TJ)

224円

1個あり

4日目

6ピンUFBGA、DSBGAシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装12V1.3V@250µA3.5A(Ta)1370pF@6V1.9W6ピンDSBGA(1x1.5)カットテープばら-------

49円

250個あり

4日目

6ピンUFBGA、DSBGAシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装12V1.3V@250µA3.5A(Ta)1370pF@6V1.9W6ピンDSBGA(1x1.5)リールリール-------

207円

1個あり

4日目

3-XFDFNシングルFemtoFET™Nチャンネル-表面実装12V1.3V@250µA3.6A(Ta)156pF@6V500mW(Ta)3-PICOSTARカットテープ(CT)カットテープ(CT)-76mΩ@400mA、4.5V1.2nC@4.5V1.8V、4.5V8VMOSFET(金属酸化物)-55~150(TJ)

10円

3,000個あり

4日目

3-XFDFNシングルFemtoFET™Nチャンネル-表面実装12V1.3V@250µA3.6A(Ta)156pF@6V500mW(Ta)3-PICOSTARテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-76mΩ@400mA、4.5V1.2nC@4.5V1.8V、4.5V8VMOSFET(金属酸化物)-55~150(TJ)

222円

1個あり

4日目

3-XFDFNシングルFemtoFET™Nチャンネル-表面実装-1.3V@250µA3.6A(Ta)156pF@6V500mW(Ta)3-PICOSTARカットテープばら-76mΩ@400mA、4.5V1.2nC@4.5V1.8V、4.5V8VMOSFET(金属酸化物)-55~150(TJ)

24円

250個あり

4日目

3-XFDFNシングルFemtoFET™Nチャンネル-表面実装-1.3V@250µA3.6A(Ta)156pF@6V500mW(Ta)3-PICOSTARリールリール-76mΩ@400mA、4.5V1.2nC@4.5V1.8V、4.5V8VMOSFET(金属酸化物)-55~150(TJ)

10円

3,000個あり

4日目

3ピンXFDFNシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装12V1.1V@250µA2.1A(Ta)200pF@6V500mW3ピンPICOSTARリールリール-------

174円

1個あり

4日目

3ピンXFDFNシングルFemtoFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装12V1.1V@250µA2.1A(Ta)200pF@6V500mW3ピンPICOSTARカットテープばら-------

24円

250個あり

4日目

0402(1006メトリック)シングルFemtoFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装-1.1V @ 250µA2.1A (Ta)200pF @ 6V500mW0402リールリール-------

240円

1個あり

4日目

3ピンXFDFNシングルFemtoFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装12V1.25V@250µA2.9A(Ta)291pF@6V500mW3ピンPICOSTARカットテープばら-------

227円

1個あり

4日目

3ピンXFDFNシングルFemtoFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装12V1.25V@250µA2.9A(Ta)291pF@6V500mW3ピンPICOSTARカットテープばら-------

170円

1個あり

4日目

3-XFDFNシングルFemtoFET™Nチャンネル-表面実装12V1.2V@250µA7.1A(Ta)674pF@6V500mW(Ta)3-PICOSTARカットテープ(CT)カットテープ(CT)-19mΩ@900mA、4.5V5nC@4.5V1.8V、4.5V8VMOSFET(金属酸化物)-55~150(TJ)

250円

1個あり

4日目

3-XFDFNシングルFemtoFET™Nチャンネル-表面実装-1.2V@250µA4.3A(Ta)674pF@6V500mW(Ta)3-PICOSTARカットテープばら-19mΩ@900mA、4.5V5nC@4.5V1.8V、4.5V8VMOSFET(金属酸化物)-55~150(TJ)

38円

250個あり

4日目

3-XFDFNシングルFemtoFET™Nチャンネル-表面実装-1.2V@250µA4.3A(Ta)674pF@6V500mW(Ta)3-PICOSTARリールリール-19mΩ@900mA、4.5V5nC@4.5V1.8V、4.5V8VMOSFET(金属酸化物)-55~150(TJ)

171円

1個あり

4日目

3-XFDFNシングルFemtoFET™Nチャンネル-表面実装-1.35V@2.5µA500mA(Ta)10.5pF@10V500mW(Ta)3-PICOSTARカットテープばら-1190mΩ@100mA、8V0.281nC@10V2.8V、8V10VMOSFET(金属酸化物)-55~150(TJ)

11円

3,000個あり

4日目

3-XFDFNシングルFemtoFET™Nチャンネル-表面実装-1.35V@2.5µA500mA(Ta)10.5pF@10V500mW(Ta)3-PICOSTARリールリール-1190mΩ@100mA、8V0.281nC@10V2.8V、8V10VMOSFET(金属酸化物)-55~150(TJ)

222円

1個あり

4日目

3-XFDFNシングルFemtoFET™Nチャンネル-表面実装-1.35V@2.5µA500mA(Ta)10.5pF@10V500mW(Ta)3-PICOSTARカットテープばら-1190mΩ@100mA、8V0.281nC@10V2.5V、8V10VMOSFET(金属酸化物)-55~150(TJ)

24円

250個あり

4日目

3-XFDFNシングルFemtoFET™Nチャンネル-表面実装-1.35V@2.5µA500mA(Ta)10.5pF@10V500mW(Ta)3-PICOSTARリールリール-1190mΩ@100mA、8V0.281nC@10V2.5V、8V10VMOSFET(金属酸化物)-55~150(TJ)

20円

3,000個あり

4日目

6-WDFN露出パッドシングルNexFET™Nチャンネル-表面実装20V1.9V@250µA22A(Ta)419pF@10V2.5W(Ta)6-SON(2x2)テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-15mΩ@5A、10V6.7nC@10V4.5V、10V±20VMOSFET(金属酸化物)-55~150(TJ)

197円

1個あり

4日目

6ピンSMD、フラットリ-ドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V1.55V@250µA5A(Tc)340pF@12.5V2.3W6ピンSONカットテープばら-------

25円

3,000個あり

4日目

6ピンSMD、フラットリ-ドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V1.55V@250µA5A(Tc)340pF@12.5V2.3W6ピンSONリールリール-------

449円

1個あり

4日目

8ピンTDFN露出ボトムパッドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V1.4V@250µA31A(Ta)、100A(Tc)3100pF@12.5V3.1W8ピンSONカットテープばら-------

98円

2,500個

4日目

8ピンTDFN露出ボトムパッドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V1.4V@250µA31A(Ta)、100A(Tc)3100pF@12.5V3.1W8ピンSONリールリール-------

567円

1個

4日目

8ピンTDFN露出ボトムパッドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V1.4V@250µA31A(Ta)、100A(Tc)3100pF@12.5V3.1W8ピンSONピンEP(5x6)カットテープばら-------

327円

1個あり

4日目

8ピンTDFN露出ボトムパッドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V1.4V@250µA21A(Ta)、97A(Tc)1365pF@12.5V3.1W8ピンSONカットテープばら-------

470円

1個あり

4日目

8ピンTDFN露出ボトムパッドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V1.4V@250µA21A(Ta)、97A(Tc)1365pF@12.5V3.1W8ピンSONカットテープばら-------

83円

2,500個あり

4日目

8ピンTDFN露出ボトムパッドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V1.4V@250µA21A(Ta)、97A(Tc)1365pF@12.5V3.1W8ピンSONリールリール-------

298円

1個あり

4日目

8ピンTDFN露出ボトムパッドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V1.4V@250µA21A(Ta)、60A(Tc)1300pF@12.5V3W8ピンSONカットテープばら-------

59円

2,500個

4日目

8ピンTDFN露出ボトムパッドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V1.4V@250µA21A(Ta)、60A(Tc)1300pF@12.5V3W8ピンSONリールリール-------

472円

1個あり

4日目

8ピンTDFN露出ボトムパッドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V1.4V@250µA33A(Ta)、100A(Tc)4000pF@12.5V3.1W8ピンSONカットテープばら-------

116円

2,500個

4日目

8ピンTDFN露出ボトムパッドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V1.4V@250µA33A(Ta)、100A(Tc)4000pF@12.5V3.1W8ピンSON---------

298円

1個あり

4日目

8ピンTDFN露出ボトムパッドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V1.4V@250µA60A(Tc)1300pF@12.5V3W8ピンSON-EP(3.3x3.3)カットテープばら-------

58円

2,500個

4日目

8ピンTDFN露出ボトムパッドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V1.4V@250µA60A(Tc)1300pF@12.5V3W8ピンSON-EP(3.3x3.3)リールリール-------

393円

1個あり

4日目

8-PowerTDFNシングルNexFET™Nチャンネル-表面実装25V1.4V@250µA60A(Tc)1300pF@12.5V74W(Tc)8-VSON-CLIP(3.3x3.3)カットテープ(CT)カットテープ(CT)-4mΩ@24A、8V8.4nC@4.5V3V、8V+10V、-8VMOSFET(金属酸化物)-55~150(TJ)

106円

250個あり

4日目

8-PowerTDFNシングルNexFET™Nチャンネル-表面実装25V1.4V@250µA60A(Tc)1300pF@12.5V74W(Tc)8-VSON-CLIP(3.3x3.3)テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-4mΩ@24A、8V8.4nC@4.5V3V、8V+10V、-8VMOSFET(金属酸化物)-55~150(TJ)

307円

1個あり

4日目

8ピンTDFN露出ボトムパッドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V1.1V@250µA21A(Ta)、60A(Tc)1350pF@12.5V3W8ピンSONカットテープばら-------

54円

2,500個

4日目

8ピンTDFN露出ボトムパッドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V1.1V@250µA21A(Ta)、60A(Tc)1350pF@12.5V3W8ピンSONリールリール-------

109円

250個あり

4日目

8-PowerTDFNシングルNexFET™Nチャンネル-表面実装25V1.1V@250µA60A(Tc)1350pF@12.5V3W(Ta)8-VSON-CLIP(3.3x3.3)テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-4.5mΩ@20A、8V9.2nC@4.5V2.5V、8V+10V、-8VMOSFET(金属酸化物)-55~150(TJ)

295円

1個あり

4日目

8ピンパワ-TDFNシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V1.1V@250µA100A(Tc)1350pF@12.5V3W8ピンVSON(5x6)カットテープばら-------

563円

1個あり

4日目

8ピンTDFN露出ボトムパッドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V1.9V@250µA38A(Ta)、100A(Tc)4100pF@12.5V3.1W8ピンSONカットテープばら-------

137円

2,500個

4日目

8ピンTDFN露出ボトムパッドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V1.9V@250µA38A(Ta)、100A(Tc)4100pF@12.5V3.1W8ピンSONリールリール-------

426円

1個あり

4日目

8ピンパワ-TDFNシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V1.9V@250µA28A(Ta)、100A(Tc)2660pF@12.5V3.1W8ピンVSON(5x6)カットテープばら-------

93円

2,500個

4日目

8ピンパワ-TDFNシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V1.9V@250µA28A(Ta)、100A(Tc)2660pF@12.5V3.1W8ピンVSON(5x6)リールリール-------

284円

1個あり

4日目

8ピンパワ-TDFNシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V2.1V@250µA21A(Ta)、81A(Tc)1220pF@12.5V3W8ピンVSON(5x6)カットテープばら-------

56円

2,500個

4日目

8ピンパワ-TDFNシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V2.1V@250µA21A(Ta)、81A(Tc)1220pF@12.5V3W8ピンVSON(5x6)リールリール-------

301円

1個あり

4日目

8ピンTDFN露出ボトムパッドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V2.2V@250µA19A(Ta)、60A(Tc)1100pF@12.5V2.7W8ピンSONカットテープばら-------

59円

2,500個

4日目

8ピンTDFN露出ボトムパッドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V2.2V@250µA19A(Ta)、60A(Tc)1100pF@12.5V2.7W8ピンSONリールリール-------

474円

1個あり

4日目

8ピンTDFN露出ボトムパッドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V1.9V@250µA31A(Ta)、100A(Tc)2660pF@12.5V3.1W8ピンSONカットテープばら-------

598円

1個あり

4日目

8ピンTDFN露出ボトムパッドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V1.9V@250µA31A(Ta)、100A(Tc)2660pF@12.5V3.1W8ピンSONピンEP(5x6)カットテープばら-------

406円

1個あり

4日目

8ピンTDFN露出ボトムパッドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V2.1V@250µA22A(Ta)、113A(Tc)1300pF@12.5V3.1W8ピンSONカットテープばら-------

460円

1個あり

4日目

8ピンTDFN露出ボトムパッド-NexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装-2.1V@250µA22A(Ta)、113A(Tc)1300pF@12.5V3.1W8ピンSONピンEP(5x6)カットテープばら-------
-

90円

2,500個

4日目

8-PowerTDFNシングルNexFET™Nチャンネル-表面実装25V2.1V@250µA22A(Ta)、113A(Tc)1300pF@12.5V3.1W(Ta)8-VSON-CLIP(5x6)テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-4.5mΩ@25A、10V8.9nC@4.5V4.5V、10V+16V、-12VMOSFET(金属酸化物)-55~150(TJ)

261円

1個あり

4日目

8ピンTDFN露出ボトムパッドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V2.3V@250µA15A(Ta)、60A(Tc)800pF@12.5V2.6W8ピンSONカットテープばら-------

53円

2,500個あり

4日目

8ピンTDFN露出ボトムパッドシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V2.3V@250µA15A(Ta)、60A(Tc)800pF@12.5V2.6W8ピンSONリールリール-------

329円

1個あり

4日目

8ピンパワ-TDFNシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V2.3V@250µA16A(Ta)、59A(Tc)740pF@12.5V3W8ピンVSON(5x6)カットテープばら-------

253円

1個あり

4日目

8ピンパワ-TDFNシングルNexFETMOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装25V2.3V@250µA14A(Ta)、56A(Tc)570pF@12.5V2.7W8ピンVSON(3.3x3.3)カットテープばら-------

Loading...

【テキサスインスツルメンツ】 FETのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)