【東芝】 FET

【東芝】  FET
  • 数量スライド割引
通常単価:
4円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

スルーホール実装形、表面実装形等 各種パッケージ品 P/Nチャンネル、シングル、アレイ、RF-FET、JFET等 各種電界効果トランジスタ。

型番

629 の型番候補があります候補を表示

型番
2SJ168TE85LF
2SJ305TE85LF
2SJ377(TE16R1.NQ)
2SK1828TE85LF
2SK1828TE85LF LOT3000
2SK1829TE85LF
2SK2009TE85LF
2SK2034TE85LF
2SK208-GR(TE85L.F)
2SK208-O(TE85L.F)
2SK208-R(TE85L.F)
2SK208-Y(TE85L.F)
2SK209-GR(TE85L.F)
2SK209-GR(TE85L.F) LOT3000
2SK209-Y(TE85L.F)
2SK209-Y(TE85L.F) LOT3000
2SK2145-BL(TE85L.F LOT3000
2SK2145-GR(TE85L.F
2SK2145-Y(TE85L.F)
2SK2145-Y(TE85L.F) LOT3000
2SK2854(TE12L.F)
2SK2992(TE12L.F)
2SK3074TE12LF
2SK3075(TE12L.Q)
2SK3078A(TE12L.F)
2SK3079ATE12LQ
2SK3320-BL(TE85L.F
2SK3475TE12LF
2SK3476(TE12L.Q)
2SK3564(STA4.Q.M)
2SK3566(STA4.Q.M)
2SK3756(TE12L.F)
2SK3878(F)
2SK3940(Q)
2SK4002(Q)
2SK4017(Q)
2SK4037(TE12L.Q)
2SK879-GR(TE85L.F)
2SK879-Y(TE85L.F)
2SK879-Y(TE85L.F) LOT3000
2SK880-BL(TE85L.F)
2SK880-Y(TE85L.F)
2SK880-Y(TE85L.F) LOT3000
2SK880GRTE85LF
2SK880GRTE85LF LOT3000
3SK291(TE85L.F)
3SK292(TE85R.F)
3SK293(TE85L.F)
3SK294(TE85L.F)
RFM01U7P(TE12L.F)
RFM03U3CT(TE12L)
RFM04U6P(TE12L.F)
RFM08U9X(TE12L.Q)
RFM12U7X(TE12L.Q)
SSM3H137TU.LF
SSM3H137TU.LF LOT3000
SSM3J15CT(TPL3)
SSM3J15FU.LF
SSM3J15FU.LF LOT3000
SSM3J15FV.L3F
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
デバイスパッケージ 種別 シリーズ FETタイプ トランジスタタイプ 実装タイプ ドレイン~ソース間電圧(Vdss) Id印加時のVgs(th)(最大) 電流 - 25°Cでの連続ドレイン(Id) Vds印加時の入力容量(Ciss) 電力 - 最大 サプライヤデバイスパッケージ メーカー荷姿 販売荷姿 FET機能 最大Rds on抵抗 @ Id、Vgs Vgs印加時のゲート電荷(Qg)(最大) 駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) Vgs(最大) デバイス素材 動作温度
(℃)

261円

1個あり

4日目

TO-236-3、SC-59、SOT-23-3--MOSFETPチャンネル、酸化金属-表面実装60V-200mA(Ta)85pF@10V200mWSC-59カットテープばら-------

220円

1個あり

4日目

TO-236-3、SC-59、SOT-23-3--MOSFETPチャンネル、酸化金属-表面実装30V-200mA(Ta)92pF@3V200mWSC-59カットテープばら-------

689円

1個

1日目

TO-252-3、DPak(2リード+タブ)、SC-63シングル-MOSFETPチャンネル、酸化金属-表面実装60V2V@1mA5A(Ta)630pF@10V20WPW-MOLDカットテープばら-------

174円

1個あり

4日目

TO-236-3、SC-59、SOT-23-3--MOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装20V1.5V@100µA50mA(Ta)5.5pF@3V200mWSC-59カットテープばら-------

10円

3,000個あり

4日目

TO-236-3、SC-59、SOT-23-3--MOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装20V1.5V@100µA50mA(Ta)5.5pF@3V200mWSC-59リールリール-------

36円

10個あり

1日目

SC-70、SOT-323--MOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装20V-50mA(Ta)5.5pF@3V100mWSC-70カットテープばら-------

205円

1個あり

4日目

TO-236-3、SC-59、SOT-23-3--MOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装30V1.5V@100µA200mA(Ta)70pF@3V200mWSC-59-3カットテープばら-------

134円

1個あり

4日目

SC-70、SOT-323--MOSFETNチャンネル、酸化金属-表面実装20V-100mA(Ta)8.5pF@3V100mWSC-70カットテープばら-------

207円

1個あり

4日目

TO-236-3、SC-59、SOT-23-3--Nチャンネル-表面実装---8.2pF@10V100mWSC-59カットテープばら-------

235円

1個あり

1日目

TO-236-3、SC-59、SOT-23-3--Nチャンネル-表面実装---8.2pF@10V100mWSC-59カットテープばら-------

69円

10個あり

1日目

TO-236-3、SC-59、SOT-23-3--Nチャンネル-表面実装---8.2pF@10V100mWSミニカットテープばら-------

235円

1個あり

1日目

TO-236-3、SC-59、SOT-23-3--Nチャンネル-表面実装---8.2pF@10V100mWSミニカットテープばら-------

176円

1個あり

1日目

TO-236-3、SC-59、SOT-23-3RF FET--NチャンネルJFET------SC-59カットテープばら-------

20円

3,000個あり

4日目

TO-236-3、SC-59、SOT-23-3RF FET--NチャンネルJFET------SC-59リールリール-------

171円

1個あり

1日目

TO-236-3、SC-59、SOT-23-3RF FET--NチャンネルJFET------SC-59カットテープばら-------

20円

3,000個あり

4日目

TO-236-3、SC-59、SOT-23-3RF FET--NチャンネルJFET------SC-59リールリール-------

32円

3,000個あり

4日目

SC-74A、SOT-753--2Nチャンネル(デュアル)-表面実装---13pF@10V300mWSMVリールリール-------

265円

1個あり

4日目

SC-74A、SOT-753--2Nチャンネル(デュアル)-表面実装---13pF@10V300mWSMVカットテープばら-------

265円

1個あり

4日目

SC-74A、SOT-753--2Nチャンネル(デュアル)-表面実装---13pF@10V300mWSMVカットテープばら-------

30円

3,000個

4日目

SC-74A、SOT-753--2Nチャンネル(デュアル)-表面実装---13pF@10V300mWSMVリールリール-------

475円

1個あり

4日目

TO-243AARF FET--Nチャンネル------PW-MINIカットテープばら-------
-

720円

1個

1日目

---------------------

618円

1個あり

1日目

TO-243AARF FET--Nチャンネル------SC-62---------

1,449円

1個あり

4日目

TO-271AARF FET--Nチャンネル------PW-Xカットテープばら-------

423円

1個あり

4日目

TO-243AARF FET--Nチャンネル------PW-MINI---------

630円

1個あり

4日目

TO-271AARF FET--Nチャンネル------PW-Xカットテープばら-------

292円

1個あり

4日目

5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353--Nチャンネル-表面実装---13pF@10V200mWUSVカットテープばら-------

573円

1個あり

4日目

TO-243AARF FET--Nチャンネル------SC-62カットテープばら-------

1,285円

1個あり

4日目

TO-271AARF FET--Nチャンネル------PW-Xカットテープばら-------

265円

10個あり

1日目

TO-220-3フルパッッケージ--MOSFETNチャンネル、酸化金属-スルーホール900V4V@1mA3A(Ta)700pF@25V40WTO-220SISチューブばら-------

480円

1個あり

4日目

TO-220-3フルパッッケージ--MOSFETNチャンネル、酸化金属-スルーホール900V4V@1mA2.5A(Ta)470pF@25V40WTO-220SISチューブばら-------

176円

5個あり

1日目

TO-243AARF FET--Nチャンネル------SC-62カットテープばら-------
-

610円

1個あり

1日目

---------------------
-

1,047円

1個

1日目

---------------------
-

160円

1個

1日目

---------------------

135円

1個あり

1日目

TO-251-3スタブリード、IPak--MOSFETNチャンネル、酸化金属-スルーホール60V2.5V@1mA5A(Ta)730pF@10V20WPW-MOLD2ばらばら-------

688円

1個あり

4日目

SC-70、SOT-323RF FET--Nチャンネル------SC-70カットテープばら-------

171円

1個あり

4日目

SC-70、SOT-323--Nチャンネル-表面実装---8.2pF@10V100mWUSMカットテープばら-------

174円

1個あり

4日目

SC-70、SOT-323--Nチャンネル-表面実装---8.2pF@10V100mWUSMカットテープばら-------

18円

3,000個

4日目

SC-70、SOT-323JFET(ジャンクションフィールド効果)-Nチャンネル-表面実装---8.2pF@10V100mWUSMリールリール-------

240円

1個あり

4日目

SC-70、SOT-323--Nチャンネル-表面実装---13pF@10V100mWSC-70カットテープばら-------

240円

1個あり

4日目

SC-70、SOT-323--Nチャンネル-表面実装---13pF@10V100mWUSMカットテープばら-------

23円

3,000個あり

4日目

SC-70、SOT-323JFET(ジャンクションフィールド効果)-Nチャンネル-表面実装---13pF@10V100mWUSMリールリール-------

239円

1個あり

4日目

SC-70、SOT-323--Nチャンネル-表面実装---13pF@10V100mWSC-70カットテープばら-------

27円

3,000個

4日目

SC-70、SOT-323JFET(ジャンクションフィールド効果)-Nチャンネル-表面実装---13pF@10V100mWSC-70リールリール-------

62円

10個あり

1日目

SC-61AA---Nチャンネルデュアルゲート------SMQカットテープばら-------

212円

1個あり

4日目

SC-61AA---Nチャンネルデュアルゲート------SMQカットテープばら-------

66円

10個あり

1日目

SC-82A、SOT-343---Nチャンネルデュアルゲート------USQカットテープばら-------

50円

10個あり

1日目

SC-82A、SOT-343RF FET--Nチャンネル------USQカットテープばら-------

654円

1個あり

4日目

TO-243AARF FET--Nチャンネル------PW-MINIカットテープばら-------

1,389円

1個あり

4日目

2-SMD、ノーリード、露出パッド---Nチャンネル------RF-CST3カットテープばら-------

612円

1個あり

1日目

TO-243AARF FET--Nチャンネル------PW-MINI---------

1,595円

1個あり

4日目

TO-271AARF FET--Nチャンネル------PW-Xカットテープばら-------

1,886円

1個あり

4日目

TO-271AARF FET--Nチャンネル------PW-Xカットテープばら-------

180円

1個あり

4日目

3-SMD、フラットリードシングルU-MOSIVNチャンネル-表面実装34V1.7V@1mA2A(Ta)119pF@10V800mW(Ta)UFMカットテープ(CT)カットテープ(CT)-240mΩ@1A、10V3nC@10V4V、10V±20VMOSFET(金属酸化物)150

19円

3,000個あり

4日目

3-SMD、フラットリードシングルU-MOSIVNチャンネル-表面実装34V1.7V@1mA2A(Ta)119pF@10V800mW(Ta)UFMテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-240mΩ@1A、10V3nC@10V4V、10V±20VMOSFET(金属酸化物)150

233円

1個あり

4日目

SC-101、SOT-883シングル-MOSFETPチャンネル、酸化金属-表面実装30V-100mA(Ta)9.1pF@3V100mWCST3カットテープばら-------

145円

1個あり

4日目

SC-70、SOT-323シングルπ-MOSVIPチャンネル-表面実装-1.7V@100µA100mA(Ta)9.1pF@3V150mW(Ta)USMカットテープばら-12Ω@10mA、4V-2.5V、4V±20VMOSFET(金属酸化物)-55~150(TJ)

6円

3,000個

4日目

SC-70、SOT-323シングルπ-MOSVIPチャンネル-表面実装30V1.7V@100µA100mA(Ta)9.1pF@3V150mW(Ta)USMテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-12Ω@10mA、4V-2.5V、4V±20VMOSFET(金属酸化物)-55~150(TJ)

142円

1個あり

4日目

SOT-723シングルπ-MOSVIPチャンネル-表面実装-1.7V@100µA100mA(Ta)9.1pF@3V150mW(Ta)VESMカットテープばら-12Ω@10mA、4V-2.5V、4V±20VMOSFET(金属酸化物)-55~150(TJ)

Loading...

【東芝】 FETのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    実験基板用として購入しました。ラインナップが充実しているので助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)