【STMicroelectronics】 オペアンプ

型番

103 の型番候補があります候補を表示

型番
OA1MPA22C
OA1NP22C
OA2MPA22Q
OA2NP22Q
OA2NP34S
OA4MPA33Q
OA4NP33Q
TSU101ICT
TSU101ILT
TSU101RICT
TSU101RILT
TSU102IQ2T
TSU102IST
TSU104IPT
TSU104IQ4T
TSU111ICT
TSU111IQ1T
TSU112IQ2T
TSU112IST
TSV611AICT
TSV611ICT
TSV611ICT LOT3000
TSV611ILT
TSV611ILT LOT3000
TSV612AIDT
TSV612AIST
TSV612IDT
TSV612IDT LOT2500
TSV6191AICT
TSV6191AICT LOT3000
TSV6191ICT
TSV6192IST
TSV620AICT
TSV620AILT
TSV620ICT
TSV620ILT
TSV621AICT
TSV621AILT
TSV621ICT
TSV622AIDT
TSV622AIST
TSV622IDT
TSV622ILT
TSV623AIST
TSV623IST
TSV624AIPT
TSV624IPT
TSV624IPT LOT2500
TSV625AIPT
TSV625IPT
TSV6290AICT
TSV6294AIPT
TSV6294IPT
TSV6295AIPT
TSV6295IPT
TSV630AICT
TSV630AILT
TSV630ICT
TSV630ICT LOT3000
TSV630ILT
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 回路数 出力タイプ 利得帯域幅(GB積) (単位) 利得帯域幅(GB積)(値) 入力オフセット電圧 (単位) 入力オフセット電圧(値) 入力バイアス電流(Max)(単位) 入力バイアス電流(Max)(値) スルーレート 供給電圧 アンプタイプ 電流 - 出力/チャンネル 動作温度
(℃)
サプライヤデバイスパッケージ -3db帯域幅 増幅器タイプ 出力電流 (各チャンネル) 最高動作温度
(℃)
最低動作温度
(℃)
パッケージ/ケース シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 供給電流

398円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルkHz150-200pA10.06V/µs1.5V~5.5VCMOS56mA-40~125SC-70-5-------カットテープばら-

345円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルkHz9-100pA13V/µs1.5V~5.5VCMOS11mA-40~85SC-70-5-------カットテープばら-

500円

1個あり

4日目

表面実装2レ-ルツ-レ-ルkHz150-200pA10.06V/µs1.5V~5.5VCMOS56mA-40~1258ピンDFN(2x2)-------カットテープばら-

465円

1個あり

4日目

表面実装2レ-ルツ-レ-ルkHz9-100pA13V/µs1.5V~5.5VCMOS11mA-40~858ピンDFN(2x2)-------カットテープばら-

415円

1個あり

4日目

表面実装2レ-ルツ-レ-ルkHz9-100pA13V/µs1.5V~5.5VCMOS11mA-40~858ピンMiniSO-------カットテープばら-

633円

1個あり

4日目

表面実装-レ-ルツ-レ-ルkHz150-200pA10.06V/µs1.5V~5.5VCMOS56mA-40~12516ピンQFN(3x3)-------カットテープばら-

454円

1個あり

4日目

表面実装-レ-ルツ-レ-ルkHz9-100pA13V/µs1.5V~5.5VCMOS11mA-40~8516ピンQFN(3x3)-------カットテープばら-

332円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルkHz9mV3pA50.003V/µs1.5V~5.5V汎用11mA-40~85SOT-23-5-------カットテープばら-

338円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルkHz9mV3pA50.003V/µs1.5V~5.5V汎用11mA-40~85SOT-23-5-------カットテープばら-

332円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルkHz9mV3pA50.003V/µs1.5V~5.5V汎用11mA-40~85SOT-23-5-------カットテープばら-

329円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルkHz9mV3pA50.003V/µs1.5V~5.5V汎用11mA-40~85SOT-23-5-------カットテープばら-

435円

1個あり

4日目

表面実装2レ-ルツ-レ-ルkHz9-100pA10.003V/µs1.5V~5.5V汎用11mA-40~858ピンDFN(2x2)-------カットテープばら-

434円

1個あり

4日目

表面実装2レ-ルツ-レ-ルkHz9-100pA10.003V/µs1.5V~5.5V汎用11mA-40~858ピンMiniSO-------カットテープばら-

500円

1個あり

4日目

表面実装-レ-ルツ-レ-ルkHz9-100pA10.003V/µs1.5V~5.5V汎用11mA-40~8514ピンTSSOP-------カットテープばら-

474円

1個あり

4日目

表面実装-レ-ルツ-レ-ルkHz9-100pA10.003V/µs1.5V~5.5V汎用11mA-40~8516ピンQFN(3x3)-------カットテープばら-

440円

1個あり

4日目

表面実装1-kHz11.5µV150pA100.0027V/µs1.5V~5.5VCMOS45mA-40~85SC-70-5-----5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353-カットテープばら950nA

440円

1個あり

4日目

表面実装1-kHz11.5µV150pA100.0027V/µs1.5V~5.5VCMOS45mA-40~856-DFN(1.2x1.3)-----6-XFDFN-カットテープばら950nA

547円

1個あり

4日目

表面実装2レールツーレールkHz11.5--pA10.0027V/µs1.5V~5.5VCMOS41mA-40~858-DFN(2x2)-----8-UFDFN露出パッド-カットテープ(CT)カットテープ(CT)950nA

547円

1個あり

4日目

表面実装2レールツーレールkHz11.5--pA10.0027V/µs1.5V~5.5VCMOS41mA-40~858-MiniSO-----8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)950nA

259円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルkHz120-800pA10.04V/µs1.5V~5.5V汎用63mA-40~85SC-70-5-------カットテープばら-

299円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルkHz120mV4pA10.04V/µs1.5V~5.5V汎用63mA-40~85SC-70-5-------カットテープばら-

43円

3,000個あり

4日目

表面実装1レールツーレールkHz120mV4pA10.04V/µs1.5V~5.5V汎用63mA-40~85SC-70-5-----5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353-リールリール10.5µA

276円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルkHz120mV4pA10.04V/µs1.5V~5.5V汎用63mA-40~85SOT-23-5-------カットテープばら-

40円

3,000個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルkHz120mV4pA10.04V/µs1.5V~5.5V汎用63mA-40~85SOT-23-5-------リールリール-

338円

1個あり

4日目

表面実装2レ-ルツ-レ-ルkHz120-800pA10.04V/µs1.5V~5.5V汎用63mA-40~858-SO-------カットテープばら-

383円

1個あり

4日目

表面実装2レ-ルツ-レ-ルkHz120-800pA10.04V/µs1.5V~5.5V汎用63mA-40~858ピンMiniSO-------カットテープばら-

264円

1個あり

4日目

表面実装2レ-ルツ-レ-ルkHz120mV4pA10.04V/µs1.5V~5.5V汎用63mA-40~858-SO-------カットテープばら-

56円

2,500個あり

4日目

表面実装2レ-ルツ-レ-ルkHz120mV4pA10.04V/µs1.5V~5.5V汎用63mA-40~858-SO-------リールリール-

259円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルkHz450-800pA10.08V/µs1.5V~5.5V汎用63mA-40~85SC-70-5-------カットテープばら-

54円

3,000個あり

4日目

表面実装1レールツーレールkHz450µV800pA10.08V/µs1.5V~5.5V汎用63mA-40~85SC-70-5-----5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)10.5µA

255円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルkHz450mV4pA10.08V/µs1.5V~5.5V汎用63mA-40~85SC-70-5-------カットテープばら-

287円

1個あり

4日目

表面実装2レ-ルツ-レ-ルkHz450mV4pA10.08V/µs1.5V~5.5V汎用63mA-40~858ピンMiniSO-------カットテープばら-

267円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルkHz420-800pA10.14V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~125SC-70-6-------カットテープばら-

329円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルkHz420-800pA10.14V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~125SOT-23-6-------カットテープばら-

322円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルkHz420mV4pA10.14V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~125SC-70-6-------カットテープばら-

288円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルkHz420mV4pA10.14V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~125SOT-23-6-------カットテープばら-

256円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルkHz420-800pA10.14V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~125SC-70-5-------カットテープばら-

322円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルkHz420-800pA10.14V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~125SOT-23-5-------カットテープばら-

299円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルkHz420mV4pA10.14V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~125SC-70-5-------カットテープばら-

338円

1個あり

4日目

表面実装2レ-ルツ-レ-ルkHz420-800pA10.19V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~1258-SO-------カットテープばら-

358円

1個あり

4日目

表面実装2レ-ルツ-レ-ルkHz420-800pA10.19V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~1258ピンMiniSO-------カットテープばら-

267円

1個あり

4日目

表面実装2レ-ルツ-レ-ルkHz420mV4pA10.19V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~1258-SO-------カットテープばら-

304円

1個

4日目

表面実装2レ-ルツ-レ-ルkHz420mV4pA10.19V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~125SOT-23-8-------カットテープばら-

393円

1個あり

4日目

表面実装2レ-ルツ-レ-ルkHz420mV1pA10.19V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~12510ピンMiniSO-------カットテープばら-

301円

1個あり

4日目

表面実装2レ-ルツ-レ-ルkHz420mV4pA10.19V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~12510ピンMiniSO-------カットテープばら-

466円

1個あり

4日目

表面実装-レ-ルツ-レ-ルkHz420-800pA10.19V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~12514ピンTSSOP-------カットテープばら-

406円

1個あり

4日目

表面実装-レ-ルツ-レ-ルkHz420mV4pA10.19V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~12514ピンTSSOP-------カットテープばら-

73円

2,500個あり

4日目

表面実装-レ-ルツ-レ-ルkHz420mV4pA10.19V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~12514ピンTSSOP-------リールリール-

692円

1個あり

4日目

表面実装-レ-ルツ-レ-ルkHz420-800pA10.19V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~12516ピンTSSOP----------

389円

1個あり

4日目

表面実装-レ-ルツ-レ-ルkHz420mV4pA10.19V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~12516ピンTSSOP-------カットテープばら-

270円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルMHz1.3-800pA10.5V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~125SC-70-6-------カットテープばら-

471円

1個あり

4日目

表面実装-レ-ルツ-レ-ルMHz1.3-800pA10.5V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~12514ピンTSSOP-------カットテープばら-

433円

1個あり

4日目

表面実装-レ-ルツ-レ-ルMHz1.3mV4pA10.5V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~12514ピンTSSOP-------カットテープばら-

458円

1個あり

4日目

表面実装-レ-ルツ-レ-ルMHz1.3-800pA10.5V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~12516ピンTSSOP-------カットテープばら-

468円

1個あり

4日目

表面実装-レ-ルツ-レ-ルMHz1.3mV4pA10.5V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~12516ピンTSSOP-------カットテープばら-

281円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルkHz880-500pA10.34V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~125SC-70-6-------カットテープばら-

261円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルkHz880-500pA10.34V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~125SOT-23-6-------カットテープばら-

259円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルkHz880mV3pA10.34V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~125SC-70-6-------カットテープばら-

43円

3,000個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルkHz880mV3pA10.34V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~125SC-70-6-------リールリール-

303円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルkHz880mV3pA10.34V/µs1.5V~5.5V汎用74mA-40~125SOT-23-6-------カットテープばら-

Loading...

【STMicroelectronics】 オペアンプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)