【ローム】 オペアンプ

【ローム】  オペアンプ
  • 数量スライド割引
通常単価:
16円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

スルーホール実装型、表面実装形等、各種パッケージ品。 各種汎用オペアンプ

型番

11 の型番候補があります候補を表示

型番
BA14741F-E2
BA14741F-E2 LOT2500
BA14741FJ-GE2
BA3404F-E2
BA3404FJ-GE2
BA3404FVM-TR
BA3404FVM-TR LOT3000
LM4565F-GE2
LM4565FV-GE2
LM4565FVJ-GE2
LM4565FVM-GTR
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 回路数 出力タイプ 利得帯域幅(GB積) (単位) 利得帯域幅(GB積)(値) 入力オフセット電圧 (単位) 入力オフセット電圧(値) 入力バイアス電流(Max)(単位) 入力バイアス電流(Max)(値) スルーレート 供給電圧 アンプタイプ 電流 - 出力/チャンネル 動作温度
(℃)
サプライヤデバイスパッケージ 増幅器タイプ 出力電流 (各チャンネル) 最高動作温度
(℃)
最低動作温度
(℃)
パッケージ/ケース シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 供給電流

492円

1個あり

1日目

表面実装--MHz2mV1nA601V/µs4V~36V、±2V~18V汎用20mA-40~8514ピンSOP------カットテープばら-

77円

2,500個

4日目

表面実装--MHz2mV1nA601V/µs4V~36V、±2V~18V汎用20mA-40~8514ピンSOP------リールリール-

492円

1個あり

1日目

表面実装4-MHz2mV1nA601V/µs4V~36V、±2V~18V汎用20mA-40~8514-SOPJ----14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープばら3mA

284円

1個あり

1日目

表面実装2-MHz1.2mV2nA701.2V/µs4V~36V、±2V~18V汎用30mA-40~858ピンSOP------カットテープばら-

298円

1個あり

1日目

表面実装2-MHz1.2mV2nA701.2V/µs4V~36V、±2V~18V汎用30mA-40~858-SOP-J----8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープばら2mA

268円

1個あり

1日目

表面実装2-MHz1.2mV2nA701.2V/µs4V~36V、±2V~18V汎用30mA-40~858ピンMSOP------カットテープばら-

45円

3,000個

4日目

表面実装2-MHz1.2mV2nA701.2V/µs4V~36V、±2V~18V汎用30mA-40~858ピンMSOP------リールリール-

294円

1個あり

1日目

表面実装2-MHz10-500nA705V/µs4V~36V、±2V~18V汎用160mA-40~858ピンSOP------カットテープばら-

294円

1個あり

1日目

表面実装2-MHz4mV0.5nA705V/µs4V~36V、±2V~18V汎用--40~858-SSOPB----8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)4.5mA

330円

1個あり

1日目

表面実装2-MHz4mV0.5nA705V/µs4V~36V、±2V~18V汎用--40~858-TSSOP-BJ----8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)4.5mA

330円

1個あり

1日目

表面実装2-MHz10µV500nA705V/µs4V~36V、±2V~18V汎用160mA-40~858-MSOP----8-VSSOP、8-MSOP(0.110インチ、2.80mm幅)-カットテープばら4.5mA

Loading...

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)