【オンセミコンダクター】 オペアンプ

【オンセミコンダクター】  オペアンプ
  • 数量スライド割引
通常単価:
11円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

スルーホール実装型、表面実装形等、各種パッケージ品。 各種汎用オペアンプ

型番

6 の型番候補があります候補を表示

型番
MC33178DG
MC33178DMR2G
MC33178DMR2G LOT4000
MC33178DR2G
MC33178DR2G LOT2500
MC33179DG
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 回路数 出力タイプ 利得帯域幅(GB積) (単位) 利得帯域幅(GB積)(値) 入力オフセット電圧 (単位) 入力オフセット電圧(値) 入力バイアス電流(Max)(単位) 入力バイアス電流(Max)(値) スルーレート 供給電圧 アンプタイプ 電流 - 出力/チャンネル 動作温度
(℃)
サプライヤデバイスパッケージ -3db帯域幅 増幅器タイプ 出力電流 (各チャンネル) 最高動作温度
(℃)
最低動作温度
(℃)
パッケージ/ケース シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 供給電流

234円

1個あり

1日目

表面実装2-MHz5mV1.5nA1002V/µs4V~36V、±2V~18V汎用100mA-40~858ピンSOICN-------チューブばら-

318円

1個あり

4日目

表面実装2-MHz5mV1.5nA1002V/µs4V~36V、±2V~18V汎用100mA-40~85Micro8-------カットテープばら-

53円

4,000個あり

4日目

表面実装2-MHz5mV1.5nA1002V/µs4V~36V、±2V~18V汎用100mA-40~85Micro8-------リールリール-

206円

5個あり

1日目

表面実装2-MHz5mV1.5nA1002V/µs4V~36V、±2V~18V汎用100mA-40~858ピンSOICN-------カットテープばら-

41円

2,500個あり

4日目

表面実装2-MHz5mV1.5nA1002V/µs4V~36V、±2V~18V汎用100mA-40~858ピンSOICN-------リールリール-

314円

1個

1日目

表面実装--MHz5mV1.5nA1002V/µs4V~36V、±2V~18V汎用100mA-40~8514ピンSOICN-------チューブばら-

Loading...

  1. 1

【オンセミコンダクター】 オペアンプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)