【Microchip】 オペアンプ

【Microchip】  オペアンプ
  • 数量スライド割引
通常単価:
24円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

スルーホール実装型、表面実装形等、各種パッケージ品。 各種汎用オペアンプ

型番

116 の型番候補があります候補を表示

型番
MCP6G01UT-E/OT
MCP6G02-E/MS
MCP6G02T-E/SN
MCP6G03T-E/MS
MCP6G04-E/ST
MCP6H01T-E/SN
MCP6H02T-E/SN
MCP6H04T-E/SL
MCP6H84-E/ST
MCP6L1T-E/SN LOT3300
MCP6N11T-010E/MNY LOT3300
MCP6N16T-010E/MS
MCP6S21T-I/SN
MCP6S91T-E/MS
MCP6S91T-E/MS LOT2500
MCP6V72-E/MS
MCP6V74-E/ST
MCP6V82-E/MS
MCP6V82T-E/MNY
MCP6V84-E/ST
MCP6V91UT-E/OT
MCP6V92-E/MS
MCP6V94-E/ST
MCP601-I/ST
MCP601T-E/SN
MCP601T-E/ST
MCP6021RT-E/OT LOT3000
MCP6022T-E/SN LOT3300
MCP6023-E/ST
MCP6024T-E/SL
MCP602T-E/SN
MCP602T-E/ST
MCP6031-E/MC
MCP6031T-E/MS
MCP6031T-E/SN
MCP603T-E/ST
MCP603T-I/ST
MCP603T-I/ST LOT2500
MCP6041T-E/SN
MCP6042T-E/SN
MCP6043-I/MS
MCP6043-I/P
MCP6043-I/SN
MCP6043T-E/MS
MCP6061T-E/SN
MCP6062T-E/MNY LOT3300
MCP606T-I/SN
MCP6071T-E/SN
MCP6074T-E/SL
MCP6074T-E/ST
MCP6074T-E/ST LOT2500
MCP6141-E/P
MCP6141T-E/SN
MCP6141T-I/SN LOT3300
MCP6142T-E/MS
MCP6142T-I/SN
MCP6143-E/MS
MCP6143-I/SN
MCP6144-E/SL
MCP616T-I/MS
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 回路数 出力タイプ 利得帯域幅(GB積) (単位) 利得帯域幅(GB積)(値) 入力オフセット電圧 (単位) 入力オフセット電圧(値) 入力バイアス電流(Max)(単位) 入力バイアス電流(Max)(値) スルーレート 供給電圧 アンプタイプ 電流 - 出力/チャンネル 動作温度
(℃)
サプライヤデバイスパッケージ -3db帯域幅 増幅器タイプ 出力電流 (各チャンネル) 最高動作温度
(℃)
最低動作温度
(℃)
パッケージ/ケース シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 供給電流

180円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレール--mV1pA14.5V/µs1.8V~5.5V汎用--40~125SOT-23-5900kHz----SC-74A、SOT-753-カットテープ(CT)カットテープ(CT)110µA

247円

1個あり

4日目

表面実装2レールツーレール--mV1pA14.5V/µs1.8V~5.5V汎用--40~1258-MSOP900kHz----8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-チューブチューブ110µA

247円

1個あり

4日目

表面実装2レールツーレール--mV1pA14.5V/µs1.8V~5.5V汎用--40~1258-SOIC900kHz----8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)110µA

190円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレール--mV1pA14.5V/µs1.8V~5.5V汎用--40~1258-MSOP900kHz----8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)110µA

295円

1個あり

4日目

表面実装4レールツーレール--mV1pA14.5V/µs1.8V~5.5V汎用--40~12514-TSSOP900kHz----14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-チューブチューブ110µA

254円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレールMHz1.2µV700pA100.8V/µs3.5V~16V、±1.75V~8V汎用--40~1258-SOIC-----8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)135µA

270円

1個あり

4日目

表面実装2レールツーレールMHz1.2µV700pA100.8V/µs3.5V~16V、±1.75V~8V汎用--40~1258-SOIC-----8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)135µA

340円

1個あり

4日目

表面実装4レールツーレールMHz1.2µV700pA100.8V/µs3.5V~16V、±1.75V~8V汎用--40~12514-SOIC-----14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)135µA

536円

1個あり

4日目

表面実装4レールツーレールMHz5.5mV1pA105V/µs3.5V~12V、±1.75V~6V汎用55mA-40~12514-TSSOP-----14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-チューブチューブ700µA

38円

3,300個

4日目

表面実装1レールツーレールMHz2.8mV1pA12.3V/µs2.7V~6V汎用20mA-40~1258-SOIC-----8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-リールリール200µA

126円

3,300個

4日目

表面実装1レールツーレールMHz5µV500pA109V/µs1.8V~5.5V計測30mA-40~1258-TDFN(2x3)-----8-WFDFN露出パッド-リールリール800µA

545円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレールkHz500µV85pA2-1.8V~5.5V計測--40~1258-MSOP-----8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)1.1mA

330円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレール--µV275pA122V/µs2.5V~5.5Vプログラマブルゲイン30mA-40~858-SOIC12MHz----8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)1mA

258円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレール--µV400pA122V/µs2.5V~5.5Vプログラマブルゲイン25mA-40~1258-MSOP18MHz----8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)1mA

94円

2,500個

4日目

表面実装1レールツーレール--µV400pA122V/µs2.5V~5.5Vプログラマブルゲイン25mA-40~1258-MSOP18MHz----8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)1mA

480円

1個あり

4日目

表面実装2レールツーレールMHz2µV8pA11V/µs2V~5.5Vゼロドリフト26mA-40~1258-MSOP-----8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-チューブばら170µA

684円

1個あり

4日目

表面実装4レールツーレールMHz2µV8pA11V/µs2V~5.5Vゼロドリフト26mA-40~12514-TSSOP-----14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-チューブばら170µA

487円

1個あり

4日目

表面実装2レールツーレールMHz5µV9pA24V/µs2.2V~5.5Vゼロドリフト40mA-40~1258-MSOP-----8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-チューブばら500µA

487円

1個あり

4日目

表面実装2レールツーレールMHz5µV9pA24V/µs2.2V~5.5Vゼロドリフト40mA-40~1258-TDFN(2x3)-----8-WFDFN露出パッド-カットテープばら500µA

777円

1個あり

4日目

表面実装4レールツーレールMHz5µV9pA24V/µs2.2V~5.5Vゼロドリフト40mA-40~12514-TSSOP5MHz----14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-チューブばら500µA

409円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレールMHz10µV9pA29.5V/µs2.4V~5.5Vゼロドリフト40mA-40~125SOT-23-5-----SC-74A、SOT-753-カットテープばら1.1mA

569円

1個あり

4日目

表面実装2レールツーレールMHz10µV9pA29.5V/µs2.4V~5.5Vゼロドリフト40mA-40~1258-MSOP-----8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-チューブばら1.1mA

910円

1個あり

4日目

表面実装4レールツーレールMHz10µV9pA29.5V/µs2.4V~5.5Vゼロドリフト40mA-40~12514-TSSOP-----14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-チューブばら1.1mA

177円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレールMHz2.8µV700pA12.3V/µs2.7V~6V汎用22mA-40~858-TSSOP-----8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-チューブチューブ230µA

190円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレールMHz2.8µV700pA12.3V/µs2.7V~6V汎用22mA-40~1258-SOIC-----8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)230µA

190円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレールMHz2.8µV700pA12.3V/µs2.7V~6V汎用22mA-40~1258-TSSOP-----8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)230µA

108円

3,000個

4日目

表面実装1レールツーレールMHz10µV500pA17V/µs2.5V~5.5V汎用--40~125SOT-23-5-----SC-74A、SOT-753-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)1mA

122円

3,300個

4日目

表面実装2レールツーレールMHz10µV500pA17V/µs2.5V~5.5V汎用30mA-40~1258-SOIC-----8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)1mA

323円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレールMHz10µV500pA17V/µs2.5V~5.5V汎用30mA-40~1258-TSSOP-----8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-チューブチューブ1mA

512円

1個あり

4日目

表面実装4レールツーレールMHz10µV500pA17V/µs2.5V~5.5V汎用30mA-40~12514-SOIC-----14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)1mA

254円

1個あり

4日目

表面実装2レールツーレールMHz2.8µV700pA12.3V/µs2.7V~6V汎用22mA-40~1258-SOIC-----8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)230µA

254円

1個あり

4日目

表面実装2レールツーレールMHz2.8µV700pA12.3V/µs2.7V~6V汎用22mA-40~1258-TSSOP-----8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)230µA

290円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレールkHz10µV150pA10.004V/µs1.8V~5.5V汎用--40~1258-DFN(2x3)-----8-VFDFN露出パッド-チューブチューブ900nA

290円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレールkHz10µV150pA10.004V/µs1.8V~5.5V汎用--40~1258-MSOP-----8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)900nA

290円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレールkHz10µV150pA10.004V/µs1.8V~5.5V汎用--40~1258-SOIC-----8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)900nA

204円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレールMHz2.8µV700pA12.3V/µs2.7V~6V汎用22mA-40~1258-TSSOP-----8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)230µA

187円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレールMHz2.8µV700pA12.3V/µs2.7V~6V汎用22mA-40~858-TSSOP-----8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)230µA

51円

2,500個

4日目

表面実装1レールツーレールMHz2.8µV700pA12.3V/µs2.7V~6V汎用22mA-40~858-TSSOP-----8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)230µA

244円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレールkHz14mV3pA10.003V/µs1.4V~6V汎用--40~1258-SOIC-----8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)600nA

320円

1個あり

4日目

表面実装2レールツーレールkHz14mV3pA10.003V/µs1.4V~6V汎用--40~1258-SOIC-----8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)600nA

254円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレールkHz14mV3pA10.003V/µs1.4V~6V汎用20mA-40~858-MSOP-----8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-チューブチューブ600nA

254円

1個あり

4日目

スルーホール1レールツーレールkHz14mV3pA10.003V/µs1.4V~6V汎用20mA-40~858-PDIP-----8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブチューブ600nA

254円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレールkHz14mV3pA10.003V/µs1.4V~6V汎用20mA-40~858-SOIC-----8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-チューブチューブ600nA

254円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレールkHz14mV3pA10.003V/µs1.4V~6V汎用--40~1258-MSOP-----8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)600nA

270円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレールkHz730µV150pA10.25V/µs1.8V~6V汎用--40~1258-SOIC-----8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)60µA

104円

3,300個

4日目

表面実装2レールツーレールkHz730µV150pA10.25V/µs1.8V~6V汎用--40~1258-TDFN(2x3)-----8-WFDFN露出パッド-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)60µA

290円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレールkHz155µV250pA10.08V/µs2.5V~6V汎用17mA-40~858-SOIC-----8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)18.7µA

257円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレールMHz1.2µV150pA10.5V/µs1.8V~6V汎用--40~1258-SOIC-----8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)110µA

488円

1個あり

4日目

表面実装4レールツーレールMHz1.2µV150pA10.5V/µs1.8V~6V汎用--40~12514-SOIC-----14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)110µA

488円

1個あり

4日目

表面実装4レールツーレールMHz1.2µV150pA10.5V/µs1.8V~6V汎用--40~12514-TSSOP-----14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)110µA

173円

2,500個

4日目

表面実装4レールツーレールMHz1.2µV150pA10.5V/µs1.8V~6V汎用--40~12514-TSSOP-----14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)110µA

240円

1個あり

4日目

スルーホール1レールツーレールkHz100mV3pA10.003V/µs1.4V~6V汎用20mA-40~1258-PDIP-----8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブチューブ600nA

240円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレールkHz100mV3pA10.003V/µs1.4V~6V汎用20mA-40~1258-SOIC-----8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)600nA

65円

3,300個

4日目

表面実装1レールツーレールkHz100mV3pA10.003V/µs1.4V~6V汎用20mA-40~858-SOIC-----8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)600nA

320円

1個あり

4日目

表面実装2レールツーレールkHz100mV3pA10.003V/µs1.4V~6V汎用--40~1258-MSOP-----8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)600nA

320円

1個あり

4日目

表面実装2レールツーレールkHz100mV3pA10.003V/µs1.4V~6V汎用20mA-40~858-SOIC-----8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)600nA

250円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレールkHz100mV3pA10.003V/µs1.4V~6V汎用20mA-40~1258-MSOP-----8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-チューブチューブ600nA

254円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレールkHz100mV3pA10.003V/µs1.4V~6V汎用20mA-40~858-SOIC-----8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-チューブチューブ600nA

425円

1個あり

4日目

表面実装4レールツーレールkHz100mV3pA10.003V/µs1.4V~6V汎用--40~12514-SOIC-----14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-チューブチューブ600nA

314円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレールkHz190µV150nA150.08V/µs2.3V~5.5V汎用17mA-40~858-MSOP-----8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)19µA

Loading...

【Microchip】 オペアンプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)