【Linear Technology】 オペアンプ

型番

1,495 の型番候補があります候補を表示

型番
LF398N8PBF
LF398S8PBF
LF398S8TRPBF
LT1001ACN8PBF
LT1001CN8PBF
LT1001CS8PBF
LT1001CS8TRPBF
LT1002ACNPBF
LT1002CNPBF
LT1006CN8PBF
LT1006S8PBF
LT1006S8TRPBF
LT1007ACN8PBF
LT1007CN8PBF
LT1007CS8PBF
LT1007CS8TRPBF
LT1007IN8PBF
LT1007IS8PBF
LT1008CN8PBF
LT1008IN8PBF
LT1008S8PBF
LT1010CDDPBF
LT1010CDDTRPBF
LT1010CN8PBF
LT1010CT06PBF
LT1010CTPBF
LT1012ACN8PBF
LT1012ACS8PBF
LT1012AIN8PBF
LT1012AIS8PBF
LT1012CN8PBF
LT1012DN8PBF
LT1012IN8PBF
LT1012S8PBF
LT1012S8TRPBF
LT1013ACN8PBF
LT1013CN8PBF
LT1013DN8PBF
LT1013DS8PBF
LT1013DS8TRPBF
LT1013IN8PBF
LT1013IS8PBF
LT1013IS8TRPBF
LT1014ACNPBF
LT1014CNPBF
LT1014DNPBF
LT1014DSWPBF
LT1014DSWTRPBF
LT1014DSWTRPBF LOT1000
LT1014INPBF
LT1014ISWPBF
LT1014ISWTRPBF
LT1022CN8PBF
LT1024ACNPBF
LT1028ACN8PBF
LT1028CN8PBF
LT1028CS8PBF
LT1028CS8TRPBF
LT1037ACN8PBF
LT1037CN8PBF
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 回路数 出力タイプ 利得帯域幅(GB積) (単位) 利得帯域幅(GB積)(値) 入力オフセット電圧 (単位) 入力オフセット電圧(値) 入力バイアス電流(Max)(単位) 入力バイアス電流(Max)(値) スルーレート 供給電圧 アンプタイプ 電流 - 出力/チャンネル 動作温度
(℃)
サプライヤデバイスパッケージ -3db帯域幅 パッケージ/ケース シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 供給電流

908円

1個あり

4日目

スルーホール1---mV2nA10-±5V~18Vサンプルアンドホールド-0~708-PDIP-8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

658円

1個あり

1日目

表面実装1---mV2nA10-±5V~18Vサンプルアンドホールド-0~708-SO-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-チューブばら-

972円

1個あり

4日目

表面実装1---mV2nA10-±5V~18Vサンプルアンドホールド-0~708-SO-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)4.5mA

1,752円

1個あり

4日目

スルーホール1-kHz800µV10pA5000.25V/µs±3V~18V汎用-0~1258-PDIP-8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

621円

4個あり

1日目

スルーホール1-kHz800µV18pA7000.25V/µs±3V~18V汎用-0~1258-PDIP-8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

762円

2個あり

1日目

表面実装1-kHz800µV18pA7000.25V/µs±3V~18V汎用-0~1258-SO-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-チューブばら-

1,167円

1個あり

4日目

表面実装1-kHz800µV18pA7000.25V/µs±3V~18V汎用-0~1258-SO-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-

2,768円

1個あり

4日目

スルーホール2-kHz800µV20pA6000.25V/µs±3V~18V汎用-0~7014-PDIP-14-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

1,536円

1個あり

4日目

スルーホール2-kHz800µV25pA7000.25V/µs±3V~18V汎用-0~7014-PDIP-14-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

684円

1個あり

1日目

スルーホール1---µV30nA101.2V/µs5V~30V、±2.5V~15V汎用-0~708-PDIP-8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

746円

1個あり

1日目

表面実装1---µV80nA101.2V/µs5V~30V、±2.5V~15V汎用-0~708-SO-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-チューブばら-

1,087円

1個あり

4日目

表面実装1---µV80nA101.2V/µs5V~30V、±2.5V~15V汎用-0~708-SO-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープばら-

2,360円

1個あり

4日目

スルーホール1-MHz8µV10nA102.5V/µs±4V~18V汎用-0~708-PDIP-8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

631円

5個あり

1日目

スルーホール1-MHz8µV20nA152.5V/µs±4V~18V汎用-0~708-PDIP-8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

1,135円

1個あり

4日目

表面実装1-MHz8µV20nA152.5V/µs±4V~18V汎用-0~708-SO-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-チューブばら-

1,196円

1個あり

4日目

表面実装1-MHz8µV20nA152.5V/µs±4V~18V汎用-0~708-SO-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-

1,481円

1個あり

4日目

スルーホール1-MHz8µV20nA152.5V/µs±4V~18V汎用--40~858-PDIP-8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブチューブ-

1,617円

1個あり

4日目

表面実装1-MHz8µV20nA152.5V/µs±4V~18V汎用--40~858-SO-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-チューブばら-

1,587円

1個あり

4日目

スルーホール1---µV30pA300.2V/µs±2V~18V汎用-0~708-PDIP-8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

1,992円

1個あり

4日目

スルーホール1---µV30pA300.2V/µs±2V~18V汎用--40~858-PDIP-8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

1,781円

1個あり

4日目

表面実装1---µV30pA1000.2V/µs±2V~18V汎用-0~708-SO-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-チューブばら-

1,292円

1個あり

4日目

表面実装1-MHz20--µA50075V/µs4.5V~40V、±2.25V~20Vバッファ150mA0~1008-DFN(3x3)-8-WFDFN露出ボトムパッド-チューブばら-

1,368円

1個あり

4日目

表面実装1-MHz20--µA50075V/µs4.5V~40V、±2.25V~20Vバッファ150mA0~1008-DFN(3x3)-8-WFDFN露出パッド-カットテープ(CT)カットテープ(CT)5mA

943円

1個あり

1日目

スルーホール1-MHz20--µA50075V/µs4.5V~40V、±2.25V~20Vバッファ150mA0~1008-PDIP-8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

1,481円

1個あり

4日目

スルーホール1-MHz20--µA50075V/µs4.5V~40V、±2.25V~20Vバッファ150mA0~100TO-220-5フロー6-TO-220-5-チューブばら-

997円

2個あり

1日目

スルーホール1-MHz20--µA50075V/µs4.5V~40V、±2.25V~20Vバッファ150mA0~100TO-220-5-TO-220-5成形フォームドリード-チューブばら-

1,893円

1個あり

4日目

スルーホール1---µV8pA250.2V/µs2.4V~40V、±1.2V~20V汎用-0~708-PDIP-8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

1,893円

1個あり

4日目

表面実装1---µV8pA250.2V/µs2.4V~40V、±1.2V~20V汎用-0~708-SO-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-チューブばら-

2,089円

1個あり

4日目

スルーホール1---µV8pA250.2V/µs2.4V~40V、±1.2V~20V汎用--40~858-PDIP-8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

2,089円

1個あり

4日目

表面実装1---µV8pA250.2V/µs2.4V~40V、±1.2V~20V汎用--40~858-SO-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-チューブばら-

1,015円

2個あり

1日目

スルーホール1---µV10pA300.2V/µs2.4V~40V、±1.2V~20V汎用-0~708-PDIP-8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

908円

1個あり

4日目

スルーホール1---µV8pA250.2V/µs2.4V~40V、±1.2V~20V汎用-0~708-PDIP-8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら380µA

1,743円

1個あり

4日目

スルーホール1---µV8pA250.2V/µs2.4V~40V、±1.2V~20V汎用--40~858-PDIP-8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

1,229円

1個あり

1日目

表面実装1---µV8pA250.2V/µs2.4V~40V、±1.2V~20V汎用-0~708-SO-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-チューブばら-

1,862円

1個あり

4日目

表面実装1---µV8pA250.2V/µs2.4V~40V、±1.2V~20V汎用-0~708-SO-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)380µA

1,869円

1個あり

4日目

スルーホール2---µV40nA120.4V/µs4V~44V、±2V~22V汎用20mA0~708-PDIP-8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

963円

1個あり

1日目

スルーホール2---µV60nA150.4V/µs4V~44V、±2V~22V汎用20mA0~708-PDIP-8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

755円

1個あり

1日目

スルーホール2---µV200nA150.4V/µs4V~44V、±2V~22V汎用20mA0~708-PDIP-8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

971円

1個あり

1日目

表面実装2---µV200nA150.4V/µs4V~44V、±2V~22V汎用20mA0~708-SO-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-チューブばら-

1,256円

1個あり

4日目

表面実装2---µV200nA150.4V/µs4V~44V、±2V~22V汎用20mA0~708-SO-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープばら-

1,841円

1個あり

4日目

スルーホール2---µV200nA150.4V/µs4V~44V、±2V~22V汎用20mA-40~858-PDIP-8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

1,992円

1個あり

4日目

表面実装2---µV200nA150.4V/µs4V~44V、±2V~22V汎用20mA-40~858-SO-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-チューブばら-

2,077円

1個あり

4日目

表面実装2---µV200nA150.4V/µs4V~44V、±2V~22V汎用--40~858-SO-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)350µA

3,084円

1個あり

4日目

スルーホール4---µV60nA120.4V/µs4V~44V、±2V~22V汎用20mA0~7014-PDIP-14-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

2,529円

1個あり

4日目

スルーホール4---µV60nA150.4V/µs4V~44V、±2V~22V汎用20mA0~7014-PDIP-14-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

1,859円

1個あり

4日目

スルーホール4---µV200nA150.4V/µs4V~44V、±2V~22V汎用20mA0~7014-PDIP-14-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

1,629円

1個あり

1日目

表面実装4---µV200nA150.4V/µs4V~44V、±2V~22V汎用20mA0~7016-SO-16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)-チューブばら-

2,056円

1個あり

4日目

表面実装4---µV200nA150.4V/µs4V~44V、±2V~22V汎用20mA0~7016-SO-16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)-カットテープばら-

604円

1,000個あり

4日目

表面実装4---µV200nA150.4V/µs4V~44V、±2V~22V汎用20mA0~7016-SO-16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)-リールリール-

2,259円

1個あり

4日目

スルーホール4---µV200nA150.4V/µs4V~44V、±2V~22V汎用20mA-40~8514-PDIP-14-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

2,555円

1個あり

4日目

表面実装4---µV200nA150.4V/µs4V~44V、±2V~22V汎用20mA-40~8516-SO-16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)-チューブばら-

2,458円

1個あり

4日目

表面実装4---µV200nA150.4V/µs4V~44V、±2V~22V汎用20mA-40~8516-SO-16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)350µA

1,507円

1個あり

4日目

スルーホール1-MHz8µV100pA3024V/µs±10V~18VJ-FET20mA0~708-PDIP-8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

3,018円

1個あり

4日目

スルーホール2---µV15pA250.2V/µs2.4V~40V、±1.2V~20V汎用-0~7014-PDIP-14-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

2,435円

1個あり

1日目

スルーホール1-MHz75µV10nA2515V/µs±4V~18V汎用-0~708-PDIP-8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

1,816円

1個あり

1日目

スルーホール1-MHz75µV20nA3015V/µs±4V~18V汎用-0~708-PDIP-8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

1,767円

1個あり

1日目

表面実装1-MHz75µV20nA3015V/µs±4V~18V汎用-0~708-SO-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-チューブばら-

2,434円

1個あり

4日目

表面実装1-MHz75µV20nA3015V/µs±4V~18V汎用-0~708-SO-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)7.6mA

2,360円

1個あり

4日目

スルーホール1-MHz60µV10nA1015V/µs±4V~18V汎用-0~708-PDIP-8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

841円

1個あり

1日目

スルーホール1-MHz60µV20nA1515V/µs±4V~18V汎用-0~708-PDIP-8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら-

Loading...

【Linear Technology】 オペアンプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)