【新日本無線】 オペアンプ

【新日本無線】  オペアンプ
  • 数量スライド割引
通常単価:
35円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

スルーホール実装型、表面実装形等、各種パッケージ品。 各種汎用オペアンプ

型番

18 の型番候補があります候補を表示

型番
NJM2730F-TE1
NJM2730F-TE1 LOT3000
NJM2732M
NJU7011F-TE1
NJU7014D
NJU7016D
NJU7054M
NJU7091AF-TE1
NJU7094D
NJU7094R-TE1
NJU7094RB1-TE1
NJU7094V-TE1
NJU7095D
NJU7095M
NJU7095R-TE1
NJU7095V-TE1
NJU7096R-TE1
NJU7096RB1-TE1
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 回路数 出力タイプ 利得帯域幅(GB積) (単位) 利得帯域幅(GB積)(値) 入力オフセット電圧 (単位) 入力オフセット電圧(値) 入力バイアス電流(Max)(単位) 入力バイアス電流(Max)(値) スルーレート 供給電圧 アンプタイプ 電流 - 出力/チャンネル 動作温度
(℃)
サプライヤデバイスパッケージ 出力電流 (各チャンネル) 最高動作温度
(℃)
最低動作温度
(℃)
パッケージ/ケース シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿

174円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

表面実装1レールツーレールMHz1mV1nA500.4V/µs1.8V~5V汎用--40~85SOT-23-5(MTP5)---SC-74A、SOT-753-カットテープばら

62円

3,000個あり

4日目

表面実装1レールツーレールMHz1mV1nA500.4V/µs1.8V~5V汎用--40~85SOT-23-5(MTP5)---SC-74A、SOT-753-リールリール
-

230円

5個

在庫品1日目

当日出荷可能

表面実装2レールツーレールMHz1mV1nA500.4V/µs1.8V~6V汎用--40~858-DMP---8-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)-チューブばら

187円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレールkHz200mV10pA10.1V/µs1V~5.5V汎用--40~85SOT-23-5(MTP5)---SC-74A、SOT-753-カットテープばら

265円

1個あり

4日目

スルーホール2レールツーレールkHz200mV10pA10.1V/µs1V~5.5V汎用--40~858-DIP---8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら

191円

5個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

スルーホール2レールツーレールMHz1mV10pA12.4V/µs1V~5.5V汎用--40~858-DIP---8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら
-

335円

1個あり

4日目

表面実装4レールツーレールkHz100mV2pA10.05V/µs1V~16V汎用--20~7514-DMP---14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)-チューブばら

200円

1個あり

4日目

表面実装1レールツーレールkHz200mV2pA10.1V/µs1V~5.5V汎用--40~85SOT-23-5(MTP5)---SC-74A、SOT-753-カットテープばら

280円

1個あり

4日目

スルーホール2レールツーレールkHz200mV2pA10.1V/µs1V~5.5V汎用--40~858-DIP---8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら

455円

1個あり

4日目

表面実装2レールツーレールkHz200mV2pA10.1V/µs1V~5.5V汎用--40~858-VSP---8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-カットテープばら

732円

1個あり

4日目

表面実装2レールツーレールkHz200mV2pA10.1V/µs1V~5.5V汎用--40~858-TVSP---8-VSSOP、8-MSOP(0.110インチ、2.80mm幅)-カットテープばら

324円

1個あり

4日目

表面実装2レールツーレールkHz200mV2pA10.1V/µs1V~5.5V汎用--40~858-SSOP---8-LSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープばら

288円

1個あり

4日目

スルーホール2レールツーレールMHz1mV2pA11V/µs1V~5.5V汎用--40~858-DIP---8-DIP(0.300インチ、7.62mm)-チューブばら

288円

1個あり

4日目

表面実装2レールツーレールMHz1mV2pA11V/µs1V~5.5V汎用--40~858-DMP---8-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)-チューブばら

465円

1個あり

4日目

表面実装2レールツーレールMHz1mV2pA11V/µs1V~5.5V汎用--40~858-VSP---8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-カットテープばら

480円

1個あり

4日目

表面実装2レールツーレールMHz1mV2pA11V/µs1V~5.5V汎用--40~858-SSOP---8-LSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープばら

732円

1個あり

4日目

表面実装2レールツーレールMHz1mV2pA12.4V/µs1V~5.5V汎用--40~858-VSP---8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-カットテープばら

465円

1個あり

4日目

表面実装2レールツーレールMHz1mV2pA12.4V/µs1V~5.5V汎用--40~858-TVSP---8-VSSOP、8-MSOP(0.110インチ、2.80mm幅)-カットテープばら

Loading...

  1. 1

【新日本無線】 オペアンプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)