【新日本無線】 光・イメージセンサ関連

【新日本無線】  光・イメージセンサ関連
  • 数量スライド割引
通常単価:
91円~
通常出荷日:
1日目~

スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。 フォトリフレクター、フォトトランジスタ等 各種光センサ関連部品。

型番

5 の型番候補があります候補を表示

型番
NJL5303R-TE1
NJL5310R-TE1
NJL5901AR-1-TE1
NJL7302L-F3
NJL7502L
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シリーズ ピーク波長 検出方法 検出距離 コレクタ - エミッタ電圧 VCEO 最大値 最大コレクタ電流 順電流 電力損失 逆電圧 上昇時間 下降時間 半強度角度 最高動作温度
(℃)
最低動作温度
(℃)
取り付け様式 パッケージ/ケース メーカー荷姿

355円

1個あり

4日目

NJL5303---------------リール

520円

1個あり

4日目

--Reflective---15mA85mW5V,35V400ns400ns-70-20SMD/SMT-リール

91円

5個あり

1日目

NJL5901-Reflective0.7mm16V10mA4mA-6V30us30us-85-30SMD/SMT-リール

361円

1個あり

4日目

NJL7302550nm-----150mW---55deg70-30ThroughHole-ばら

295円

1個あり

4日目

NJL7502560nm-----150mW-10us10us20deg85-40-T-1ばら

Loading...

  1. 1

基本情報

販売荷姿 ばら

【新日本無線】 光・イメージセンサ関連のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)