【Microchip】 特殊センサ

【Microchip】  特殊センサ
  • 数量スライド割引
通常単価:
335円~
通常出荷日:
4日目

スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。 CMOS Programmable Ionization Smoke Detector。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
RE46C180E16F
RE46C180S16F
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
メーカー荷姿 販売荷姿

361円

1個あり

4日目

--

335円

1個あり

4日目

チューブばら

Loading...

  1. 1

基本情報

シリーズ * ファミリー 特殊センサ

【Microchip】 特殊センサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)