【ニチコン】 コンデンサキット

【ニチコン】  コンデンサキット
  • 数量スライド割引
通常単価:
6,457円~
通常出荷日:
4日目

リード形、チップ形等 各種実装タイプ コンデンサキット

型番

21 の型番候補があります候補を表示

型番
493-14669-KIT
493-SNAPKIT1
493-SNAPKIT2
493-SNAPKIT3
493-SNAPKIT4
AUDIO-KIT
FPCAP-LEADED-KIT
FPCAP-SMD-KIT
LIGHTING-KIT
POLYHC-KIT
POLYHV-KIT
POLYLEADED-KIT
POLYLESR-KIT
POLYLL-KIT
POLYSTD-KIT
UCS350VOLT-KIT
UCS400VOLT-KIT
UCS450VOLT-KIT
UPW350VOLT-KIT
UPW400VOLT-KIT
UPW450VOLT-KIT
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シリーズ キットタイプ 実装タイプ 用途 静電容量範囲 電圧範囲 製品 動作温度範囲
(℃)
末端様式 パッケージ/ケース 定格電圧 許容誤差 数量

16,100円

1個

4日目

PCV、PCXアルミ(ポリマー)面実装汎用22µF~270µF----ラジアル、CAN-SMD25V±20%120個(値ごとに10個)

16,759円

1個

4日目

LLSアルミスルーホール汎用56µF~560µF----ラジアル450V±20%48個(各種)

17,970円

1個

4日目

LGUアルミスルーホール汎用47µF~470µF----ラジアル450V±20%42個(各種)

16,618円

1個

4日目

LGUアルミスルーホール汎用220µF~2200µF----ラジアル200V±20%45個(各種)

14,036円

1個

4日目

LLSアルミスルーホール汎用220µF~2200µF----ラジアル200V±20%42個(各種)
-

9,935円

1個

4日目

----0.22 uF ~ 330 uF10 V ~ 100 VAluminum Electrolytic Capacitor Kits-Radial, SMD/SMT----
-

11,212円

1個あり

4日目

----10µFto1200µF6.3Vto50VAluminumOrganicPolymerCapacitorKits-55~105Radial----
-

9,823円

1個あり

4日目

----10µFto1000µF4Vto50VAluminumOrganicPolymerCapacitorKits-55~105SMD/SMT----
-

7,102円

1個あり

4日目

-------------
-

6,976円

1個

4日目

----22 uF ~ 3900 uF2.5 V ~ 50 VAluminum Organic Polymer Capacitor Kits------
-

12,942円

1個

4日目

----5.6 uF ~ 47 uF63 V ~ 100 VAluminum Organic Polymer Capacitor Kits------
-

14,397円

1個

4日目

----22 uF ~ 1500 uF2.5 V ~ 50 VAluminum Organic Polymer Capacitor Kits------
-

6,457円

1個

4日目

----100 uF ~ 1500 uF2.5 V ~ 16 VAluminum Organic Polymer Capacitor Kits------
-

9,047円

1個

4日目

----15 uF ~ 330 uF16 V ~ 50 VAluminum Organic Polymer Capacitor Kits------
-

6,501円

1個

4日目

----10 uF ~ 680 uF6.3 V ~ 25 VAluminum Organic Polymer Capacitor Kits------
-

10,488円

1個

4日目

CS---6.8 uF ~ 100 uF350 VAluminum Electrolytic Capacitor Kits- 40 ~ 105Radial----
-

10,292円

1個

4日目

-------------
-

9,935円

1個

4日目

CS---6.8 uF ~ 68 uF450 VAluminum Electrolytic Capacitor Kits- 25 ~ 105Radial----
-

9,935円

1個

4日目

PW---4.7 uF ~ 220 uF350 VAluminum Electrolytic Capacitor Kits- 40 ~ 105Radial----
-

9,935円

1個

4日目

PW---1 uF ~ 100 uF400 VAluminum Electrolytic Capacitor Kits- 40 ~ 105Radial----
-

9,935円

1個

4日目

PW---3.3 uF ~ 100 uF450 VAluminum Electrolytic Capacitor Kits- 25 ~ 105Radial----

Loading...

  1. 1

基本情報

メーカー荷姿 ばら 販売荷姿 ばら

【ニチコン】 コンデンサキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)