【京セラ】 インダクタ、コイル、チョークキット

【京セラ】  インダクタ、コイル、チョークキット
  • 数量スライド割引
通常単価:
23,007円~
通常出荷日:
4日目

チップ形固定インダクタ、コイル、チョークキット

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
ACCU-L 0402KIT01
ACCU-L TYPE 1600 LF
KITTYPE1100 LF
KITTYPE3200 LF
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シリーズ キットタイプ 数値 仕様 インダクタンス範囲 パッケージ/ケース 数量
-

23,007円

1個あり

4日目

Accu-L薄膜240個 - 820pH~6.8nH各20個----
-

24,756円

1個あり

4日目

Accu-L薄膜280個 - 1.2nH~15nH各20個----

24,738円

1個あり

4日目

Accu-L®固定-薄膜1.8nH~22nH0805(2012メートル法)280個-14の値(各20個)

24,738円

1個あり

4日目

Accu-L®薄膜260個-0.33nH~3.3nHの各20個--0201(0603メトリック)-

Loading...

  1. 1

基本情報

実装タイプ 面実装 メーカー荷姿 ばら 販売荷姿 ばら

【京セラ】 インダクタ、コイル、チョークキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)