【Microchip】 水晶発振器

【Microchip】  水晶発振器
  • 数量スライド割引
通常単価:
84円~
通常出荷日:
4日目

スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品 水晶発振器。

(i)ご注意

  • 商品写真はカテゴリイメージにつき実物とは異なる場合があります。詳細はメーカーサイトにてご確認下さい。

型番

1,023 の型番候補があります候補を表示

型番
DSC1001AC1-008.0000
DSC1001AC1-040.0000
DSC1001AC1-075.0000
DSC1001AC2-025.0000T
DSC1001AC2-125.0025
DSC1001AE1-001.4850
DSC1001AE1-003.6864
DSC1001AE1-004.0000
DSC1001AE1-014.3182
DSC1001AE1-019.6608
DSC1001AE1-024.5761
DSC1001AE1-033.3333T
DSC1001AE1-048.0000T
DSC1001AE1-054.0000
DSC1001AE1-055.0000
DSC1001AE1-066.6660
DSC1001AE1-111.0000
DSC1001AE2-002.0480T
DSC1001AE2-004.0000
DSC1001AE2-048.0000
DSC1001AE2-080.0000
DSC1001AE2-148.5000
DSC1001AE5-004.0000
DSC1001AE5-012.0000
DSC1001AE5-020.0000
DSC1001AE5-040.0000
DSC1001AE5-125.0000
DSC1001AI1-001.0000
DSC1001AI1-005.0000
DSC1001AI1-008.0000
DSC1001AI1-016.0000
DSC1001AI1-025.0000
DSC1001AI1-025.0000T
DSC1001AI1-033.0000
DSC1001AI1-033.3333
DSC1001AI1-049.1520
DSC1001AI2-008.0000
DSC1001AI2-011.7000
DSC1001AI2-012.0000
DSC1001AI2-012.3667
DSC1001AI2-014.3180
DSC1001AI2-016.0000
DSC1001AI2-016.3840
DSC1001AI2-024.5760T
DSC1001AI2-032.7680
DSC1001AI2-050.0000
DSC1001AI2-054.0000
DSC1001AI2-054.0000T
DSC1001AI2-066.6600T
DSC1001AI2-096.0000
DSC1001AI2-100.0000
DSC1001AI5-002.4576
DSC1001AI5-012.2880
DSC1001AI5-027.0000
DSC1001AI5-029.4912
DSC1001AI5-040.0000
DSC1001AI5-070.6760
DSC1001AL1-020.0000
DSC1001AL1-020.0000T
DSC1001AL2-016.0000
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ タイプ 周波数 周波数安定性 供給電圧
(V)
動作温度
(℃)
高さ パッケージ 出力 機能 最低動作温度
(℃)
最高動作温度
(℃)
寸法 パッケージ/ケース シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 電流 - 供給(最大)

270円

1個あり

4日目

表面実装MEMS(シリコン)8MHz±50ppm1.7V~3.6V0~700.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSイネーブル/ディスエーブル--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブばら6.3mA
-

270円

1個あり

4日目

表面実装標準クロック発振器40MHz50PPM---QFN-4CMOS-070---チューブばら-

692円

1個あり

4日目

表面実装MEMS(シリコン)75MHz±50ppm1.8V~3.3V0~700.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブばら8.7mA
-

284円

1個あり

4日目

表面実装標準クロック発振器25MHz25PPM---7mmx5mmCMOS-070--DSC1001リールばら-

460円

1個あり

4日目

表面実装MEMS(シリコン)125.0025MHz±25ppm1.8V~3.3V0~700.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブばら8.7mA

348円

1個あり

4日目

表面実装XO(標準)1.485MHz±50ppm1.8V~3.3V-20~700.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブチューブ6.5mA

276円

1個あり

4日目

表面実装MEMS(シリコン)3.6864MHz±50ppm1.8V~3.3V-20~700.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなしCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブばら6.3mA

276円

1個あり

4日目

表面実装XO(標準)4MHz±50ppm1.8V~3.3V-20~700.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブチューブ6.5mA

417円

1個あり

4日目

表面実装MEMS(シリコン)14.3182MHz±50ppm1.8V~3.3V-20~700.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなしCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブばら6.3mA

417円

1個あり

4日目

表面実装MEMS(シリコン)19.6608MHz±50ppm1.7V~3.6V-20~700.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSイネーブル/ディスエーブル--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブばら6.3mA

417円

1個あり

4日目

表面実装MEMS(シリコン)24.5761MHz±50ppm1.8V~3.3V-20~700.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなしCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブばら6.3mA
-

486円

1個あり

4日目

-標準クロック発振器33.3333MHz------------リールばら-
-

621円

1個あり

4日目

-標準クロック発振器48MHz------------リールばら-

276円

1個あり

4日目

表面実装MEMS(シリコン)54MHz±50ppm1.8V~3.3V-20~700.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなしCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブばら7.2mA

276円

1個あり

4日目

表面実装MEMS(シリコン)55MHz±50ppm1.8V~3.3V-20~700.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなしCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブばら7.2mA

276円

1個あり

4日目

表面実装MEMS(シリコン)66.666MHz±50ppm1.8V~3.3V-20~700.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブばら7.2mA

477円

1個あり

4日目

表面実装MEMS(シリコン)111MHz±50ppm1.8V~3.3V-20~700.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなしCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブばら8.7mA
-

432円

1個あり

4日目

表面実装標準クロック発振器2.048MHz25PPM---7mmx5mmCMOS--2070--DSC1001リールばら-

365円

1個

4日目

表面実装MEMS(シリコン)4MHz±25ppm1.8V~3.3V-20~700.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブばら6.3mA

287円

1個あり

4日目

表面実装XO(標準)48MHz±25ppm1.8V~3.3V-20~700.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブチューブ8mA

420円

1個あり

4日目

表面実装XO(標準)80MHz±25ppm1.8V~3.3V-20~700.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブチューブ10.5mA

335円

1個あり

4日目

表面実装XO(標準)148.5MHz±25ppm1.8V~3.3V-20~700.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブチューブ10.5mA

483円

1個あり

4日目

表面実装XO(標準)4MHz±10ppm1.8V~3.3V-20~700.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブチューブ6.5mA

483円

1個あり

4日目

表面実装XO(標準)12MHz±10ppm1.8V~3.3V-20~700.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブチューブ6.5mA

483円

1個あり

4日目

表面実装XO(標準)20MHz±10ppm1.8V~3.3V-20~700.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブチューブ6.5mA

483円

1個あり

4日目

表面実装MEMS(シリコン)40MHz±10ppm1.8V~3.3V-20~700.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなしCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブばら7.2mA

495円

1個あり

4日目

表面実装XO(標準)125MHz±10ppm1.8V~3.3V-20~700.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブチューブ10.5mA

278円

1個あり

4日目

表面実装XO(標準)1MHz±50ppm1.8V~3.3V-40~850.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブチューブ6.5mA
-

278円

1個あり

4日目

表面実装標準クロック発振器5MHz50PPM---7mmx5mmCMOS--4085---チューブばら-

278円

1個あり

4日目

表面実装XO(標準)8MHz±50ppm1.8V~3.3V-40~850.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブチューブ6.5mA

278円

1個あり

4日目

表面実装XO(標準)16MHz±50ppm1.8V~3.3V-40~850.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブチューブ6.5mA

278円

1個あり

4日目

表面実装XO(標準)25MHz±50ppm1.8V~3.3V-40~850.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブチューブ6.5mA
-

278円

1個あり

4日目

表面実装標準クロック発振器25MHz50PPM---7mmx5mmCMOS--4085--DSC1001リールばら-

278円

1個あり

4日目

表面実装MEMS(シリコン)33MHz±50ppm1.8V~3.3V-40~850.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなしCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブばら7.2mA

278円

1個あり

4日目

表面実装XO(標準)33.334MHz±50ppm1.8V~3.3V-40~850.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブチューブ8mA

278円

1個あり

4日目

表面実装XO(標準)49.152MHz±50ppm1.8V~3.3V-40~850.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブチューブ8mA

298円

1個あり

4日目

表面実装XO(標準)8MHz±25ppm1.8V~3.3V-40~850.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブチューブ6.5mA

298円

1個あり

4日目

表面実装MEMS(シリコン)11.7MHz±25ppm1.8V~3.3V-40~850.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなしCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブばら6.3mA

298円

1個あり

4日目

表面実装MEMS(シリコン)12MHz±25ppm1.8V~3.3V-40~850.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブばら6.3mA

298円

1個あり

4日目

表面実装MEMS(シリコン)12.3667MHz±25ppm1.8V~3.3V-40~850.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなしCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブばら6.3mA

275円

1個あり

4日目

表面実装XO(標準)14.318MHz±25ppm1.7V~3.6V-40~850.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブチューブ16.6mA

298円

1個あり

4日目

表面実装XO(標準)16MHz±25ppm1.8V~3.3V-40~850.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブチューブ6.5mA

373円

1個あり

4日目

表面実装MEMS(シリコン)16.384MHz±25ppm1.8V~3.3V-40~850.035インチ(0.90mm)4-SMD、リ-ドなし(DFN、LCC)CMOS-----DSC1001チューブばら-
-

298円

1個あり

4日目

表面実装標準クロック発振器24.576MHz25PPM---7mmx5mmCMOS--4085--DSC1001リールばら-

298円

1個あり

4日目

表面実装XO(標準)32.768MHz±25ppm1.8V~3.3V-40~850.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブチューブ8mA

298円

1個あり

4日目

表面実装MEMS(シリコン)50MHz±25ppm1.8V~3.3V-40~850.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブばら7.2mA

435円

1個

4日目

表面実装MEMS(シリコン)54MHz±25ppm1.8V~3.3V-40~850.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブばら7.2mA
-

298円

1個あり

4日目

表面実装標準クロック発振器54MHz25PPM---7mmx5mmCMOS--4085--DSC1001リールばら-
-

699円

1個あり

4日目

表面実装標準クロック発振器66.66MHz25PPM---7mmx5mmCMOS--4085--DSC1001リールばら-

338円

1個あり

4日目

表面実装MEMS(シリコン)96MHz±25ppm1.8V~3.3V-40~850.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなしCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブばら8.7mA

495円

1個あり

4日目

表面実装MEMS(シリコン)100MHz±25ppm1.8V~3.3V-40~850.035インチ(0.90mm)4-SMD、リ-ドなし(DFN、LCC)CMOS-----DSC1001チューブばら-
-

494円

1個あり

4日目

-標準クロック発振器2.4576MHz------------チューブばら-

494円

1個あり

4日目

表面実装XO(標準)12.288MHz±10ppm1.8V~3.3V-40~850.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブチューブ6.5mA

460円

1個あり

4日目

表面実装MEMS(シリコン)27MHz±10ppm1.7V~3.6V-40~850.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSイネーブル/ディスエーブル--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブばら7.2mA

494円

1個あり

4日目

表面実装MEMS(シリコン)29.4912MHz±10ppm1.7V~3.6V-40~850.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSイネーブル/ディスエーブル--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブばら7.2mA

494円

1個あり

4日目

表面実装MEMS(シリコン)40MHz±10ppm1.8V~3.3V-40~850.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなしCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブばら7.2mA

403円

1個

4日目

表面実装XO(標準)70.676MHz±10ppm1.7V~3.6V-40~850.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブチューブ16.6mA

304円

1個あり

4日目

表面実装XO(標準)20MHz±50ppm1.8V~3.3V-40~1050.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブチューブ6.5mA

304円

1個あり

4日目

表面実装XO(標準)20MHz±50ppm1.8V~3.3V-40~1050.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001カットテープ(CT)カットテープ(CT)6.5mA

321円

1個あり

4日目

表面実装XO(標準)16MHz±25ppm1.8V~3.3V-40~1050.035インチ(0.90mm)4-SMD、リードなし露出パッドCMOSスタンバイ(パワーダウン)--0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)-DSC1001チューブチューブ6.5mA

Loading...

【Microchip】 水晶発振器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)