【セイコー】 プログラマブル発振器

【セイコー】  プログラマブル発振器
  • 数量スライド割引
通常単価:
960円~
通常出荷日:
4日目

スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。 プログラマブルタイマーおよび発振器。

型番

130 の型番候補があります候補を表示

型番
SG-8002CA-PCM
SG-9101CB-D40PGBCC
SG-9101CB-D40PGCAA
SG-9101CB-D40PGCAB
SG-9101CB-D40PGCAC
SG-9101CB-D40PGCBA
SG-9101CB-D40PGCBB
SG-9101CB-D40PGCBC
SG-9101CB-D40PGCCA
SG-9101CB-D40PGCCB
SG-9101CB-D40PGCCC
SG-9101CB-D40PGDAA
SG-9101CB-D40PGDAB
SG-9101CB-D40PGDAC
SG-9101CB-D40PGDBA
SG-9101CB-D40PGDBB
SG-9101CB-D40PGDBC
SG-9101CB-D40PGDCA
SG-9101CB-D40PGDCB
SG-9101CB-D40PGDCC
SG-9101CB-D40PHAAA
SG-9101CB-D40PHAAB
SG-9101CB-D40PHAAC
SG-9101CB-D40PHABA
SG-9101CB-D40PHABB
SG-9101CB-D40PHABC
SG-9101CB-D40PHACA
SG-9101CB-D40PHACB
SG-9101CB-D40PHACC
SG-9101CB-D40PHBAA
SG-9101CB-D40PHBAB
SG-9101CB-D40PHBAC
SG-9101CB-D40PHBBA
SG-9101CB-D40PHBBB
SG-9101CB-D40PHBBC
SG-9101CB-D40PHBCA
SG-9101CB-D40PHBCB
SG-9101CB-D40PHBCC
SG-9101CB-D40PHCAA
SG-9101CB-D40PHCAB
SG-9101CB-D40PHCAC
SG-9101CB-D40PHCBA
SG-9101CB-D40PHCBB
SG-9101CB-D40PHCBC
SG-9101CB-D40PHCCA
SG-9101CB-D40PHCCB
SG-9101CB-D40PHCCC
SG-9101CB-D40PHDAA
SG-9101CB-D40PHDAB
SG-9101CB-D40PHDAC
SG-9101CB-D40PHDBA
SG-9101CB-D40PHDBB
SG-9101CB-D40PHDBC
SG-9101CB-D40PHDCA
SG-9101CB-D40PHDCB
SG-9101CB-D40PHDCC
SG-9101CB-D40SGAAA
SG-9101CB-D40SGAAB
SG-9101CB-D40SGAAC
SG-9101CB-D40SGABA
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 供給電圧
(V)
周波数範囲 周波数安定性 出力レベル 機能 動作温度
(℃)
パッケージ シリーズ スペクトラム拡散帯域幅 電流 - 供給(最大) サイズ/寸法 高さ

1,006円

1個あり

4日目

表面実装3.3V1MHz~125MHz±100ppmCMOSイネーブル/ディスエーブル-40~854-SMD、リードなしSG-8002-28mA0.276インチ長さx0.197インチ幅(7.00mmx5.00mm)0.055インチ(1.40mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~854-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~854-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~854-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~854-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~854-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~854-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~854-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~854-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~854-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~854-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~854-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~854-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~854-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~854-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~854-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~854-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~854-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~854-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~854-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSイネーブル/ディスエーブル-40~1054-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSスタンバイ-40~854-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSスタンバイ-40~854-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSスタンバイ-40~854-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

1,127円

1個あり

4日目

表面実装1.62V~3.63V670kHz~170MHz-CMOSスタンバイ-40~854-SMD、リードなしSG-9101-4.00%、ダウンスプレッド-0.197インチ長さx0.126インチ幅(5.00mmx3.20mm)0.051インチ(1.30mm)

Loading...

基本情報

メーカー荷姿 チューブ 販売荷姿 チューブ タイプ XO(標準)
プログラマブルタイプ Digi-Keyでプログラム(周波数を[注記事項]欄にご記入ください。)

【セイコー】 プログラマブル発振器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)