(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルーレイディスクケース(1枚収納・2枚収納)

ブルーレイディスクケース(1枚収納・2枚収納)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
1,308円~
通常出荷日:
10日目

インデックスカード付きのブルーレイディスクケース。
【特長】
・1枚収納。
・市販のブルーレイディスク映画などで使用されているケースと同等のケース。
・100%バージンPP樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケース。
・手書き、またはインクジェットプリンタでの印刷が可能な表紙用インデックスカード付き。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

ブルーレイディスクケースの仕様

ブルーレイディスクケース

ブルーレイディスクケース

ブルーレイディスクケースの外観

ブルーレイディスクケースの外観

BD-TN1-5BLのパッケージ

BD-TN1-5BLのパッケージ

  • ※ 写真はBD-TN1-5BLを使用しています。
  • ケースの厚さ12.5mm。

この製品の詳細

注意

  • ※ 付属のインデックスカードは簡易タイプです。インクジェットプリンターでの印刷はできますが、裏写りやにじみなどが発生することがあります。

BD-TN1-5BLの仕様

サイズW135.5×D12.5×H172mm
材質PP
収容量ブルーレイディスク・DVD・CD/1枚
付属品インデックスカード5枚

この製品のバリエーション

品番仕様
BD-TN1-5BL1枚収納
BD-TN2-5BL2枚収納
型番

BD-TN1-5BL

BD-TN2-5BL

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
収容量
(枚)
材質 収容メディア 付属品 サイズ(WxDxH)
(mm)

1,308円

1個あり

10日目

1 ポリプロピレン ブルーレイメディア/DVD/CD インデックスカード5枚 135.5x12.5x172

1,540円

1個あり

10日目

2 ポリプロピレン ブルーレイメディア/DVD/CD インデックスカード5枚 135.5x12.5x172

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

DVDトールケース(インデックスカード付き) 画像

DVDトールケース(インデックスカード付き)

サンワサプライ

インクジェットプリンタで印刷できるインデックスカード付きのDVDトールケースです。ワンプッシュで簡単にメディアが取り出せます。

DVD・CDプラケース(10枚収納・30枚収納) 画像

DVD・CDプラケース(10枚収納・30枚収納)

サンワサプライ

ブルーレイメディア・DVD・CDを1枚収納できる厚さ10mmの一般的な音楽用プラケースです。ジャケットが収納できます。

基本情報

ブルー 入数(枚) 5

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ブルーレイディスクケース(1枚収納・2枚収納)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)