(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイド対応ブルーライトカット液晶保護フィルム

ワイド対応ブルーライトカット液晶保護フィルム
  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
2,289円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能

ブルーライトをカットし目にやさしい、ワイド対応ブルーライトカット液晶保護フィルム。
【特長】
・LEDバックモニターのブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%カット。
・目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中的にカット。
・ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい設計。
・接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面にぴったり貼り付く。
・両面テープなどは不要。
・タッチパネル対応で、Windows 8のタッチ操作に最適。
・ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守る。
・指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぐ。
・フリーカットですので、お好みの大きさに切って使用することもできる。
・ノートパソコンに使用して、キレイに貼り付けができる。
・タッチパネル・ペン入力に対応している。
・付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができる。
【用途】
・眼精疲労対策に。

PDF

型番

11 の型番候補があります候補を表示

この商品の特長

ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルムの特長

ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルムの特長

ワイド対応ブルーライトカット液晶保護フィルムの特長

ワイド対応ブルーライトカット液晶保護フィルムの特長

特長1

特長1

特長2

特長2

特長3

特長3

パッケージ(10.1型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム)

パッケージ(ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム)

ブルーライトカット液晶保護フィルム

ブルーライトカット液晶保護フィルム

目に優しい「吸収方式」を採用

目に優しい「吸収方式」を採用

その他の機能を持った高品質タイプ

その他の機能を持った高品質タイプ

大きさ違い製品

品番特長
LCD-116WBCAR11.6インチワイド
LCD-133WBCAR13.3インチワイド
LCD-140WBCAR14.0インチワイド
LCD-156WBCAR15.6インチワイド
LCD-200WBCAR20.0インチワイド
LCD-215WBCAR21.5インチワイド
LCD-230WBCAR23.0インチワイド
品番特長
LCD-116WBC11.6インチワイド対応
LCD-133WBC13.3インチワイド対応
LCD-140WBC14.0インチワイド対応
LCD-156WBC15.6インチワイド対応
LCD-200WBC20.0インチワイド対応
LCD-215WBC21.5インチワイド対応
LCD-230WBC23.0インチワイド対応

LCD-WBCARシリーズ

仕様

材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
サイズW223.5×D0.2×H125.5mm
反射率4.7%
透過率80.1%
紫外線カット99.9%
表面硬度2~3H
※上記は測定値であり、保証値ではありません。
付属品取り付け用ヘラ

使用方法

  1. 1.液晶画面・本体の汚れを落としてください。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります)
  2. 2.フィルムを貼る前にりけいシートを剥がします。剥がした面が液晶画面と貼り合わせる面になります。
  3. 3.保護フィルムを液晶画面表の角からゆっくり貼り付けてください。
  • ※ 破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さないようご注意ください。

対応機種

対応機種ワイドの液晶を持つノートパソコンなど

LCD-WBCシリーズ

仕様

材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
サイズW223.5×D0.2×H125.5mm 
反射率5%
透過率81%
紫外線カット99.9%
鉛筆硬度2~3H
※上記は測定値であり、保証値ではありません。
付属品取り付け用ヘラ

使用方法

  1. 1.パソコンの電源を切った状態で、液晶画面をクリーニングクロスなど柔らかい生地できれいに乾拭をしてください。(ホコリや汚れは貼り付けの際、気泡の入る原因になります)
  2. 2.フィルムを貼る前にりけいシートを剥がします。剥がした面が液晶画面と貼り合わせる面になります。(りけいシートを剥がす際は、静電気でホコリなどがつかないよう、できる限りホコリの少ない所で作業をしてください)
  3. 3.液晶画面にフィルムをあて、端から軽くゆっくり貼ってください。柔らかい布、または付属のヘラなどで空気を押し出すようにすると、貼り易くなります。

対応機種

対応機種ワイドの液晶を持つノートパソコンなど
型番

LCD-101WBC

LCD-101WBCAR

LCD-133WBCAR

LCD-140WBC

LCD-140WBCAR

LCD-156WBC

LCD-200WBCAR

LCD-215WBC

LCD-215WBCAR

LCD-230WBC

LCD-230WBCAR

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
フィルム仕様 対応機器 特長 サイズ(WxDxH)
(mm)
仕様 付属品

2,289円

1個あり

10日目

光沢表面加工 10.1型ワイド ブルーライトカット、指紋防止、高透過、紫外線カット、タッチ操作/ペン入力OK、貼り付けテープ不要 223.5x0.2x125.5 材質:接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 取り付け用ヘラ

2,389円

1個あり

10日目

反射防止 10.1型ワイド ブルーライトカット、指紋防止、高透過、紫外線カット、タッチ操作/ペン入力OK、貼り付けテープ不要 223.5x0.2x125.5 材質:接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 取り付け用ヘラ

3,489円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

反射防止 13.3型ワイド ブルーライトカット、指紋防止、高透過、紫外線カット、タッチ操作/ペン入力OK、貼り付けテープ不要 294×0.2×166 材質:接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 取り付け用ヘラ

3,489円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

光沢表面加工 14.0型ワイド ブルーライトカット、指紋防止、高透過、紫外線カット、タッチ操作/ペン入力OK、貼り付けテープ不要 309×0.2×174 材質:接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 取り付け用ヘラ

3,589円

1個あり

10日目

反射防止 14.0型ワイド ブルーライトカット、指紋防止、高透過、紫外線カット、タッチ操作/ペン入力OK、貼り付けテープ不要 309×0.2×174 材質:接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 取り付け用ヘラ

3,789円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

光沢表面加工 15.6型ワイド ブルーライトカット、指紋防止、高透過、紫外線カット、タッチ操作/ペン入力OK、貼り付けテープ不要 344×0.2×193.5 材質:接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 取り付け用ヘラ

5,623円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

反射防止 20.0型ワイド ブルーライトカット、指紋防止、高透過、紫外線カット、タッチ操作/ペン入力OK、貼り付けテープ不要 441×0.2×249 材質:接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 取り付け用ヘラ

5,789円

1個あり

10日目

光沢表面加工 21.5型ワイド ブルーライトカット、指紋防止、高透過、紫外線カット、タッチ操作/ペン入力OK、貼り付けテープ不要 475×0.2×267 材質:接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 取り付け用ヘラ

5,289円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

反射防止 21.5型ワイド ブルーライトカット、指紋防止、高透過、紫外線カット、タッチ操作/ペン入力OK、貼り付けテープ不要 475×0.2×267 材質:接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 取り付け用ヘラ

5,989円

1個あり

10日目

光沢表面加工 23.0型ワイド ブルーライトカット、指紋防止、高透過、紫外線カット、タッチ操作/ペン入力OK、貼り付けテープ不要 508×0.2×285 材質:接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 取り付け用ヘラ

6,428円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

反射防止 23.0型ワイド ブルーライトカット、指紋防止、高透過、紫外線カット、タッチ操作/ペン入力OK、貼り付けテープ不要 508×0.2×285 材質:接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 取り付け用ヘラ

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

入数 1枚

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ワイド対応ブルーライトカット液晶保護フィルムのレビュー

評価 5.0 平均5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 会社PCに使用2018/09/07
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ブルーライト、あまり気にしてなかったのですが貼ったらとてもクリアに
    見えたのに驚きです。
    もっと早く貼れば良かった、、、
    個人のiphoneにも早速貼ろうと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)