タブレット・スレートPC用角度調整付きスタンド MR-TABST6

タブレット・スレートPC用角度調整付きスタンド MR-TABST6
  • 数量スライド割引
通常単価:
5,989
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

スチール製で丈夫なタブレット用角度調整付きスタンド。
【特長】
・iPadなどの9~12インチ程度のタブレット、電子書籍端末などを立てかけて作業することができます。
・作業内容や蛍光灯の映り込みを考慮して、角度可変が容易に行え、角度も無段階で調節することができます(24°~105°)。
・前面には使用時に前方に滑り落ちないように引っ掛かる箇所があります。
・機器設置面には滑り止め+傷防止のウレタンパッドが貼られています。
・折りたたみ時は58mmと薄くなります。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MR-TABST6

タブレット・スレートPC用角度調整付きスタンドの詳細

タブレット・スレートPC用角度調整付きスタンド 商品イメージ(1)

タブレット・スレートPC用角度調整付きスタンド 商品イメージ(1)

タブレット・スレートPC用角度調整付きスタンド 商品イメージ(2)

タブレット・スレートPC用角度調整付きスタンド 商品イメージ(2)

タブレット・スレートPC用角度調整付きスタンド 使用イメージ(1)

タブレット・スレートPC用角度調整付きスタンド 使用イメージ(1)

タブレット・スレートPC用角度調整付きスタンド 使用イメージ(2)

タブレット・スレートPC用角度調整付きスタンド 使用イメージ(2)

タブレット・スレートPC用角度調整付きスタンド 使用イメージ(3)

タブレット・スレートPC用角度調整付きスタンド 使用イメージ(3)

タブレット・スレートPC用角度調整付きスタンドの特長

角度を無段階で調節可能(24~105°)

角度を無段階で調節可能(24~105°)

滑り落ち防止/滑り止め+傷防止のウレタンパッド

滑り落ち防止/滑り止め+傷防止のウレタンパッド

タブレット・スレートPC用角度調整付きスタンドの使用方法

タブレット・スレートPC用角度調整付きスタンド 使用方法

タブレット・スレートPC用角度調整付きスタンド 使用方法

 

スタンドの角度を調整してからタブレット・スレートPCを載せてご使用ください。

 

 

タブレット・スレートPC用角度調整付きスタンドの仕様

  • サイズ:W190×D58~86×H150mm
  • 重量:480g
  • 梱包サイズ 重量:1個口/220×85×190mm 620g
  • 出荷形態:組立出荷
  • 材質:スチール(メラミン焼付塗装)

部品

タブレット・スレートPC用角度調整付きスタンド 部品

タブレット・スレートPC用角度調整付きスタンド 部品

対応機種

  • 本体の厚さ17mm以下で、9~12インチ程度のタブレット、電子書籍端末
  • ※ 機種によっては対応しない場合がありますので、本体サイズをご確認の上、お買い求めください。
  • ※ 対応機種の内容につきましては表記の限りではありません。詳細な対応機種につきましてはメーカーにお問い合わせください。

使用上のご注意

  • ※ スタンドに機器を載せたまま持ち運びしないでください。
  • ※ 角度調節は機器を載せていない状態で行ってください。
型番
MR-TABST6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,989円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

タブレット・スレートPC用回転式スタンド 画像

タブレット・スレートPC用回転式スタンド

サンワサプライ

iPadなどの9~12インチ程度のタブレット、電子書籍端末などを立て掛けて作業することが可能なタブレットスタンドです。回転台座には滑り止めのゴム付きです。

iPad・iPad 2・タブレット・スレートPC用スタンド MR-IPADST9 画像

iPad・iPad 2・タブレット・スレートPC用スタンド MR-IPADST9

サンワサプライ

折りたたむことができ、持ち運びに便利なiPad・タブレットPC・スレートPC用スタンドです。フレームを開くことで角度調整が簡単にできます。

モバイルタブレットスタンド(ブラック) PDA-STN11BK 画像

モバイルタブレットスタンド(ブラック) PDA-STN11BK

サンワサプライ

折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利なタブレットスタンドです。角度を5段階に調節可能です。

基本情報

材質 スチール(メラミン焼付塗装) サイズ(mm) W190xD58~86xH150

タブレット・スレートPC用角度調整付きスタンド MR-TABST6の型番MR-TABST6のページです。
型番MR-TABST6に関する仕様情報を記載しております。

MR-TABST6で型番確定

タブレット・スレートPC用角度調整付きスタンド MR-TABST6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)