ステレオイヤホン(巻き取り式・ブラック)

ステレオイヤホン(巻き取り式・ブラック)
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,289円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ハイクオリティサウンドの巻き取りイヤホン。
【特長】
・コンパクトに収納できるケーブル巻取り式。
・遮音性に優れたカナル型(耳栓型)で音漏れを防ぐ。
・巻取り部をしっかり固定できるクリップ付き。
・長時間でも快適に使用できるやわらかい素材のイヤーピースを採用。
・耳のサイズに合わせて選べる3サイズのイヤーピースが付属。
・導電性に優れた金メッキプラグを採用。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

ステレオイヤホン(巻き取り式・ブラック)の仕様

ステレオイヤホン(巻き取り式・ブラック)

ステレオイヤホン(巻き取り式・ブラック)

ステレオイヤホン(巻き取り式・ブラック) パッケージ

ステレオイヤホン(巻き取り式・ブラック)パッケージ

この製品の詳細

特長

  • 直径8mmの高磁力マグネットドライバー&アルミ製ハウジングの採用で迫力の重低音が再生可能。(MM-HP118シリーズ)

仕様

カラーブラック
形式密閉ダイナミック型(ステレオ)
ドライバーユニット直径8mm(MM-HP118):直径10mm(MM-HP120)
再生周波数帯域20~20,000Hz
インピーダンス16Ω
最大入力20mW
プラグ直径3.5mm金メッキL型
ケーブル長約1.0m(±5cm)
付属品イヤーピース(XS、S、M各2個)
型番
MM-HP118BK
MM-HP120BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドライバーユニット(φ)
(mm)
特長 周波数特性
(Hz)
インピーダンス
(Ω)
音圧感度
(dB)
最大入力
(mW)
プラグ ケーブル長
(m)
付属品

1,589円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

8高磁力マグネットドライバー, アルミ製ハウジング採用20~20k16-20直径3.5mm金メッキL型1.0イヤーピース(XS, S, M各2個)

1,289円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10高磁力マグネットドライバー, アルミ製ハウジング採用20~20k169820直径3.5mm金メッキL型0.8イヤーピース(XS, S, M各2個)

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

フラット型PCマイク MM-MC23 画像

フラット型PCマイク MM-MC23

サンワサプライ

どこにでも置きやすくWEB会議に最適なフラット型パソコンマイクです。裏面全体に滑り止めラバー付きです。フラット型なので倒れる心配がありません。

USBスピーカー(ブラック) MM-SPU8BK 画像

USBスピーカー(ブラック) MM-SPU8BK

サンワサプライ

USBケーブル1本で電源と音源を供給できる簡単接続USBスピーカー。

基本情報

ブラック 形式 密閉ダイナミック型(ステレオ)

ステレオイヤホン(巻き取り式・ブラック)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)