音楽対応ミニBluetoothヘッドセット LBT-MPHS400Mシリーズ

音楽対応ミニBluetoothヘッドセット LBT-MPHS400Mシリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
4,206円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

Bluetooth音楽対応のミニヘッドセット。
【特長】
・ワンセグTVの音声・音楽を聴くことも可能。
・最大8台までのマルチペアリング、最大2台までの同時待ち受け可能。
・本体の小型化を実現すると同時に耳への装着感を重視した設計で、安定感のある付け心地を実現。
・交換可能なS、M、Lの3種類のイヤーピースを付属。
・イヤーハンガーの付け替えによって、右耳にも左耳にも付ける事が可能。
・Bluetoothの通信が途絶えると約5分後に自動的にオフになり、無駄なバッテリ消費を防止する。
【用途】
音楽をワイヤレスで聞きたいときなどの仕様に最適。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

音楽対応ミニBluetoothヘッドセット LBT-MPHS400Mシリーズ

LBT-MPHS400MBKの外観

LBT-MPHS400MBKの外観

LBT-MPHS400MBUの外観

LBT-MPHS400MBUの外観

LBT-MPHS400MSVの外観

LBT-MPHS400MSVの外観

LBT-MPHS400MRDの外観

LBT-MPHS400MRDの外観

ペアリング時に表示されるデバイス名LBT-HS400
キャリア周波数2.402 GHz - 2.4835 GHz ISM Band
Bluetooth 仕様Bluetooth V3.0
周波数拡散方式FHSS
伝送距離10m
※使用環境によって短くなる場合があります。
対応プロファイルHSP v1.2/HFP v1.5/A2DP v1.2
アンテナタイププリントアンテナ
連続通話時間約4時間
※通信環境・通信距離、温度条件・接続先の機器や、出力レベルなどにより異なります。
連続音楽再生時間約3.5時間
連続待受け時間約100時間
※通信環境・通信距離、温度条件・接続先の機器や、出力レベルなどにより異なります。
充電時間最大3時間
動作時環境条件温度0℃ - 35℃(ただし結露なきこと)
相対湿度20 - 80%
保管時環境条件温度-10℃ - 50℃
相対湿度10 - 90%
バッテリータイプリチウムポリマー充電池
充電コネクタタイプMicroUSB
外形寸法(幅×奥行き×高さ)16×29.5×29.9mm(突起部分・イヤーフック除く)
質量約6g (本体のみ)
ユニット前面装備マルチファンクションボタン
ユニット天面装備充電用コネクタ(MicroUSB 5ピン)状態表示LED
ユニット側面装備音量ボタン「+」(右側)「-」(左側)
ユニット底面装備マイク
保証期間1年間

音楽対応ミニBluetoothヘッドセット LBT-MPHS400Mシリーズの付属品一覧

ヘッドセット本体1台
USB充電ケーブル1個
イヤーフック(本体装着済み)1本
イヤーピース(S/M/L)各1個
マニュアル(保証書付き)1式
簡単ペアリングガイド1枚
  • ※ 上記以外の特長等につきましては、カタログを参照してください。
型番
LBT-MPHS400MBK
LBT-MPHS400MBU
LBT-MPHS400MRD
LBT-MPHS400MSV
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
装着方式 本体寸法(WxDxH)
(mm)
付属品

4,531円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ブラックカナルタイプ16x29.5x29.9USB充電ケーブル、イヤーフック(本体装着済み)、イヤーピース(S/M/L、Mは本体装着済み)

4,206円

1個あり

4日目

ブルーカナルタイプ16x29.5x29.9USB充電ケーブル、イヤーフック(本体装着済み)、イヤーピース(S/M/L、Mは本体装着済み)

4,206円

1個あり

4日目

レッドカナルタイプ16x29.5x29.9USB充電ケーブル、イヤーフック(本体装着済み)、イヤーピース(S/M/L、Mは本体装着済み)

4,206円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

シルバーカナルタイプ16x29.5x29.9USB充電ケーブル、イヤーフック(本体装着済み)、イヤーピース(S/M/L、Mは本体装着済み)

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

Bluetooth Ver4.0 USBホストアダプター 画像

Bluetooth Ver4.0 USBホストアダプター

エレコム

Bluetooth非搭載のパソコンにも、Bluetoothのワイヤレス環境を提供します。BluetoothLowEnergy対応のUSBホストアダプターです。

WEBカメラ CMS-V40BK 画像

WEBカメラ CMS-V40BK

サンワサプライ

FULLHDにも対応した高解像度500万画素Webカメラです。

USB充電器(2ポート・合計2.4A・ホワイト) ACA-IP44W 画像

USB充電器(2ポート・合計2.4A・ホワイト) ACA-IP44W

サンワサプライ

家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できる、キューブ型USB2ポート充電器です。

基本情報

シガーチャージャー なし

音楽対応ミニBluetoothヘッドセット LBT-MPHS400Mシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)