TV用ボリューム付ヘッドホン延長コード EHP-TVEシリーズ

TV用ボリューム付ヘッドホン延長コード EHP-TVEシリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
698円~
通常出荷日:
4日目

ボリューム調節機能を搭載したヘッドホン延長コード。
【特長】
・手持ちのヘッドホンにつなぐだけで使用可能。
・テレビなどのリモコンを使用することなく音量調節ができる。
・ロングコードを採用していますので、リビングなどの広い部屋でテレビを楽しむのに最適。
・ロングコードの収納や長さの調整に便利な面ファスナー式の結束バンドが付属。
・お気に入りの場所でゆったりくつろぎながら、迫力サウンドを楽しめる。
・深夜の時間帯など、周囲に音が漏れることが気になるときなどに最適。
【用途】
・テレビにつなぐヘッドホン、イヤホンの長さが足りず延長したいとき。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

ボリュームコントローラ付ヘッドホン延長コードの仕様

TV用ボリューム付ヘッドホン延長コード EHP-TVEシリーズ:関連画像

EHP-TVEシリーズの外観1

TV用ボリューム付ヘッドホン延長コード EHP-TVEシリーズ:関連画像

EHP-TVEシリーズの外観2

プラグ:φ3.5(直径3.5mm)ステレオミニプラグ(ストレート型)
質量:約18g
カラー:ブラック
付属品:面ファスナー式結束バンド×1

EHP-TVE0130BK
コード長:3.0m
EHP-TVE0150BK
コード長:5.0m

型番
EHP-TVE0130BK
EHP-TVE0150BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コード長
(m)
プラグ 付属品

698円

1個あり

4日目

3φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)両ファスナー式結束バンド

928円

1個

4日目

5φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)両ファスナー式結束バンド

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

1.0m ヘッドホン用延長コード(ブラック) 画像

1.0m ヘッドホン用延長コード(ブラック)

エスコ

ヘッドホン専用延長コードです。

基本情報

ブラック

TV用ボリューム付ヘッドホン延長コード EHP-TVEシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: ヘッドホンとテレビ本体のスピーカーの両方から音を出すことは出来ますか?
回答: 代表的なメーカーのテレビは、テレビ本体の音声設定から、出力設定をすることが可能です。詳しくはテレビ本体のマニュアルをご確認ください。
設定が可能な代表的なテレビ :
『SHARPAQUOS(アクオス)』
『TOSHIBAREGZA(レグザ)』
『SONYBRAVIA(ブラビア)』
『PanasonicViera(ビエラ)』
『MITSUBISHIREAL(リアル)』

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)