(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

タブレットPC対応タッチペン ロングタイプ P-TPALシリーズ(ブラック)

タブレットPC対応タッチペン ロングタイプ P-TPALシリーズ(ブラック)
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
1,489
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

持ちやすくタッチしやすいロングタイプのスマートフォン対応タッチペン。
【特長】
・アルミ素材を使用した軽量ロングタイプのタッチペン。
・ペン先近くに刻みを施し指先にしっかりとフィット。
・シリコン製のやわらかでコンパクトなペン先が滑らかな操作感で自然な書込を可能に。交換用のペン先も付属。
・ペンホルダーや胸ポケットなどに挿しておくのに便利なクリップで紛失のリスクを軽減。
【※ご注意】フィルムの種類によって操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることあり。
【用途】
・画面にやさしくタッチ操作が出来る。
・タッチ操作が苦手な方やネイルをされている女性でも楽々操作可能。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

P-TPALBK

タブレットPC対応タッチペン ロングタイプ P-TPALシリーズ(ブラック)の仕様

P-TPALBKの外観 カラー:ブラック

P-TPALBKの外観
カラー:ブラック

対応機種:各種タブレットPC
材質:ペン先/シリコンゴム、本体/アルミニウム
サイズ:長さ/約125mm、ペン径/8.4mm
質量:約10g
付属品:交換用ペン先

  • ※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

タブレットPC対応タッチペン ロングタイプ P-TPALシリーズ(ブラック)の特長

タッチペン使用イメージ

ペンホルダーや胸ポケットなどに挿しておくのに便利なクリップを装備し、紛失のリスクを軽減する。
消耗品である交換用のペン先(シリコン製)が付属。

型番
P-TPALBK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 対応機種 材質・素材

1,489円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

長さ125xペン径8.4mm各種タブレットPC, スマートフォンペン先/シリコンゴム, 本体/アルミ合金

Loading...

  1. 1
 

基本情報

ブラック

タブレットPC対応タッチペン ロングタイプ P-TPALシリーズ(ブラック)の型番P-TPALBKのページです。
型番P-TPALBKに関する仕様情報を記載しております。

P-TPALBKで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

タブレットPC対応タッチペン ロングタイプ P-TPALシリーズ(ブラック)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 手袋をしていても使えますか?
回答: 使えます。エレコムのタッチペンはすべて静電容量式を採用しており、
人体が電気を通すのと同じような働きで、ペン先がタッチパネルに電気を通しますので、手袋をしながらの使用も可能です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)