(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

タブレットPCスタンド TB-DS004SV

タブレットPCスタンド TB-DS004SV
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
2,589
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

縦置きでも横置きでも設置可能なタブレットPCスタンド。
【特長】
・縦置き横置き角度も自由に変えられる、タッチ入力時も抜群の安定感なタブレットPCアクセサリ(オプション)。
・アルミ素材の重量感と横幅のあるスタンド形状により、タッチ入力時の安定感が抜群。
・脚のネジをゆるめてスライドさせることでさらに角度の微調整が可能。
・17~80°の範囲で調整可能。
・脚を折り曲げることで好みの角度に調整可能。
【用途】
・タブレットをたてて使用したいとき。
・両手で作業したいとき。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TB-DS004SV

タブレットPCスタンドの仕様

タブレットPCスタンドの外観

タブレットPCスタンドの外観

自由な角度調整が可能

自由な角度調整が可能

材質本体:アルミニウム、ラバーグリップ:ゴム
外形寸法幅:約100mm×奥行き:約93~210mm×高さ:約35~145mm
重量約190g
カラーシルバー
対応機種ディスプレイサイズが7インチ~10インチのタブレットPC
スタンドタイプフリーアングルタイプ(可変角度17゜~80゜)
角度調節
  • ※ 仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
型番
TB-DS004SV
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大外形寸法

2,589円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

W100×D93~210×H35~145

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

スマートフォン用テレビアンテナ(ロッドアンテナ) MPA-35ATRBK 画像

スマートフォン用テレビアンテナ(ロッドアンテナ) MPA-35ATRBK

エレコム

ワンセグ・フルセグに対応しています。受信周波数に合わせてアンテナの長さ調整ができる、スマートフォン用テレビアンテナ(ロッドアンテナタイプ)です。

ケーブル一体型スマホ用AC充電器(長寿命・1A) 画像

ケーブル一体型スマホ用AC充電器(長寿命・1A)

エレコム

3万時間使用できる長寿命設計です。コンパクトなキューブ型で、家庭用コンセントからスマートフォンやmicroUSBコネクタ搭載機器を気軽に充電できるケーブル一体型のAC充電器です。

基本情報

シルバー 製品タイプ フリーアングルタイプ タブレットPC対応サイズ(インチ) 7~10
材質 本体/アルミニウム、ラバークリップ/ゴム トラスココード 835-5949

タブレットPCスタンド TB-DS004SVの型番TB-DS004SVのページです。
型番TB-DS004SVに関する仕様情報を記載しております。

TB-DS004SVで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

タブレットPCスタンド TB-DS004SVのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)