セキュリティーワイヤーロック ESL-7I・ESL-7T・ESL-7U

セキュリティーワイヤーロック ESL-7I・ESL-7T・ESL-7U
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,689円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティーワイヤーロック。
【特長】
・ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。
・ワイヤー付きシリンダー錠で、90度の首振り機能付き、傷つけにくいコーティング済ワイヤー付き。
【用途】
・パソコンの盗難防止に使用でき、マイナンバーのセキュリティ対策にも最適。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

セキュリティーワイヤーロックの仕様

ESL-7Iの外観

ESL-7Iの外観

ワイヤー長さ:1.8m
ワイヤー太さ:4.5mm
ワイヤー材質:カバー:塩ビ
パッケージ形態:台紙+袋
セキュリティスロットサイズ:対応スロット3~3.8×7.0~7.5mm

ESL-7Tの外観

ESL-7Tの外観

シリンダー錠:26.4×19.75×φ11(直径11mm)
シリンダー材質:亜鉛合金
ワイヤー長さ:2.0m
ワイヤー太さ:4.5mm
パッケージ形態:台紙+PE袋
ワイヤー材質:スチール+ソフトPUコーティング

ESL-7Uの外観

ESL-7Uの外観

シリンダー錠:25.7×20.5×φ12(直径12mm)
シリンダー材質:亜鉛合金
ワイヤー長さ:1.9m
ワイヤー太さ:4.0mm
パッケージ形態:台紙+PE袋
ワイヤー材質:スチール+ソフトPUコーティング

共通事項
仕様:シリンダー錠、セット内容:本体×1、子鍵×2

  • ※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

ESL-7Iの特長

ESL-7Iの使用イメージ

ESL-7Iの使用イメージ

ESL-7Iワイヤー付シリンダー錠の詳細 90度の首振り機能付

ESL-7Iワイヤー付シリンダー錠の詳細
90度の首振り機能付

ESL-7Iのワイヤー詳細 傷つけにくいコーティング済ワイヤー付

ESL-7Iのワイヤー詳細
傷つけにくいコーティング済ワイヤー付

ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。
ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタを盗難から守る。

ESL-7Tの特長

ESL-7Tの使用イメージ

ESL-7Tの使用イメージ

ESL-7Tワイヤー付シリンダー錠の詳細 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付

ESL-7Tワイヤー付シリンダー錠の詳細
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付

ESL-7Tのワイヤー詳細 傷つけにくいコーティング済ワイヤー付

ESL-7Tのワイヤー詳細
傷つけにくいコーティング済ワイヤー付

極小型シリンダー錠で薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適
径11mmの極小型シリンダー錠で薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。90度の首振りと、360度のヘッド部回転機能で、取り回しも良く、セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守る。

  • ※ 上記以外の型番、取り付け方法につきましては、カタログを参照してください。
型番
ESL-7I
ESL-7T
ESL-7U
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
対応スロットサイズ
(mm)
KEY種類 セット内容

3,689円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3~3.8x6.3~7.5シリンダー錠シリンダ錠付ワイヤー/1本(1.8m 径4.5mm), カギ/2本, その他/パッド付,結束テープ

5,738円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2.9~3.5x7~8シリンダー錠シリンダ錠付ワイヤー/1本(2.0m), カギ2本

4,933円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3.0~3.5x7.0~8.0シリンダー錠シリンダ錠付ワイヤー/1本(1.9m), カギ2本

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

超小型シリンダセキュリティ SL-64 画像

超小型シリンダセキュリティ SL-64

サンワサプライ

セキュリティスロットに簡単取付け、一体型、超小型シリンダタイプ。シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、ウルトラブックにも最適です。

セキュリティーワイヤーロック ESL-7I・ESL-7T・ESL-7Uのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 大量設置する場合、一つの鍵で管理することは出来ますか?
回答: 複数の異なる鍵全てを1本のキーで開閉できる「マスターkey」か、複数の鍵全てを同じ鍵で揃える「統一key」を別注でお作りできます。別途お問い合わせ下さい。
質問: 鍵だけを入手する事は可能ですか?
回答: 鍵のみの再発行や販売は行っておりません。セキュリティ商品についてはその性質上、
鍵のみの再発行や販売を行ってしまいますとセキュリティの意味を成さなくなってしまいます。
そのため当社では鍵のみの再発行や販売は行っておりません。
紛失や盗難などを防止するためにも、鍵の管理は厳重にお願いいたします。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)