スマートフォン用ステレオヘッドホンマイク EHP-CS3540Rシリーズ

スマートフォン用ステレオヘッドホンマイク EHP-CS3540Rシリーズ
通常単価:
1,889
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

コンパクトに収納できるケーブル巻取りタイプ、遮音性が高く、耳にフィットするステレオヘッドホン。
【特長】
・ケーブルを5段階の長さに調節できる巻取りタイプのステレオヘッドホン。
・巻取りリールにクリップが付きで、ポケットや襟などに装着可能。
・遮音性が高く、耳にフィットする耳栓型。
・フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。S/M/Lサイズに、さらに小さいXSサイズを追加。
・直径9mmの高性能ドライバーを採用し、高域から低域までバランスの良い聴きやすいサウンドを再現。
・φ3.5mm(直径3.5mm)4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、通話も可能。
・マイクには着信応答/通話終了スイッチ付き。
・ヘッドホン直下にマイク位置があり、スタイリッシュな印象のままに通話が可能。
【用途】
・音楽や動画を楽しみたいときに使用。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

スマートフォン用ステレオヘッドホンマイク EHP-CS3540Rシリーズの仕様

EHP-CS3540RBK <ブラック>

製品イメージ

製品イメージ

EHP-CS3540RMX1 <ミックス1>

製品イメージ

製品イメージ

EHP-CS3540RPN <ピンク>

製品イメージ

製品イメージ

EHP-CS3540RWH <ホワイト>

製品イメージ

製品イメージ

ボタンひとつで着信応答/終話/音楽・動画再生/一時停止の操作ができる

操作イメージ

操作イメージ

  • ※1 Skypeなどのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。
  • ※2 4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。
  • ※ 接続するスマートフォンによって、音楽、動画再生時のリモコン機能を使用できる場合があります。操作方法は各スマートフォンによって異なります。
  • ※ アプリケーションによっては、着信応答/通話終了スイッチが動作しない場合があります。

製品仕様

  • EHP-CS3540RBK/EHP-CS3540RMX1/EHP-CS3540RPN/EHP-CS3540RWHの仕様
対応機種φ3.5mm(直径3.5mm)4極ミニジャックを持つスマートフォン
サウンドシステム密閉型
装着方式耳栓タイプ
ドライバーユニットダイナミック型 φ9mm(直径9mm)
スピーカ入力インピーダンス16Ω
音圧感度100dB/1mW
最大許容入力10mW
再生周波数帯域20Hz~20kHz
コード長0.8m(Y型、コード巻取りリール付き)
プラグφ3.5mm(直径3.5mm)4極ミニプラグ(L型)
外形寸法ヘッドホン本体:幅13.5×奥行24×高さ26mm/コード巻取りリール:幅21×奥行17×高さ45mm(コード含まず)
カラーブラック/ミックス1/ピンク/ホワイト
質量約24g(コード巻取りリール、コード含む)
  • ※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。
型番
EHP-CS3540RBK
EHP-CS3540RMX1
EHP-CS3540RWH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSトラスココード 装着方式 サウンドシステム プラグ ドライバーユニット/口径
(mm)
スピーカ入力インピーダンス
(Ω)
音圧感度
(dB/1mW)
最大許容入力
(mW)
再生周波数帯域
(Hz)
コード巻取りリール 本体寸法(WxDxH)
(mm)
コード巻取りリール寸法(WxDxH)
(mm)
付属品

1,889円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10ブラック855-1756耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ9161001020~20000装備13.5x24x2621x17x45イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書

1,889円

1個

4日目

10ミックス1855-1757耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ9161001020~20000装備13.5x24x2621x17x45イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書

1,889円

1個

4日目

10ホワイト855-1759耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ9161001020~20000装備13.5x24x2621x17x45イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書

Loading...

  1. 1

基本情報

コード長(m) 0.9(Y型)

スマートフォン用ステレオヘッドホンマイク EHP-CS3540Rシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)