スマートフォン用ステレオヘッドホンマイク EHP-CS3520Mシリーズ

スマートフォン用ステレオヘッドホンマイク EHP-CS3520Mシリーズ
通常単価:
1,389
通常出荷日:
4日目

音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きスマートフォン用ステレオヘッドホンマイク。
【特長】
・取りまわしやすく、からまりにくいフラットケーブルを採用したイヤホン・ヘッドホン。
・ケーブルには収納時のヘッドホンのぶらつきやからまりを防ぐスライダー付き。
・本体接続側にはコンパクトに接続できるL型プラグを採用装着時の快適性を高めるイヤーパッド付き。
【用途】
・音楽を周りに聞こえないよう聞きたいとき。
・通話をしたいとき。

PDF

型番

8 の型番候補があります候補を表示

スマートフォン用ステレオヘッドホンマイクの外観

EHP-CS3520MBKの外観

EHP-CS3520MBKの外観

EHP-CS3520MBUの外観

EHP-CS3520MBUの外観

EHP-CS3520MF1の外観

EHP-CS3520MF1の外観

EHP-CS3520MF2の外観

EHP-CS3520MF2の外観

EHP-CS3520MPNDの外観

EHP-CS3520MPNDの外観

EHP-CS3520MPNLの外観

EHP-CS3520MPNLの外観

EHP-CS3520MRDの外観

EHP-CS3520MRDの外観

EHP-CS3520MWHの外観

EHP-CS3520MWHの外観

  • スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元で可能。
  • 高域から低域までバランスに優れた音質を再現。
  • 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプで、ヘアスタイルの乱れを気にすることなく装着可能。
  • 本体接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用。
  • ※ 4極ミニプラグ方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。
  • ※ インターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作いたしません。
  • ※ 接続するスマートフォンによって、音楽・動画再生時のリモコン機能を使用できる場合があります。操作方法は各スマートフォンによって異なります。
  • ※ アプリケーションによっては、着信応答/通話終了スイッチが動作しない場合があります。

共通仕様

対応機種φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン
サウンドシステム密閉型
装着方式耳栓タイプ
ドライバーユニットダイナミック型 φ9mm
スピーカ入力
インピーダンス
16Ω
音圧感度98dB/1mW
最大許容入力8mW
再生周波数帯域20Hz~20kHz
コード長1.2m(Y型)
プラグφ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
外形寸法ヘッドホン本体:幅14mm×奥行21mm×高さ19mm/マイク:幅8mm×奥行7mm×高さ33mm(コード含まず)
質量本体:約3g /マイク部:約3g (コード含まず)
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、 取扱説明書
その他※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。
  • ※ 仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
型番
EHP-CS3520MBK
EHP-CS3520MBU
EHP-CS3520MF1
EHP-CS3520MF2
EHP-CS3520MPND
EHP-CS3520MPNL
EHP-CS3520MRD
EHP-CS3520MWH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSトラスココード 装着方式 サウンドシステム プラグ ドライバーユニット/口径
(mm)
スピーカ入力インピーダンス
(Ω)
音圧感度
(dB/1mW)
最大許容入力
(mW)
再生周波数帯域
(Hz)
本体寸法(WxDxH)
(mm)
マイク寸法(WxDxH)
(mm)
付属品

1,389円

1個

4日目

10ブラック855-1748耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ91698820~2000014x21x198x7x33イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書

1,389円

1個

4日目

10ブルー855-1749耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ91698820~2000014x21x198x7x33イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書

1,389円

1個

4日目

10スマイル1855-1750耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ91698820~2000014x21x198x7x33イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書

1,389円

1個

4日目

10スマイル2855-1751耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ91698820~2000014x21x198x7x33イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書

1,389円

1個

4日目

10ディープピンク855-1752耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ91698820~2000014x21x198x7x33イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書

1,389円

1個

4日目

10ライトピンク855-1753耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ91698820~2000014x21x198x7x33イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書

1,389円

1個

4日目

10レッド855-1754耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ91698820~2000014x21x198x7x33イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書

1,389円

1個

4日目

10ホワイト855-1755耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ91698820~2000014x21x198x7x33イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

飛行機用φ3.5mmデュアルジャック変換アダプタ MPA-T35DSADBK 画像

飛行機用φ3.5mmデュアルジャック変換アダプタ MPA-T35DSADBK

エレコム

お手持ちのイヤホン・ヘッドホンで、航空機内のエンターテイメントをお楽しみいただける変換アダプタです。

WEBカメラ CMS-V40BK 画像

WEBカメラ CMS-V40BK

サンワサプライ

FULLHDにも対応した高解像度500万画素Webカメラです。

1.0m ヘッドホン用延長コード(ブラック) 画像

1.0m ヘッドホン用延長コード(ブラック)

エスコ

直径3.5mmステレオミニプラグ(L型)-直径3.5mmステレオミニジャックです。

基本情報

コード長(m) 1.2(Y型)

スマートフォン用ステレオヘッドホンマイク EHP-CS3520Mシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)