ステレオヘッドホン(耳栓タイプ) EHP-CAG3510シリーズ

ステレオヘッドホン(耳栓タイプ) EHP-CAG3510シリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,240
通常出荷日:
4日目

【特長】
・女性に人気のピンクを6種のバリエーションで取り揃えたヘッドホン、PINK PINK PINKシリーズ

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

 
型番
EHP-CAG3510PN1
EHP-CAG3510PN2
EHP-CAG3510PN3
EHP-CAG3510PN4
EHP-CAG3510PN5
EHP-CAG3510PN6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS装着方式 サウンドシステム プラグ ドライバーユニット/口径
(mm)
スピーカ入力インピーダンス
(Ω)
音圧感度
(dB/1mW)
最大許容入力
(mW)
再生周波数帯域
(Hz)
本体寸法(WxDxH)
(mm)
付属品

2,240円

1個あり

4日目

10ビビットピンク×ブラック耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ916981020~2000012x20x12イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書

2,240円

1個あり

4日目

10スイートピンク×ホワイト耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ916981020~2000012x20x12イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書

2,240円

1個あり

4日目

10スイートピンク×ゴールド耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ916981020~2000012x20x12イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書

2,240円

1個あり

4日目

10スイートピンク×ブラウン耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ916981020~2000012x20x12イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書

2,240円

1個あり

4日目

10ビビットピンク×ビビットピンク耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ916981020~2000012x20x12イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書

2,240円

1個あり

4日目

10スイートピンク×スイートピンク耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ916981020~2000012x20x12イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書

Loading...

  1. 1

基本情報

コード長(m) 1.2(Y型)

ステレオヘッドホン(耳栓タイプ) EHP-CAG3510シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)