ステレオヘッドホン(耳栓タイプ) EHP-C3520シリーズ

ステレオヘッドホン(耳栓タイプ) EHP-C3520シリーズ
通常単価:
998
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

本体と同じカラーケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホン。
【特長】
・取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用。
・高域から低域までバランスに優れた音質を再現。
・遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプで、ヘアスタイルの乱れを気にすることなく装着可能。
・本体接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用。
・フィット感が選べるように4サイズのイヤーキャップが付属。
【用途】
・音楽を周りに聞こえないよう聞きたいとき。

PDF

型番

12 の型番候補があります候補を表示

ステレオヘッドホンの仕様

EHP-C3520BK(ブラック)の外観

EHP-C3520BK(ブラック)の外観

EHP-C3520WH(ホワイト)の外観

EHP-C3520WH(ホワイト)の外観

EHP-C3520BUD(ディープブルー)の外観

EHP-C3520BUD(ディープブルー)の外観

EHP-C3520BUL(ライトブルー)の外観

EHP-C3520BUL(ライトブルー)の外観

EHP-C3520RD(レッド)の外観

EHP-C3520RD(レッド)の外観

EHP-C3520PND(ディープピンク)の外観

EHP-C3520PND(ディープピンク)の外観

EHP-C3520PNL(ライトピンク)の外観

EHP-C3520PNL(ライトピンク)の外観

EHP-C3520DR(オレンジ)の外観

EHP-C3520DR(オレンジ)の外観

EHP-C3520GN(グリーン)の外観

EHP-C3520GN(グリーン)の外観

EHP-C3520F1(スマイル1)の外観

EHP-C3520F1(スマイル1)の外観

EHP-C3520F2(スマイル2)の外観

EHP-C3520F2(スマイル2)の外観

EHP-C3520F3(スマイル3)の外観

EHP-C3520F3(スマイル3)の外観

サウンドシステム:密閉型
装着方式:耳栓タイプ
ドライバーユニット:ダイナミック型 φ9(直径9mm)
スピーカ入力インピーダンス:16Ω
音圧感度:98dB/1mW
最大許容入力:8mW
再生周波数帯域:20Hz~20kHz
コード長:1.2m(Y型)
プラグ:φ3.5(直径3.5mm)3極ミニプラグ(L型)
外形寸法:ヘッドホン本体/幅14×奥行21×高さ19mm(コード含まず)
質量:本体約3g(コード含まず)
付属品:イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書
保証期間:6カ月

  • ※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。
  • ※ 上記以外の型番についてはカタログを参照してください。
型番
EHP-C3520BK
EHP-C3520BUD
EHP-C3520BUL
EHP-C3520DR
EHP-C3520F1
EHP-C3520F2
EHP-C3520F3
EHP-C3520GN
EHP-C3520PND
EHP-C3520PNL
EHP-C3520RD
EHP-C3520WH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSトラスココード 装着方式 サウンドシステム プラグ ドライバーユニット/口径
(mm)
スピーカ入力インピーダンス
(Ω)
音圧感度
(dB/1mW)
最大許容入力
(mW)
再生周波数帯域
(Hz)
本体寸法(WxDxH)
(mm)
付属品

998円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10ブラック855-1734耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ91698820~2000014x21x19イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書

998円

1個

4日目

10ディープブルー855-1735耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ91698820~2000014x21x19イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書

998円

1個

4日目

10ライトブルー855-1736耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ91698820~2000014x21x19イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書

998円

1個

4日目

10オレンジ855-1737耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ91698820~2000014x21x19イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書

998円

1個

4日目

10スマイル1855-1738耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ91698820~2000014x21x19イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書

998円

1個

4日目

10スマイル2855-1739耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ91698820~2000014x21x19イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書

998円

1個

4日目

10スマイル3855-1740耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ91698820~2000014x21x19イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書

998円

1個

4日目

10グリーン855-1741耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ91698820~2000014x21x19イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書

998円

1個

4日目

10ディープピンク855-1742耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ91698820~2000014x21x19イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書

998円

1個

4日目

10ライトピンク855-1743耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ91698820~2000014x21x19イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書

998円

1個

4日目

10レッド855-1744耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ91698820~2000014x21x19イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書

998円

1個

4日目

10ホワイト855-1745耳栓タイプ密閉型φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ91698820~2000014x21x19イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

TV用ボリューム付ヘッドホン延長コード EHP-TVEシリーズ 画像

TV用ボリューム付ヘッドホン延長コード EHP-TVEシリーズ

エレコム

広い部屋での視聴に便利なロングコード、ボリューム調節機能も搭載しています。

フラット型PCマイク MM-MC23 画像

フラット型PCマイク MM-MC23

サンワサプライ

どこにでも置きやすくWEB会議に最適なフラット型パソコンマイクです。

飛行機用φ3.5mmデュアルジャック変換アダプタ MPA-T35DSADBK 画像

飛行機用φ3.5mmデュアルジャック変換アダプタ MPA-T35DSADBK

エレコム

お手持ちのイヤホン・ヘッドホンで、航空機内のエンターテイメントをお楽しみいただける変換アダプタです。

基本情報

コード長(m) 1.2(Y型)

ステレオヘッドホン(耳栓タイプ) EHP-C3520シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)