ステレオヘッドホン(インナーイヤータイプ) EHP-I3510シリーズ

ステレオヘッドホン(インナーイヤータイプ) EHP-I3510シリーズ
通常単価:
898
通常出荷日:
4日目

【特長】
・取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
EHP-I3510BK
EHP-I3510WH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSトラスココード 装着方式 サウンドシステム プラグ ドライバーユニット/口径
(mm)
スピーカ入力インピーダンス
(Ω)
音圧感度
(dB/1mW)
最大許容入力
(mW)
再生周波数帯域
(Hz)
本体寸法(WxDxH)
(mm)
付属品

898円

1個

4日目

10ブラック855-1760インナーイヤータイプオープンエアー型φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ14.832981020~2000016x13x16イヤーパッド2個、保証書

898円

1個

4日目

10ホワイト855-1761インナーイヤータイプオープンエアー型φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)ダイナミック型/φ14.832981020~2000016x13x16イヤーパッド2個、保証書

Loading...

  1. 1

基本情報

コード長(m) 1.2(Y型)

ステレオヘッドホン(インナーイヤータイプ) EHP-I3510シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)