クラフト紙(A4・はがきサイズ)

クラフト紙(A4・はがきサイズ)
  • 数量スライド割引
通常単価:
553円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

インクジェットプリンタでもレーザープリンタ、コピー機でも印刷できるマルチプリントタイプのクラフト紙。
【特長】
・味のある風合いに印刷できるクラフト紙。
・適度にコシがある標準タイプの厚さ。
【用途】
・POPなどの販促物やDM、スクラップブッキングなど、さまざまな用途に使用可能。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

クラフト紙の仕様例

EJK-KRA450

クラフト紙 イメージ

クラフト紙 イメージ

製品の仕様

用紙サイズA4
一面サイズW210×D297mm
タイプ(用紙)マルチプリントタイプ
  • ※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。
型番
EJK-KRA450
EJK-KRAA420
EJK-KRAH20
EJK-KRH50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
枚数 サイズ 用紙タイプ 坪量
(g/m2)
紙厚
(mm)

553円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

50枚A4(210x297mm)マルチプリント用紙600.1

1,150円

1個あり

4日目

20枚A4(210x297mm)マルチプリント用紙1000.145

913円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

20枚はがき(100x148mm)マルチプリント用紙1000.145

913円

1個あり

4日目

50枚はがき(100x148mm)マルチプリント用紙600.1

Loading...

  1. 1
 

クラフト紙(A4・はがきサイズ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)