NFC対応Blueotoothヘッドセット LBT-MPHS310Mシリーズ

NFC対応Blueotoothヘッドセット LBT-MPHS310Mシリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
5,470
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

かざすだけセットアップのNFCペアリング機能に対応したBluetoothヘッドセット。
【特長】
・NFC対応。タッチするだけで簡単にペアリングが可能。
・NFCペアリング機能に対応し、NFC対応スマートフォンとの接続は、タッチするだけで簡単にペアリング。
・最新の高音質化技術「HDVoice」や、ノイズを抑制する「CVC(Clearvoicecapture)機能」を搭載。
・クリアで快適な通話を実現。
・連続動作時間が約6時間、待ち受け時間が最大120時間と、日常での使用に十分なバッテリー性能。
・マルチポイントに対応し、スマートフォンや接続機器を2台まで同時に待ち受け可能。
【用途】
・音楽をワイヤレスで聞きたいとき。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LBT-MPHS310MBK

NFC対応Bluetoothヘッドセットの仕様

ヘッドセットLBT-MPHS310MBK

ヘッドセットLBT-MPHS310MBK

ヘッドセットLBT-MPHS310MRD

ヘッドセットLBT-MPHS310MRD

特長

  • Android端末ならGoogle Playストアからダウンロードできる「かんたんBT」アプリで、簡単接続設定が可能。
注意:Android6.0以降のスマートフォンには対応しておりません。

製品仕様

Bluetooth(R)性能Bluetooth(R) Ver4.0
キャリア周波数2.4GHz帯
周波数拡散FHSS
通信距離最大半径10m(障害物なきこと)
対応プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP
同時ペアリング数通話2/音楽2
マルチペアリング対応
バッテリーリチウムイオン充電池
連続待受け時間最大約120時間
連続動作時間最大約6時間
コネクタ形状microUSB
入力電圧5V
外形寸法17.0×55.05×7mm(イヤーフック、突起部除く)
質量約8g
保証期間1年間
法令対応TELEC/JATE
適合規格BQB
付属品イヤーピース (S/M/L)、イヤーフック、USB充電ケーブル、取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド

各社のNFC端末への対応状況(2013年4月末日 現在)

docomoシャープSH-02E○(Appを用いて接続できます)
シャープSH-06E(AQUOS PHONE ZETA)検証中 5月24日発売
SH-04E
パナソニックP-02E
LG ElectronicsL-01E
ソニーモバイル
(ソニーエリクソン)
SO-01E
SO-02E(Xperia Z)
SO-04E(Xperia A)検証中 発売中
サムスンSC-04E(Galaxy S4)検証中 5月23日発売
SC-03D(GALAXY SII LTE)○(Appを用いて接続できます)
SC-04D Nexus○(Appを用いて接続できます)
SC-05D○(Appを用いて接続できます)
auシャープISW16SH
SHL21×
SHT21 アンテナの位置がNFCの文字の1cm程度右上
京セラKYL21
ソニーモバイル
(ソニーエリクソン)
SOL22(XperiaUL)検証中 5月25日発売
SOL21 Android 4.0.4
パンテックPTL21 Android Ver.4.1.2
富士通FJL21
HTCHTL21
サムスンISW11SC GalaxyS2○(Appを用いて接続できます)
LG ElectronicsLGL21 Optimus G×
SoftBankシャープ200SH○(Appを用いて接続できます)
シャープ203SH
富士通201F

NFC対応Bluetoothヘッドセットの特長

高音質・快適通話

最新の高音質化技術「HD Voice」や環境騒音を低減する「CVC(Clear voice capture)」を搭載。さらに快適な通話を実現。 さらに、音楽機能(A2DP)をサポートするので、ワンセグの音声やアプリの音声なども聴取することが可能。

  • ※ すべてのアプリケーションでの動作を保証するものではありません
安定した装着感

装着感に優れたカナルタイプを採用。付属のイヤーフックを使用すればさらに安定した装着感を実現可能。長時間つけたままでも煩わしくない。

かんたんBT設定アプリに対応

Androidスマートフォン用のかんたんBT設定アプリに対応。ガイドに従うだけで、簡単にペアリング、接続を行える。アプリはGoogle Playからダウンロード可能。

  • ※ Android6.0以降のスマートフォンには対応しておりません。

NFCでワンタッチ設定
NFCペアリング機能に対応し、ふれるだけでかんたんに接続可能。NFC対応スマートフォンとの接続ならワンタッチで行える。
また、マルチポイントに対応。2台の携帯電話を接続して同時に待受けをすることが可能。
いつもの充電ケーブルが使える
充電用コネクタはスマートフォンと同じmicroUSBタイプ。普段お使いのスマートフォン用の充電ケーブルを接続することで充電することも可能。
接続可能な機器
Bluetooth機能を搭載したスマートフォン、携帯電話、ミュージックプレーヤ、パソコンなど。

型番
LBT-MPHS310MBK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
装着方式 本体寸法(WxDxH)
(mm)
付属品

5,470円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

カナルタイプ17x55.05x7イヤーピース(S/M/L)、イヤーフック、USB充電ケーブル

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

Bluetooth Ver4.0 USBホストアダプター 画像

Bluetooth Ver4.0 USBホストアダプター

エレコム

Bluetooth非搭載のパソコンにも、Bluetoothのワイヤレス環境を提供します。Bluetooth LowEnergy対応のUSBホストアダプターです。

WEBカメラ CMS-V40BK 画像

WEBカメラ CMS-V40BK

サンワサプライ

FULLHDにも対応した高解像度500万画素Webカメラです。

2.4G&BT4.0プレゼンテーションマウス(ブラック) MA-WPR10BK 画像

2.4G&BT4.0プレゼンテーションマウス(ブラック) MA-WPR10BK

サンワサプライ

Bluetooth4.0&2.4GHzワイヤレスに両対応し、3つのワイヤレス通信モードを使って、様々な機器でプレゼン操作が行えます。

基本情報

ブラック

NFC対応Blueotoothヘッドセット LBT-MPHS310Mシリーズの型番LBT-MPHS310MBKのページです。
型番LBT-MPHS310MBKに関する仕様情報を記載しております。

LBT-MPHS310MBKで型番確定

NFC対応Blueotoothヘッドセット LBT-MPHS310Mシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 1台通話中に、もう一台から着信した場合どうなりますか。
回答: 本製品のイヤホンから着信を知らせる音が聞こえます。
・マルチファンクションボタンを2回押すと、1台目の携帯電話は保留になり、2台目の携帯電話と通話が始ります。
・さらにマルチファンクションボタンを2回押すと、通話中の携帯電話が保留となり、保留されていた携帯電話との通話が始ります。
・通話相手が電話を切ると、保留中の携帯電話との通話が再開します。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)