• 2018/1/21 15:00 ~ 1/22 6:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 本日時点、大雪の影響により、北陸・信越地方の一部で配送の遅れが生じています。以下地域のお客さまにおかれましては、必着指示、着店止めおよび守衛止めのご依頼を受けることができません。配達遅延地域:富山県、石川県、福井県、新潟県。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。 ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

Bluetooth Ver4.0 USBホストアダプター

Bluetooth Ver4.0 USBホストアダプター

BluetoothLowEnergy対応のBluetoothVer.4.0USBホストアダプター。
【特長】
・信頼性の高いCSR社製チップ+IVT社製スタック「BlueSoleil」を採用。
・AVRCPもサポートしているのでPC側から対応機器の再生・曲送り・停止などの操作も可能。
・PCに装着する際に飛び出しが少ないだけでなく、低消費電力なのでモバイルPCに接続して持ち運ぶ際にも便利。
・最大で6割の消費電力カットを実現しているので、モバイル環境でも安心して使用可能。
【用途】
・Bluetooth環境がないパソコン機器にBluetooth機能を増設するとき。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LBT-UAN05C2

USBホストアダプターの仕様

LBT-UAN05C2の外観

信頼性の高いCSR社製チップ+IVT社製スタック「BlueSoleil」を採用。
「IVT」社が開発したBluetoothプロトコルスタック「BlueSoleil」は、採用150社以上2,000万台以上の製品に搭載されている世界TOPクラスのBluetoothソフトウェア。
Bluetooth v2.1/3.0/4.0と最新仕様まで対応しており、プロファイルも充実。

通信可能距離は最大で「半径10m」(理論値)

Bluetooth非搭載のパソコンに接続することにより、各種Bluetooth搭載機器との間で、ワイヤレス接続を実現。

Bluetooth非搭載のパソコンに接続することにより、各種Bluetooth搭載機器との間で、ワイヤレス接続を実現。小型/軽量で低消費電力を実現したアダプタなので、使用場所を選ばない。 Bluetoothの出力クラスは、「Class2」に対応。
通信可能距離は最大で「半径10m」でのワイヤレス接続が可能。(距離は理論値です。)

対応プロファイル
AVRCPHFP
A2DP(Sink)HID
A2DP(Source)HOGP
ANPHRP
BIPHSP
BLPHTP
DIOPP
DUNPAN
FAXPASP
FMPPXP
FTPScPP
GAVDPSPP
GLPTIP
HCRP 

ITV社製スタック採用により、Windowsに標準搭載している2倍以上のプロファイルを搭載※している。
本製品をBluetooth非搭載のパソコンに接続することにより、パソコンを基点とした幅広いワイヤレス接続環境を実現。
また、本製品付属のドライバーにより、お手持ちのPCをiPhoneやスマートフォンのスピーカーとして利用可能にするA2DPレシーバー機能を搭載。
またAVRCPもサポートしているのでPC側から対応機器の再生・曲送り・停止などの操作も可能。

  • ※ 2014年2月調べ
極小サイズ

PCに装着する際に飛び出しが少ないだけでなく、低消費電力なのでモバイルPCに接続して持ち運ぶ際にも便利。
またBluetooth4.0はBluetooth Low Energyと呼ばれる省電力に特長のある規格で、本製品では最大で6割の消費電力カットを実現。モバイル環境でも安心して使用できる。

接続可能な機器Bluetooth 1.2~3.0までの機器及びBluetooth Ver.4.0/LE対応の機器
対応パソコン(USBアダプタ)サポートするWindowsが動作し、USB2.0ポートを標準で持つPC
対応OS(USBアダプタ)Windows 10(32bit/64bit)各エディション,Windows 8/8.1(32bit/64bit)各エディション,
Windows 7 (32/64bit)各エディション, Windows Vista (32/64bit)各エディション
Bluetooth性能Bluetooth Ver.4.0 Dual mode(EDR及びLE対応) Class 2
キャリア周波数2.4000 - 2.4835 GHz
周波数拡散FHSS
通信距離Class 2 最大10m(理論値)Class 2 機器との接続:推奨最大5m(※使用環境により短くなる場合があります)
対応プロファイルAVRCP/A2DP(Sink)/A2DP(Source)/ANP/BIP/BLP/DI/DUN/FAX/FMP/FTP/GAVDP
/GLP/HCRP/HFP/HID/HOGP/HRP/HSP/HTP/OPP/PAN/PASP/PXP/ScPP/SPP/TIP
コネクタ形状USB タイプA
筐体材質(カラー)ブラック
入力電圧5V(USBポートから給電)
外形寸法(幅×奥行き×高さ)19.0mm×12.8mm×6.1mm
質量約2g
保証期間1年
法令対応TELEC
付属品取扱説明書(保証書付)
  • ※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。
型番
LBT-UAN05C2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特長 仕様 サイズ
(mm)

1,489円

1個 在庫品1日目(当日可能) 小型・軽量だからモバイルPCにも最適。極小サイズ 約2.0g対応I/F:USB2.0、伝送距離:最大半径10m(理論値)、電力仕様:USBバスパワーW19×D12.8×H6.1

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

液晶保護フィルム(反射防止) EF-MFシリーズ 画像

液晶保護フィルム(反射防止) EF-MFシリーズ

エレコム

外光の反射、映り込みを防ぎ、目に優しく見やすいです。

のぞき見防止フィルター EF-PFSシリーズ 画像

のぞき見防止フィルター EF-PFSシリーズ

エレコム

新幹線での移動中や出張先で覗き見から画面を守ります。のぞき見防止フィルターのアイバリアーです。

デジタルカメラケース DGB-061シリーズ 画像

デジタルカメラケース DGB-061シリーズ

エレコム

ソフトタイプのデジタルカメラケースGRAPHGEARです。

Bluetooth Ver4.0 USBホストアダプターの型番LBT-UAN05C2のページです。
型番LBT-UAN05C2に関する仕様情報を記載しております。

Bluetooth Ver4.0 USBホストアダプターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 対応OSは何ですか?
回答: Windows10(32bit/64bit)各エディション,Windows8/8.1(32bit/64bit)各エディション,Windows7(32/64bit)各エディション,WindowsVista(32/64bit)各エディション
質問: 対応プロファイルは何ですか?
回答: VRCP/A2DP(Sink)/A2DP(Source)/ANP/BIP/BLP/DI/DUN/FAX/FMP/FTP/GAVDP/GLP/HCRP/HFP/HID/HOGP/HRP/HSP/HTP/OPP/PAN/PASP/PXP/ScPP/SPP/TIP

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番LBT-UAN05C2で確定しました。