LED中型フラッシュ表示灯 XPEシリーズ

LED中型フラッシュ表示灯 XPEシリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
19,899
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

耐候性抜群!オール樹脂ボディタイプの中型LEDフラッシュ表示灯。
【特長】
・オール樹脂ボディ、ステンレス取付ボルトで高耐久性を実現。
・減光機能により夜間でも眩惑を抑えて使用可能(低圧仕様のみ)。
・CEマーキング適合。

PDF

型番

12 の型番候補があります候補を表示

【お知らせ】
XME-M2型 キャブタイヤケーブルの変更はこちら
型番
XPE-12-B
XPE-12-G
XPE-12-R
XPE-12-Y
XPE-24-B
XPE-24-G
XPE-24-R
XPE-24-Y
XPE-M2-B
XPE-M2-G
XPE-M2-R
XPE-M2-Y
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格電圧
(V)
トラスココード 備考

19,899円

1個あり

お見積り

DC12V751-4999点滅パターン:トリプルフラッシュ

19,899円

1個あり

お見積り

DC12V751-5006点滅パターン:トリプルフラッシュ

19,899円

1個あり

お見積り

DC12V751-5014点滅パターン:トリプルフラッシュ

19,899円

1個あり

お見積り

DC12V751-5022点滅パターン:トリプルフラッシュ

19,899円

1個あり

お見積り

DC24V751-5031点滅パターン:トリプルフラッシュ

19,899円

1個あり

お見積り

DC24V751-5049点滅パターン:トリプルフラッシュ

19,899円

1個あり

お見積り

DC24V751-5057点滅パターン:トリプルフラッシュ

19,899円

1個あり

6日目

DC24V751-5065点滅パターン:トリプルフラッシュ

19,899円

1個

お見積り

[その他] AC100/200/230V751-5073点滅パターン:トリプルフラッシュ

19,899円

1個

お見積り

[その他] AC100/200/230V751-5081点滅パターン:トリプルフラッシュ

19,899円

1個

お見積り

[その他] AC100/200/230V751-5090点滅パターン:トリプルフラッシュ

19,899円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] AC100/200/230V751-5103点滅パターン:トリプルフラッシュ

Loading...

  1. 1
 

基本情報

発光部形状 円筒形 大きさ(φ) 162 光源 LED
取付方法 ブラケット固定方式 ブザー有無 点灯/点滅 点滅
回転 代表規格 CE 寸法 高さ(mm) 222
寸法 幅(mm) 162 寸法 奥行き(mm) 162 特長 点滅回数:110±10回/分
保護機能(耐環境性) IP23 ボディ材質 ポリカーボネート樹脂(グローブ部)

LED中型フラッシュ表示灯 XPEシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 小型表示灯 NE 小型表示灯 NE

    パトライト 通常価格: 1,890円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • LED小型回転灯 RHE LED小型回転灯 RHE

    パトライト 通常価格: 5,989円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • LED小型回転灯 SKHE LED小型回転灯 SKHE

    パトライト 通常価格: 4,989円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • LED小型回転灯 RHEB LED小型回転灯 RHEB

    パトライト 通常価格: 7,989円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • LED超小型回転灯 RLE LED超小型回転灯 RLE

    パトライト 通常価格: 7,989円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)