大型LEDフラッシュ表示灯 XME

大型LEDフラッシュ表示灯 XME
  • 数量スライド割引
通常単価:
19,899円~
通常出荷日:
6日目~

強烈な閃光を放つ大型LEDフラッシュ表示灯、XMEシリーズ。
【特長】
・グローブ:耐振動、耐衝撃に非常に優れた硬質プラスチック。
・視認性の高いフレネルレンズで遠方からも抜群の視認性。
・減光機能により夜間でも眩惑を抑えて使用可能(低圧仕様のみ)。
・CEマーキング適合。

PDF

型番

9 の型番候補があります候補を表示

XMEシリーズの詳細

XMEシリーズ 商品イメージ

XMEシリーズ 商品イメージ

XMEシリーズの仕様

 

(単位:mm)

 

XMEシリーズ 寸法図

XMEシリーズ 寸法図

型式定格電圧消費電力点滅回数質量
XME-12DC12V5.0W110±10回/分
(トリプルフラッシュ)
1.8kg
XME-24DC24V4.5W
XME-M2AC100/200/230V5.7W

開発秘話

 

大型の緊急車両でも、フラッシュ灯の要望があり、バス・トラックタイプで充分な視認性を確保できる製品として開発しました。AC電圧タイプのラインナップでは、大きな敷地の工場でも、遠方からの視認を確保できる製品として開発しています。

お知らせ

XME-M2型 キャブタイヤケーブルの変更はこちら
型番
XME-12-B
XME-12-R
XME-12-Y
XME-24-B
XME-24-R
XME-24-Y
XME-M2-B
XME-M2-R
XME-M2-Y
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格電圧
(V)
備考

19,899円

1個あり

お見積り

DC12V点滅パターン:トリプルフラッシュ

19,899円

1個あり

お見積り

DC12V点滅パターン:トリプルフラッシュ

19,899円

1個あり

お見積り

DC12V点滅パターン:トリプルフラッシュ

19,899円

1個あり

お見積り

DC24V点滅パターン:トリプルフラッシュ

19,899円

1個あり

お見積り

DC24V点滅パターン:トリプルフラッシュ

19,899円

1個あり

6日目

DC24V点滅パターン:トリプルフラッシュ

27,899円

1個あり

お見積り

[その他] AC100/200/230V点滅パターン:トリプルフラッシュ

27,899円

1個あり

お見積り

[その他] AC100/200/230V点滅パターン:トリプルフラッシュ

27,899円

1個あり

お見積り

[その他] AC100/200/230V点滅パターン:トリプルフラッシュ

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

強耐振型LED大型回転灯 RLRシリーズ 画像

強耐振型LED大型回転灯 RLRシリーズ

パトライト

LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯。

大型回転灯 SKC-A 画像

大型回転灯 SKC-A

パトライト

大型2面反射鏡が、強力に回転閃光する。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。グローブの脱着金具は、さびないステンレス(SUS304)を使用。

LED回転灯 Φ100  画像

LED回転灯 Φ100 

ミスミ

最も汎用的なAC100V、Φ100の高輝度の国産LED回転灯。赤色、黄色の2色を取り揃え。

基本情報

発光部形状 円筒形 大きさ(φ) 187 光源 LED
取付方法 ブラケット固定方式 ブザー有無 点灯/点滅 点滅
回転 代表規格 CE 寸法 高さ(mm) 255
寸法 幅(mm) 187 寸法 奥行き(mm) 187 特長 点滅回数:110±10回/分
保護機能(耐環境性) IP23 ボディ材質 ポリカーボネート樹脂(グローブ部)

大型LEDフラッシュ表示灯 XMEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: フラッシュはどの様な光り方をしますか?
回答: トリプルフラッシュにて発光します。(110±10回/分)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 小型表示灯 NE 小型表示灯 NE

    パトライト 通常価格: 1,890円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • LED小型回転灯 RHE LED小型回転灯 RHE

    パトライト 通常価格: 5,989円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • LED小型回転灯 SKHE LED小型回転灯 SKHE

    パトライト 通常価格: 4,989円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • LED小型回転灯 RHEB LED小型回転灯 RHEB

    パトライト 通常価格: 7,989円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • LED超小型回転灯 RLE LED超小型回転灯 RLE

    パトライト 通常価格: 7,989円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)