ケーブル支持金具 SVCVケーブル・電路資材用【15~100個入り】

ケーブル支持金具 SVCVケーブル・電路資材用
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,134円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

ケーブルをすばやく、簡単に、しっかりと固定。
【特長】
・1サイズでいくつものケーブルに適合。
・ビス1本で簡単にしっかり固定でき、ワンタッチで2点止めも可能。
・独自のフィット形状でケーブル線を圧迫せず、隙間なくキャッチ。
・立体構造や補強リブで長期間安定した支持力を実現。
・場所や目的に合わせて選べる機能的な3タイプ。
・長期耐用性に優れる金属製の支持金具。
・用途により使い分けできる鉄製とステンレス製の2種類をご用意。
【用途】
・Fケーブル、同軸ケーブル、SV/CVケーブル用などに最適。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NAMF 150V UL規格はこちら

型番

9 の型番候補があります候補を表示

ケーブルをすばやく、簡単に、しっかりと固定するケーブル支持金具の特長

ケーブル支持金具 SVCVケーブル・電路資材用:関連画像

寸法図(1317)

ケーブル支持金具 SVCVケーブル・電路資材用:関連画像

寸法図(1822)

ケーブル支持金具 SVCVケーブル・電路資材用:関連画像

寸法図(2328)

ケーブル支持金具 SVCVケーブル・電路資材用:関連画像

寸法図(2936)

ケーブル支持金具 SVCVケーブル・電路資材用:関連画像

寸法図(3745)

適合表

サイズ 品番 適合径 CVケーブル SVケーブル 塩ビ管(VE管) 鉄パイプ(電線管) PF管 TLチューブ プリカチューブ
1317 M2-1317 鉄製
M2-1317S ステンレス製
φ13.5~φ17.5 5.5×2C(13.5)
5.5×3C(14.5)
8×2C(15.0)
8×3C(16.0)
14×2C(17.0)
14×3C(17.5)
5.5×2C(13.5)
5.5×3C(14.5)
8×2C(15.5)
8×3C(16.5)
VE14(18.0) - - TC14(18.0) #12(16.1)
1822 M2-1822 鉄製
M2-1822S ステンレス製
φ18~φ23 22×2C(20.0)
22×3C(21.0)
14×2C(19.0)
14×3C(20.0)
22×2C(23.0)
VE14(18.0)
VE16(22.0)
#19(19.1) PF14(21.5)
PF16(23.0)
TC14(18.0)
TC16(22.0)
#15(19.0)
#17(21.5)
2328 M2-2328 鉄製
M2-2328S ステンレス製
φ23~φ28 38×2C(24.0)
38×3C(25.0)
22×3C(24.0)
38×2C(27.0)
38×3C(29.0)
VE22(26.0) #25(25.4) PF16(23.0) TC22(26.0) -
2936 M2-2936 鉄製
M2-2936S ステンレス製
φ29~φ36.5 60×2C(29.0)
60×3C(31.0)
38×3C(29.0)
60×2C(32.0)
60×3C(34.0)
VE28(34.0) #31(31.8) PF22(30.5) PF28(36.5) - #24(28.8)
#30(34.9)
3745 M2-3745S ステンレス製 φ37~φ45.5 100×2C(37.0)
100×3C(40.0)
100×2C(39.0)
100×3C(42.0)
VE36(42.0) #39(38.1) PF36(45.5) - #38(42.9)

※1. ケーブルメーカーにより仕上がり外径が多少異なります。予めご確認ください。
※2. 3745はステンレス製のみ。
※3. ()内の数値はJIS規格の外径寸法。

ケーブル支持金具 SVCVケーブル・電路資材用:関連画像

施工の信頼性が一段と向上
独自の「立体構造」により剛性を高め、支持力の強化と長期安定性を実現。特に、ステンレス製はサビに強く優れた耐用性能を誇る。

ケーブル支持金具 SVCVケーブル・電路資材用:関連画像

在庫コストを大幅に削減
使用頻度の高いφ(直径)13.5~45.5までのケーブル資材を、5つのサイズのみで対応。多サイズ在庫の削減に貢献。

ケーブル支持金具 SVCVケーブル・電路資材用:関連画像

ハイスピードで取り付け可能2点止めもでき効率アップ
本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上。また、ケーブル配線曲部などにはワンタッチで2点止めも可能。迅速かつ効率的な施工を実現。

ケーブル支持金具 SVCVケーブル・電路資材用:関連画像

「ケガ」と「ケーブル損傷」を防ぐ安全設計
製品の鋭角な部分をなくし、作業時のケガ予防に配慮。またステンレス製は、ケーブルへの負担のかかるエッジ部分を研磨処理にて滑らかにし損傷を防ぐ。

鉄製とステンレス製の2タイプ

ケーブル支持金具 SVCVケーブル・電路資材用:関連画像

鉄製
人や環境に優しい3価ユニクロームメッキ処理

ケーブル支持金具 SVCVケーブル・電路資材用:関連画像

ステンレス製
サビに強く長期耐用性に優れるSUS304製

開発秘話

 

プラスチック製を使用しているお客様から、長期的に壊れず安定した支持金具が欲しいというニーズからスタートしました。
特にステンレス製は、錆に強く支持力や耐用性に優れています。
またケーブルに接する部分を滑らかにする加工を施し、安全にも配慮した商品です。

型番
M2-1317
M2-1317S
M2-1822
M2-1822S
M2-2328
M2-2328S
M2-2936
M2-2936S
M2-3745S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS材質 適合径φ
(mm)

1,251円

100個入り

1パックあり

7日目

-13.5~17.5

2,308円

100個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

10ステンレス13.5~17.5

1,251円

75個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

-18~23

2,231円

75個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

10ステンレス18~23

1,134円

50個入り

1パックあり

7日目

-23~28

2,052円

50個入り

1パック

7日目

-ステンレス23~28

1,134円

25個入り

1パックあり

7日目

-29~36.5

2,646円

25個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

-ステンレス29~36.5

2,885円

15個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

10ステンレス37~45.5

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 SV/CVケーブル・電路資材用 2点止め機能

ケーブル支持金具 SVCVケーブル・電路資材用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 鉄製のメッキはRohs指令に適合していますか?
回答: はい、環境に配慮した3価メッキを使用しています。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)