DDR2-667 SO-DIMM

DDR2-667 SO-DIMM
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,301
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ポータブルコンピュータ用に設計され、厳しい出荷テストを行ったDIMM。
【特長】
・全数出荷試験を行い高信頼性を保つ。
・JEDEC準拠で安心のメモリモジュール。
【用途】
・各種ポータブルコンピューターに。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

JM667QSU-1G

200pin DDR2 667 SO-DIMM

画像はイメージ。実際とは異なる場合があります。

画像はイメージ。実際とは異なる場合があります。

製品型番:JM667QSU-1G
容量:1GB
DRAM:128Mx8
内容:1GB JM DDR2 667 SO-DIMM 1Rx8

製品型番:JM667QSU-2G
容量:2GB
DRAM:128Mx8
内容:2GB JM DDR2 667 SO-DIMM 2Rx8

型番
JM667QSU-1G
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,301円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

200pin DDR2-SDRAM 画像

200pin DDR2-SDRAM

ミスミ

ベースクロック800MHzの200pin DDR2 SO-DIMMです。

基本情報

容量 1GB FSB(ベースクロック) 400MHz以上~800MHz未満 メモリモジュール規格 SO-DIMM
使用メモリ種類 DDR2-SDRAM ピン数(ピン) 200

DDR2-667 SO-DIMMの型番JM667QSU-1Gのページです。
型番JM667QSU-1Gに関する仕様情報を記載しております。

JM667QSU-1Gで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 240pin DDR3-SDRAM 240pin DDR3-SDRAM

    ミスミ 通常価格: 11,500円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 240pin DDR2-SDRAM 240pin DDR2-SDRAM

    ミスミ 通常価格: 5,000円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • DDR3L 1600 SO-DIMM 8GB DDR3L 1600 SO-DIMM 8GB

    トランセンド 通常価格: 8,266円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • DDR3-1600 U-DIMM DDR3-1600 U-DIMM

    トランセンド 通常価格: 3,451円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)