G-TWIN ブレーカ BWシリーズ JAS(高容量)

  • 数量スライド割引
通常単価:
23,494円~
通常出荷日:
21日目

【特長】
・標準のオートブレーカから、過電流引外し要素を除いたものです。
・低圧の負荷開閉器として使用します[JAS]。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
BW125JAS-2P125
BW125JAS-3P125
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
極数 寸法 幅
(mm)

24,899円

1個あり

21日目

260

23,494円

1個あり

21日目

390

Loading...

  1. 1

基本情報

アンペアフレーム 125AF 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 定格電流(A) 125
取付方法 ネジ止め 接続方式 表面形 代表規格 CE
寸法 高さ(mm) 155 寸法 奥行き(mm) 95 機種区分 ノンオートスイッチ
G-TWINタイプ スタンダード品

G-TWIN ブレーカ BWシリーズ JAS(高容量)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)