MICREX-SXシリーズ ディジタル入力モジュール

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・MICREX-SXシリーズのディジタル入力モジュールです。

(i)ご注意

  • 【SDカードのプロモーション】
    1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
    2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
    3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら

型番

8 の型番候補があります候補を表示

型番
NP1X0810
NP1X0811
NP1X1606-W
NP1X1607-W
NP1X1610
NP1X3202-W
NP1X3206-W
NP1X6406-W
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
入力点数 入力形式 定格入力電圧
(V)
入力応答時間 接続端子 定格入力電流
(mA)
コモン接続 内部消費電流
(mA)

-

1個

お見積り

8点AC入力AC100-12010~20mS未満端子台108点x135以下

-

1個

お見積り

8点AC入力AC200-24010~20mS未満端子台108点x135以下

-

1個

お見積り

16点[DC入力] DC入力シンク/ソースタイプDC24可変端子台78点x235以下

-

1個

お見積り

16点[DC入力] DC入力シンク/ソースタイプDC48可変端子台58点x235以下

-

1個

お見積り

16点AC入力AC100-12010~20mS未満端子台1016点x140以下

-

1個

お見積り

32点[DC入力] DC入力シンク/ソースタイプDC5-12可変コネクタ3-932点x150以下

-

1個

お見積り

32点[DC入力] DC入力シンク/ソースタイプDC24可変コネクタ432点x150以下

-

1個

お見積り

64点[DC入力] DC入力シンク/ソースタイプDC24可変コネクタ432点x285以下

Loading...

  1. 1

基本情報

代表規格 CE / UL / CUL 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 状態表示 LED表示

MICREX-SXシリーズ ディジタル入力モジュールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)