NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 高容量

NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 高容量
通常単価:
6,989円~
通常出荷日:
5日目

裏面形のサーキットブレーカ。
【特長】
・経済形。
・高容量。
・過電流引外し方式:熱動-電磁。
・逆接続可能。
・適合規格:JIS C 8201-2-1 Ann2。
※付属品については別途当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。

PDF

NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 高容量の仕様

NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 高容量の外観

NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 高容量の外観

-モータ保護兼用 ※1
アンペアフレーム60AF100AF
形式番号※3 NE62A※3 NE63A※3 NE102A※3 NE103A
極数・素子数2P2E3P3E2P2E3P3E
定格電流 A(基準周囲温度40℃)606060 75 1006075100
適用電動機容量kW(三相200V・単相100V)151518.522
定格絶縁電圧 VAC500600
DC250※2250※2
定格遮断容量 kA
JIS C 8201-2-1 Ann2
AC500V-7.5
415V510
200V1035
DC250V2.57.5
端子構造圧着端子用 M6圧着端子用 M8
適合圧着端子R2-6~CB22-6S(22-S6)R5.5-8~CB60-8(8S)
  • ※1トップランナーモータをご採用の際はご注意願います。モータの始動条件はカタログ917項をご参照ください。
  • ※2定格使用電圧を示す。
  • ※3定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。

寸法図

 

(単位:mm)

 

NE62AB/NE63ABの寸法図

NE62AB/NE63ABの寸法図

NE102AB/NE103ABの寸法図

NE102AB/NE103ABの寸法図

型番
NE62AB2P60A
NE63AB3P60A
NE102AB2P60A
NE102AB2P75A
NE102AB2P100A
NE103AB3P60A
NE103AB3P75A
NE103AB3P100A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
アンペアフレーム 定格遮断容量 AC200Vの時
(kA)
定格遮断容量 DC250Vの時
(kA)
極数 定格電流
(A)
定格絶縁電圧
(V)
定格遮断容量 AC500Vの時
(kA)
定格遮断容量 AC415Vの時
(kA)
端子構造 適合規格 標準付属品

6,989円

1個

5日目

60AF102.5260AC500-5圧着端子用 M6JIS C 8201-2-1 Ann2取付ねじ, 木ねじ, 封印プレート, 端子カバー止ねじ

7,389円

1個

5日目

60AF102.5360AC500-5圧着端子用 M6JIS C 8201-2-1 Ann2取付ねじ, 木ねじ, 封印プレート, 端子カバー止ねじ

11,349円

1個

5日目

[100AF~199AF] 100AF357.5260AC6007.510圧着端子用 M8JIS C 8201-2-1 Ann2取付ねじ, 木ねじ, 封印プレート, 端子カバー止ねじ

11,349円

1個

5日目

[100AF~199AF] 100AF357.5275AC6007.510圧着端子用 M8JIS C 8201-2-1 Ann2取付ねじ, 木ねじ, 封印プレート, 端子カバー止ねじ

14,899円

1個

5日目

[100AF~199AF] 100AF357.52100AC6007.510圧着端子用 M8JIS C 8201-2-1 Ann2取付ねじ, 木ねじ, 封印プレート, 端子カバー止ねじ

14,421円

1個

5日目

[100AF~199AF] 100AF357.5360AC6007.510圧着端子用 M8JIS C 8201-2-1 Ann2取付ねじ, 木ねじ, 封印プレート, 端子カバー止ねじ

14,368円

1個

5日目

[100AF~199AF] 100AF357.5375AC6007.510圧着端子用 M8JIS C 8201-2-1 Ann2取付ねじ, 木ねじ, 封印プレート, 端子カバー止ねじ

14,368円

1個

5日目

[100AF~199AF] 100AF357.53100AC6007.510圧着端子用 M8JIS C 8201-2-1 Ann2取付ねじ, 木ねじ, 封印プレート, 端子カバー止ねじ

Loading...

  1. 1
 

基本情報

定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 取付方法 ネジ止め 接続方式 裏面形
代表規格 PSE 定格使用電圧(V) DC250 過電流引外し方式 熱動-電磁
逆接続

NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 高容量のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)