ET 接地端子盤

ET 接地端子盤
通常単価:
17,899円~
通常出荷日:
3日目~

接地端子盤。
【特長】
・クリーム塗装。
・ライトベージュ塗装。

PDF

接地端子盤の仕様例

ET3-030NC/ET3-030N-OR/ET10-030NC/ET10-030N-ORの共通仕様

接地端子盤 イメージ

接地端子盤 イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

塗装色

  • クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1)

ET3-030NC

品名記号端子構成寸法 mm外形寸法 mm端子構成適用キャビネット
ヨコタテフカサタテ共用単独測定用
ET3-030NC第1種(A種)、第2種(B種)、第3種(D種)接地用単独3ヶ300400120-030B12-34C

ET3-030N-OR

品名記号端子構成寸法 mm外形寸法 mm端子構成適用キャビネット
ヨコタテフカサタテ共用単独測定用
ET3-030N-OR第1種(A種)、第2種(B種)、第3種(D種)接地用単独3ヶ300400160430030OR16-34

ET10-030NC

品名記号端子構成寸法 mm外形寸法 mm端子構成適用キャビネット
ヨコタテフカサタテ共用単独測定用
ET10-030NC第1種(A種)、第2種(B種)、第3種(D種)接地用単独3ヶ300500120-030B12-35C

ET10-030N-OR

品名記号端子構成寸法 mm外形寸法 mm端子構成適用キャビネット
ヨコタテフカサタテ共用単独測定用
ET10-030N-OR第1種(A種)、第2種(B種)、第3種(D種)接地用単独3ヶ400500160530030OR16-45

注意

  • ※ 避雷針用としては使用できませんのでご注意ください。
  • ※ 上記以外の型番についての情報はカタログをご参照ください。
型番
ET3-030N
ET3-030N-OR
ET3-030NC
ET3-032N
ET3-032N-OR
ET3-032NC
ET3-110N
ET3-110N-OR
ET3-110NC
ET3-112N
ET3-112N-OR
ET3-112NC
ET10-030N
ET10-030N-OR
ET10-030NC
ET10-032N
ET10-032N-OR
ET10-032NC
ET10-050N
ET10-050N-OR
ET10-050NC
ET10-052N
ET10-052N-OR
ET10-052NC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
塗装 屋内外仕様 接地端子盤面積仕様 接地端子盤端子構成 寸法(横)
(mm)
寸法(縦)
(mm)
寸法(深さ)
(mm)

17,899円

1個

4日目

ライトベージュ屋内用38m㎡用第1種(A種), 第2種(B種), 第3種(D種)接地用単独3ヶ300400120

26,899円

1個

4日目

ライトベージュ屋外用38m㎡用第1種(A種), 第2種(B種), 第3種(D種)接地用単独3ヶ300430160

17,899円

1個

4日目

クリーム屋内用38m㎡用第1種(A種), 第2種(B種), 第3種(D種)接地用単独3ヶ300400120

20,899円

1個

4日目

ライトベージュ屋内用38m㎡用第1種(A種), 第2種(B種), 第3種(D種)接地用単独3ヶ, 測定用補助端子2ヶ400400120

29,899円

1個

3日目

ライトベージュ屋外用38m㎡用第1種(A種), 第2種(B種), 第3種(D種)接地用単独3ヶ, 測定用補助端子2ヶ400430160

20,899円

1個

4日目

クリーム屋内用38m㎡用第1種(A種), 第2種(B種), 第3種(D種)接地用単独3ヶ, 測定用補助端子2ヶ400400120

18,899円

1個

4日目

ライトベージュ屋内用38m㎡用第1種(A種), 第3種(D種)接地共用1ヶ, 第2種(B種)接地単独1ヶ300400120

28,899円

1個

4日目

ライトベージュ屋外用38m㎡用第1種(A種), 第3種(D種)接地共用1ヶ, 第2種(B種)接地単独1ヶ300430160

18,899円

1個

4日目

クリーム屋内用38m㎡用第1種(A種), 第3種(D種)接地共用1ヶ, 第2種(B種)接地単独1ヶ300400120

20,899円

1個

4日目

ライトベージュ屋内用38m㎡用第1種(A種), 第3種(D種)接地共用1ヶ, 第2種(B種)接地単独1ヶ, 測定用補助端子2ヶ400400120

31,899円

1個

3日目

ライトベージュ屋外用38m㎡用第1種(A種), 第3種(D種)接地共用1ヶ, 第2種(B種)接地単独1ヶ, 測定用補助端子2ヶ400430160

20,899円

1個

4日目

クリーム屋内用38m㎡用第1種(A種), 第3種(D種)接地共用1ヶ, 第2種(B種)接地単独1ヶ, 測定用補助端子2ヶ400400120

31,899円

1個

4日目

ライトベージュ屋内用100m㎡用第1種(A種), 第2種(B種), 第3種(D種)接地用単独3ヶ300500120

41,899円

1個

3日目

ライトベージュ屋外用100m㎡用第1種(A種), 第2種(B種), 第3種(D種)接地用単独3ヶ400530160

31,899円

1個

4日目

クリーム屋内用100m㎡用第1種(A種), 第2種(B種), 第3種(D種)接地用単独3ヶ300500120

36,899円

1個

3日目

ライトベージュ屋内用100m㎡用第1種(A種), 第2種(B種), 第3種(D種)接地用単独3ヶ, 測定用補助端子2ヶ400500120

48,899円

1個

3日目

ライトベージュ屋外用100m㎡用第1種(A種), 第2種(B種), 第3種(D種)接地用単独3ヶ, 測定用補助端子2ヶ400530160

36,899円

1個

3日目

クリーム屋内用100m㎡用第1種(A種), 第2種(B種), 第3種(D種)接地用単独3ヶ, 測定用補助端子2ヶ400500120

41,899円

1個

3日目

ライトベージュ屋内用100m㎡用第1種(A種), 第2種(B種), 第3種(D種)接地用単独5ヶ400500120

55,899円

1個

3日目

ライトベージュ屋外用100m㎡用第1種(A種), 第2種(B種), 第3種(D種)接地用単独5ヶ400530160

41,899円

1個

3日目

クリーム屋内用100m㎡用第1種(A種), 第2種(B種), 第3種(D種)接地用単独5ヶ400500120

52,899円

1個

3日目

ライトベージュ屋内用100m㎡用第1種(A種), 第2種(B種), 第3種(D種)接地用単独5ヶ, 測定用補助端子2ヶ500500120

62,899円

1個

5日目

ライトベージュ屋外用100m㎡用第1種(A種), 第2種(B種), 第3種(D種)接地用単独5ヶ, 測定用補助端子2ヶ500530160

52,899円

1個

3日目

クリーム屋内用100m㎡用第1種(A種), 第2種(B種), 第3種(D種)接地用単独5ヶ, 測定用補助端子2ヶ500500120

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

SPD付引込開閉器盤 画像

SPD付引込開閉器盤

日東工業

拡大する雷被害に対し、直撃雷・誘導雷による雷サージをカットします。引込部フ?ラク?イン構造の採用により大幅な省スヘ?ースを実現しています。

CWE・CWN コンセント盤・防水タイプ(屋内用) 画像

CWE・CWN コンセント盤・防水タイプ(屋内用)

日東工業

粉塵の多い場所や、水滴等のかかる場所に適したコンセント盤です。外部操作ハント?ル採用によりフ?レーカのON/OFFか?容易て?、施錠も可能て?す。

絶縁支持台 画像

絶縁支持台

ミスミ

銅バー用の絶縁支持台です。パネル直付タイプはボルト部が短くなっておりますので、固定高さが必要な場合連結してお使いいただけます。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)