(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

USB3.0対応超小型USBメモリ MF-SU316GSV

USB3.0対応超小型USBメモリ MF-SU316GSV
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,999
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

装着したままでも気にならない超小型でスタイリッシュなメタリック筐体を採用したUSBメモリ。
【特長】
・高速USB3.0対応した超小型サイズのスタイリッシュなUSBメモリ。
・好みによって選べる2タイプのセキュリティソフトをダウンロードして使用可能。
・USBメモリ本体の紛失を防止するストラップホールを装備、お好みのストラップを装着可能。
・Windowsのユーザー権限で使用可能。
・企業での導入にもお勧めパソコンのUSBポートに装着したままでも「飛び出し」が気にならない超小型サイズ。
・ストラップホール装備。
【用途】
・データを保存したいとき。

(i)ご注意

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MF-SU316GSV

USB3.0対応超小型USBメモリの仕様

USB3.0対応超小型USBメモリ MF-SU316GSV:関連画像

MF-SU316GSVの外観

特長

  • USB3.0対応として最小クラスを実現した超小型USBメモリ。
  • 16GBモデルは最大転送速度80MB/sを実現
    (USB2.0/1.1への下位互換が可能なので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能)。
  • 選べる2つのセキュリティ機能:
    パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」のみを使用可能。

仕様

対応機種 Windows 10/8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)/XP(SP3)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11 が動作するMacintosh
付属ソフトウェア対応機種 Windows 10/8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)/XP(SP3)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11 が動作するMacintosh
インターフェイス USB3.0/2.0
コネクタ形状 USB タイプA オス
容量 16GB
セキュリティ機能 PASS(Password Authentication Security System)[パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
外形寸法 幅21.5mm×奥行12.2mm×高さ4.6mm
重量 約3g
電源 USBバスパワー
カラー シルバー
保証期間 1年

※仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

型番
MF-SU316GSV
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
インタフェース 外形寸法(WxDxH)
(mm)

3,999円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

USB3.021.5x12.2x4.6

Loading...

  1. 1
 

基本情報

種類 USBメモリ 容量 16GB シルバー

USB3.0対応超小型USBメモリ MF-SU316GSVの型番MF-SU316GSVのページです。
型番MF-SU316GSVに関する仕様情報を記載しております。

MF-SU316GSVで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

USB3.0対応超小型USBメモリ MF-SU316GSVのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)