ステレオイヤフォン MM-HP 117

ステレオイヤフォン MM-HP 117
通常単価:
998
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

やさしい装着感のバルーン型デザインでキュート&ハイクオリティサウンドのイヤホン。
【特長】
・高磁力マグネットの採用で高域から低域まで優れた音質を再生可能。
・遮音性に優れたカナル型(耳栓型)で音漏れを防ぐ。
・長時間でも快適に使用できるやわらかい素材のイヤーピースを採用。
・耳のサイズに合わせて選べる3サイズのイヤーピースが付属。
・導電性に優れた金メッキプラグを採用。

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

ステレオイヤホン

MM-HP117BL

MM-HP117BL

MM-HP117G

MM-HP117G

MM-HP117P

MM-HP117P

MM-HP117R

MM-HP117R

MM-HP117W

MM-HP117W

パッケージ(写真はMM-HP117BK)

パッケージ(写真はMM-HP117BK)

仕様

形式密閉ダイナミック型(ステレオ)
ドライバーユニット直径10mm
再生周波数帯域20~20,000Hz
インピーダンス20Ω
音圧感度98dB±3dB
最大入力20mW
プラグ形状直径3.5mm金メッキL型
マグネット高磁力マグネット
ケーブル長約1.2m
重量約12g(ケーブル含む)
付属品イヤーピース(XS,S,M各2個)

対応機種

対応機種iPodなどの携帯音楽プレーヤー、スマートフォン、ゲーム機、パソコンなど
確認対応状況

確認済機器

・9.7インチiPad(2017)
・iPhone 6s
・iPhone 7
・13インチMacBook Pro (Touchbar搭載モデル)
・iPhone 7 plus
・iPhone SE

確認済OS

・Windows(R)RT
・Mac OS X Mountain Lion
・Wii U
  • ※ 確認済対応状況の内容につきましては表記の限りではありません。
型番
MM-HP117BK
MM-HP117BL
MM-HP117G
MM-HP117P
MM-HP117R
MM-HP117W
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
プラグ ケーブル長
(m)

998円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ブラックφ3.5mm金メッキL型約1.2

998円

1個

4日目

ブルーφ3.5mm金メッキL型約1.2

998円

1個

4日目

グリーンφ3.5mm金メッキL型約1.2

998円

1個

4日目

ピンクφ3.5mm金メッキL型約1.2

998円

1個

4日目

レッドφ3.5mm金メッキL型約1.2

998円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ホワイトφ3.5mm金メッキL型約1.2

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

ステレオイヤホン(ブラック) MM-HP121BK 画像

ステレオイヤホン(ブラック) MM-HP121BK

サンワサプライ

長時間でも快適に使用できるやわらかい素材のイヤーピースを採用しています。

ステレオイヤホン(巻き取り式・ブラック) 画像

ステレオイヤホン(巻き取り式・ブラック)

サンワサプライ

φ8mmの高磁力マグネットドライバー&アルミ製ハウジングの採用で迫力の重低音が再生可能。

ステレオイヤフォン MM-HP 117のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)