• 2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

Micro-USB変換アダプタ MPA-FSMBADBK

Micro-USB変換アダプタ MPA-FSMBADBK
通常単価:
728
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

持ち運びにも便利なコンパクトな直付けタイプのMicro-USB変換アダプタ。
【特長】
・充電端子をスマートフォンの充電端子(microB端子)に変換。
・これまで使っていた携帯電話用の充電器を、スマートフォンでも利用できるようになる。
・これまで使っていた携帯電話用の充電器をムダにせず有効活用。
・スマートフォンと携帯電話の2種類を所有している方が1台の充電器を2役に使うという方法もお勧め。
・ホコリやゴミの付着を防止するキャップが付いているので、安心して持ち運びできる。
【用途】
・docomo/SoftBank用。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MPA-FSMBADBK

Micro-USB変換アダプタ docomo/SoftBank用の仕様

Micro-USB変換アダプタ MPA-FSMBADBK:関連画像

MPA-FSMBADBKの外観

Micro-USB変換アダプタ MPA-FSMBADBK:関連画像

端子部には金メッキピンを採用し、サビなどの経年劣化や接触抵抗を抑えることで、耐久性と安定性を高めている

Micro-USB変換アダプタ MPA-FSMBADBK:関連画像

キャップ付き

対応機種 USB Micro-B(オス)側:USB Micro-B端子を持つスマートフォンなど
docomo/SoftBank端子(メス)側:docomo/SoftBank用の充電器など
コネクタ形状 docomo/SoftBank端子(メス)-USB Micro-B(オス)
サイズ 幅19.5×奥行7.6×高さ28mm
質量 約3g

※仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

型番
MPA-FSMBADBK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
備考

728円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

docomo・SoftBank用

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

USB2.0 A-Bタイプケーブル 画像

USB2.0 A-Bタイプケーブル

ミスミ

USB-AタイプをBタイプに変換するケーブルです。

パネルマウントUSBアダプタ 画像

パネルマウントUSBアダプタ

ミスミ

φ22(直径22mm)パネル取付けUSBアダプタ(防塵タイプ)です。

パネル取付けUSBケーブル 画像

パネル取付けUSBケーブル

ミスミ

パネルアングルタイプUSBケーブルです。

基本情報

コネクタタイプCN1 MicroBオス コネクタタイプCN2 Dock タイプ アダプタ
トラスココード 835-5874

Micro-USB変換アダプタ MPA-FSMBADBKの型番MPA-FSMBADBKのページです。
型番MPA-FSMBADBKに関する仕様情報を記載しております。

MPA-FSMBADBKで型番確定

Micro-USB変換アダプタ MPA-FSMBADBKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)