ユニット電源 JWSシリーズ

ユニット電源 JWSシリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
5,589円~
通常出荷日:
7日目~

【特長】
・CEマーキング適合。
・高調波電流規制対応。
・100V/200V系ワイド入力シングル出力ローコストタイプ。
・リモートセンシング(JWS100,JWS150,JWS300,JWS600)。
・リモートON/OFFコントロール(JWS50~150はオプション対応/JWS300~600:標準装備)。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     1、三菱PLC対応ケーブル(iQシリーズ)はこちら
     2、防塵パッキン付・制御ボックスはこちら
     3、水切構造、防塵・防水パッキン付・制御盤キャビネットはこちら

PDF

型番

19 の型番候補があります候補を表示

 
型番
JWS50-3/B
JWS50-3/C
JWS50-5/R
JWS50-12/R
JWS50-24/A
JWS50-48/RB
JWS75-3/B
JWS75-5/RB
JWS75-12/R
JWS75-12/RC
JWS75-24/508
JWS75-48/C
JWS75-48/RA
JWS100-24/A
JWS150-12/R
JWS150-15/R
JWS150-24/R
JWS150-48/R
JWS600-2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS形状 容量
(W)
出力電圧(シングルのみ) 定格出力電流(シングルのみ)
(A)
入出力端子形状 付属機能 寸法 高さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 奥行
(mm)
リモートON/OFF

5,589円

1個あり

お見積り

-[オープンフレーム] オープンフレーム33DC3.3V10[コネクタ] コネクタ-8537174-

5,689円

1個あり

お見積り

-[カバー付き] カバー付き33DC3.3V10[コネクタ] コネクタ-8537174-

5,589円

1個あり

お見積り

-[オープンフレーム] オープンフレーム50DC5V10ネジ-8537174あり

5,589円

1個あり

お見積り

-[オープンフレーム] オープンフレーム51.6DC12V4.3ネジ-8537174あり

5,989円

1個あり

60日目

-[カバー付き] カバー付き52.8DC24V2.2ネジ-8537174-

5,589円

1個あり

お見積り

-[オープンフレーム] オープンフレーム52.8DC48V1.1[コネクタ] コネクタ-8537174あり

6,689円

1個あり

お見積り

-[オープンフレーム] オープンフレーム49.5DC3.3V15[コネクタ] コネクタ-9242190-

6,689円

1個あり

お見積り

-[オープンフレーム] オープンフレーム75DC5V15[コネクタ] コネクタ-9242190あり

6,689円

1個あり

お見積り

-[オープンフレーム] オープンフレーム75.6DC12V6.3ネジ-9242190あり

6,989円

1個あり

お見積り

-[カバー付き] カバー付き75.6DC12V6.3[コネクタ] コネクタ-9242190あり

6,989円

1個あり

お見積り

-[カバー付き] カバー付き76.8DC24V3.2ネジ-9242190-

6,989円

1個あり

お見積り

-[カバー付き] カバー付き76.8DC48V1.6[コネクタ] コネクタ-9242190-

6,989円

1個あり

お見積り

-[カバー付き] カバー付き76.8DC48V1.6ネジ-9242190あり

9,889円

1個あり

お見積り

10[カバー付き] カバー付き108DC24V4.5ネジ-9250208-

13,899円

1個あり

お見積り

-[オープンフレーム] オープンフレーム156DC12V13ネジ-9265219あり

13,899円

1個あり

お見積り

-[オープンフレーム] オープンフレーム150DC15V10ネジ-9265219あり

13,899円

1個あり

お見積り

-[オープンフレーム] オープンフレーム156DC24V6.5ネジ-9265219あり

13,899円

1個あり

お見積り

-[オープンフレーム] オープンフレーム158.4DC48V3.3ネジ-9265219あり

54,899円

1個

7日目

-[オープンフレーム] オープンフレーム240[その他] DC2V120ネジ冷却用ファン / 並列92160226-

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

出力数 シングル 入力電圧 AC/DC 代表規格 CE / UL / CUL / TUV / CSA
入力電圧範囲(AC)(V) AC85~265 入力電圧範囲(DC)(V) DC120~330 保護機能 過電流保護, 過電圧保護

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)